alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

О нас > Устойчивое развитие > Рациональное использование природных ресурсов


Практики устойчивого развития

Рациональное использование природных ресурсов

Мы реализуем принципы ответственного ведения бизнеса и обеспечиваем своим клиентам достижение их целей устойчивого развития. Помимо соблюдения международных стандартов, законодательных и нормативных требований, мы оцениваем свое воздействие на окружающую среду, в том числе выбросы парниковых газов, потребление энергии, атмосферные выбросы, использование водных ресурсов, управление сточными водами и отходами, пер- и полифторалкильные вещества (PFAS), а также качество и долговечность наших изделий.

Управление энергопотреблением

Эффективное управление энергоресурсами является важнейшим фактором нашей системы охраны окружающей среды. Плановое обслуживание и модернизация оборудования способствуют повышению общей энергоэффективности компании.

В качестве примеров можно отметить:

  • Внедрение энергоэффективных технологий: Мы модернизируем свои производственные объекты, устанавливая системы освещения, отопления и охлаждения с низким потреблением энергии.
  • Обеспечение герметичности систем: В тех случаях, когда это возможно, мы применяем изделия собственного производства с целью обеспечения герметичность процессов, снижения энергопотерь и повышения КПД.
  • Активное участие сотрудников в энергетических проектах: Мы создаем условия для повышения производственной эффективности, что, в свою очередь, поддерживает ответственное отношение к энергопотреблению. Подробнее о том, как мы содействуем достижению целей устойчивого развития наших клиентов.

Парниковые газы

Swagelok отслеживает выбросы ПГ, чтобы находить возможности для уменьшения воздействия на климат. Выбросы по Категории (Scope) 1 в Swagelok обусловлены прямыми источниками, в том числе сжиганием топлива на территории предприятия для отопления и производства. С целью сокращения указанных выбросов мы намерены учитывать показатели топливной эффективности и искать возможности сокращения его потребления в производственных операциях. Выбросы Категории 2 обусловлены потреблением электроэнергии, закупаемой для обеспечения наших работ. Мы активно ищем пути снижения таких выбросов, реализуя мероприятия по энергоэффективности. Мы вносим значительный вклад в сокращение выбросов наших клиентов за пределами своей деятельности через техническую поддержку, исследование энергопотерь и постоянное сотрудничество.

  • Следуя взятым в 2025 году обязательствам, компания Swagelok утвердила целевые показатели снижения выбросов парниковых газов (ПГ) на основе научных данных согласно правилам инициативы SBTi (Science Based Targets).
  • SBTi утвердила научно обоснованные цели Swagelok: к 2030 году компания сократит выбросы парниковых газов Scope 1 и 2 на 42%, а Scope 3 – на 25% относительно базовых показателей 2024 года.

Рациональное водопользование и управление сточными водами

В рамках ответственного водопользования и эффективного управления сточными водами мы применяем лучшие практики для сокращения потребления воды и соответствия всем действующим природоохранным требованиям.

Комплексная программа управления отходами Swagelok гарантирует системный контроль процессов их сбора, переработки и утилизации.

 

Управление отходами

Комплексная программа управления отходами обеспечивает системный контроль всех этапов: от сбора и классификации до хранения, транспортировки, переработки, обработки, восстановления и окончательной утилизации.

Наши изделия из аустенитной нержавеющей стали на 70% состоят из вторичных материалов, в том числе 47% потребительского лома и 23% производственного лома, возвращенного в технологический процесс.

 

Минимизация отходов за счет качественного проектирования продукции

Конструкция наших изделий обеспечивает длительную и надежную эксплуатацию, тем самым снижая частоту замен и объем отходов. Наши клиенты поддерживают эффективную работу и устойчивое развитие за счет снижения общего потребления материалов и отходов, связанных с заменой продукции.

Основные элементы нашего подхода:

  • Высококачественные материалы
  • Строгие испытания
  • Инновационный дизайн
  • Поддержка и обучение клиентов

Подробнее