Вернуться к разделу «Капитальное строительство»
Сопровождение FEED для капитальных проектов
FEED – это момент, когда первоначальный замысел превращается в четко определенный объем работ. Требования уточняются, допущения и принимаемые решения начинают определять бюджет, график и ход реализации.
Swagelok обеспечивает экспертизу в области жидкостных и газовых систем в процессе принятия решений. Участие нашей компании на всех стадиях проекта (от FEED до строительства и ПНР) гарантирует эффективную реализацию всех последующих мероприятий.
Почему FEED критически важен для успеха капитального проекта
Решения, принятые на данном этапе, оказывают несоразмерно большое влияние на общие результаты проекта. Разработка спецификаций и подбор материалов оказывают непосредственное влияние на степень финансовой определенности, соблюдение календарного планирования и эффективность перехода к строительно-монтажным работам.
Swagelok оказывает экспертную поддержку в области газовых и жидкостных систем в процессе принятия решений и обеспечивает, что все определенное на стадии FEED будет практичным, согласованным и готовым к дальнейшей реализации. Наши рекомендации по выбору материалов и особенностям проектирования систем помогают снизить неопределенность, когда изменения еще не требуют больших затрат.
С качественной проработкой и экспертным сопровождением исходных данных FEED проектные группы могут обеспечить четкое планирование закупок, надежную координацию всех участников и минимизацию проблем на стадиях детального инжиниринга и строительно-монтажных работ. Напротив, когда FEED проходит в спешке или выполняется не полностью, ошибки часто дают о себе знать позже, когда любые изменения обходятся дороже и сильнее нарушают график.
Заблаговременное подключение компании Swagelok к реализации проекта и дальнейшее сопровождение после FEED позволяют сформировать надежную базу для производства необходимых работ.
Поддержка Swagelok во время FEED
На этапе FEED фиксируют границы установок, проводят детальную проработку спецификаций, а также принимают ключевые решения, определяющие общую смету, технологичность конструкций и риски выполнения. Swagelok работает в контакте с заказчиками, ЕРС-подрядчиками, проектными консультантами и изготовителями оборудования, чтобы заложенные на стадии FEED решения по газовым и жидкостным системам обеспечивали технологичность конструкций, достоверность сметных оценок и беспрепятственный переход к рабочему проектированию и организации материального снабжения при надлежащем уровне качества объекта.
Ключевые результаты совместной работы со Swagelok:
- Заблаговременный контроль сроков поставки и наличия оборудования. Мы помогаем определить изделия с длительным циклом изготовления и формировать графики снабжения с учетом логистических и производственных ограничений.
- Проверка объемов и стратегии докомплектации. Обеспечение соответствия проектно-сметных расчетов реальным производственным требованиям на этапах монтажа и ввода в эксплуатацию.
- Аналитика и экспертные данные на ранней стадии FEED. Выявление факторов, влияющих на работу жидкостных и газовых систем, пока корректировки легко выполнимы.
- Содействие в четком определении объема работ. Наше участие помогает уточнить границы систем для применимости результатов FEED в закупках и реализации ЕРС-проектов.
- Достижение общего понимания между заинтересованными сторонами. Мы обеспечиваем координирование стандартов заказчика , требований EPC, консультантов и поставщиков.
- Поддержка решений с учетом жизненного цикла. Мы помогаем оценить технологичность монтажа, доступность продукции и эксплуатационную надежность.
- Международные стандарты с учетом национальных требований. Техническая помощь за счет международных ресурсов Swagelok и региональных проектных групп.
Типовые ошибки, которых следует избегать на этапе FEED
Даже в тщательно спланированных проектах могут возникать трудности , если решения FEED оказались неполными или несогласованными. Такие включают: недостаточно четкие границы объема работ, которые приводят к оформлению дополнительных соглашений во время рабочего проектирования или строительства, неполный выбор материалов и компонентов, влекущий за собой замену оборудования на поздних стадиях или задержки поставок.
Ограниченная информированность о сроках изготовления может создавать избыточные риски по графику, тогда как расхождения между результатами FEED и требованиями ЕРС-подрядчиков способны ухудшить качество тендерных документов и готовность к реализации проекта. Проработка таких аспектов на стадии FEED позволяет минимизировать риски сбоев в дальнейшем и повысить предсказуемость результатов.
Ключевые приоритеты на стадии FEED
Определение объема работ и результаты FEED
Результаты FEED служат основой для закупок и выполнения проекта. Swagelok помогает доработать исходные данные по газовым и жидкостным системам, чтобы они были четкими, согласованными и готовыми к дальнейшему использованию.
Форматы и варианты нашей поддержки:
- Исходные данные для проектирования и спецификаций газовых и жидкостных систем
- Анализ схем P&ID и допущений при выборе компонентов.
- Выявление несоответствий, влияющих на ЕРС-контракты и готовность к реализации
Стратегия подбора материалов и комплектующих
Решения по выбору материалов и комплектующих, принятые на этапе FEED, определяют стоимость, доступность и долгосрочные характеристики оборудования. Swagelok помогает в оценке вариантов с позиции рабочих параметров среды и факторов жизненного цикла до включения их в закупочную документацию.
Форматы и варианты нашей поддержки:
- Оценка баланса характеристик при выборе материалов и комплектующих
- Содействие в мерах по стандартизации для минимизации технической сложности
- Своевременная идентификация оборудования с длительным циклом изготовления (ОДЦИ) и повышенным уровнем риска.
- Интерпретация технических условий и нормативов соответствия
Риски, управление изменениями, готовность к передаче объекта заказчику
Стадия FEED оптимальна для выявления и устранения потенциальных проблем, когда в проекте сохраняется достаточная гибкость. Экспертиза Swagelok по газовым и жидкостным системам помогает в оценке рисков и планировании на стадии FEED.
Форматы и варианты нашей поддержки:
- Участие в обсуждениях безопасности проекта (safety-in-design) и анализа HAZOP
- Идентификация технологических и производственных факторов для газовых и жидкостных систем
- Повышение качества документации для эффективной передачи EPC-объекта заказчику
Сопровождение проекта после стадии FEED
Участие компании Swagelok продолжается и после завершения FEED. Сопровождение проектов на стадиях РП, СМР и ПНР при переходе от проектных решений FEED обеспечивает плавную реализацию мероприятий и снижение количества задержек и несоответствий в дальнейшем.
В период формирования объемов и гибкости проектных решений раннее привлечение экспертов оказывает максимальное влияние на конечный результат.