alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

氢气

世伟洛克帮助氢气生产商、能源公司、氢气基础设施开发商和车辆 OEM 扩大生产规模,解决氢气密封和分配方面的挑战。

 返回清洁能源


跳转到章节:


重型车载供氢与加氢的首选解决方案

氢气图标随着全球寻求零排放方案,氢能市场正在快速发展。氢气生产商、基础设施开发商、车辆原始设备制造商 (OEM) 及其他探索清洁能源下一个技术前沿的企业,在扩大生产规模的同时,正着力应对氢气储存与运输的独特挑战。

之所以需要能够提供高安全等级、卓越可靠性和优秀性能的流体系统组件,是因为:

  • 小分子氢气甚至会从很小的连接间隙中逃逸,从而导致泄漏并造成安全隐患
  • 高存储压力(最高 1050 bar [15 229 psi])需使用高性能元件,而传统的产品则根本不合适
  • 氢脆和材料退化会影响关键的系统元件,从而损害材料的完整性并且可能导致失效

世伟洛克可以帮助您克服这些挑战,而且不限于此。我们不仅提供关键流体系统组件(如专为氢气储存而设计的接头),更依托材料科学与工程专业知识提供深度见解。通过为氢气应用提供一整套产品和服务,我们可以帮助您更快、更简便、更可靠地建立解决方案。

氢气应用

从生产到加氢,我们为快速发展的氢能产业提供以下流体系统解决方案:

  • 350 bar 重型车辆
  • 700 bar 重型车辆
  • 基础设施(优先控制盘、加氢机、压缩机等)
  • 电解槽
  • 虚拟管道
  • 非道路重型应用(如火车、采矿设备)
  • 向管网注入氢气

氢分子

联系流体系统专家

 

跟随学习

电解水制氢解决方案

实现氢气作为一种能源的潜力要从源头开始。电解水制氢工艺需要高完整性的流体系统组件,以可靠地将氢气和氧气输送到生产流程中的下一个目的地。

  • 高质量的材料有助于确保所有关键元件保持其完整性,以应对氢气存储密封性的固有挑战
  • 为了实现快速规模化,易于获得的元件和预制系统应用可以帮助氢气生产商保持灵活,满足对氢气动力不断增长的需求
  • 在广泛的工艺仪表中为了实现系统完完整性的小分子气体的无泄漏密封进一步促进安全性、效率和盈利能力的提升

我们提供种类丰富、可快速交付的产品,均采用高品质的材料制造,适用于氢电解与燃料电池应用。我们还能运用专业知识与本地支持,帮助您维持高效生产。

氢气生产

 

无论您正在搭建的是车载、加注还是设施内流体系统,您都需要获得现成的、可靠的元件,以保持您的装配线和关键工艺的运行。我们为 OEM 提供专为氢能市场应用设计的世伟洛克 Swagelok® 高性能流体系统产品。我们的不锈钢元件具备行业所需的密封严密性、抓紧强度、耐热性能、耐腐蚀性、延展性和易装配性。

了解更多

 

 

跟随学习

氢能基础设施与加氢解决方案

随着氢气使用规模的扩大,可靠的基础设施对于日益增长的需求至关重要。压缩机、储氢瓶、优先控制盘、压力控制装置和加氢机等氢气应用均需要高质量的元件。

  • 组件和连接必须能够在加氢循环中承受快速变化的温度并抵抗振动而不会出现任何形式的退化。
  • 快速扩张的氢气基础设施需要安全一致地快速设计并安装复杂系统的能力
  • 最终,加氢站必须能够让任何终端用户以很低的风险操作加氢机

将生产的清洁氢气输送到终端应用,涉及到一个处理、储存、分配和传输设备紧密联系的应用链。在整个物理实体管道和虚拟氢气管道中,高水平的流体系统性能是必要的。

  • 在储存和运输中实现理想的能量密度需要高压存储和密封,需要能够处理高达 1050 bar (15 229 psi) 压力的元件
  • 当氢气通过整个管道时,无泄漏密封的传输对于保持盈利能力、可靠性和安全性至关重要
  • 在开发商寻求尽可能地提高氢气作为能源的机会时,易于安装和本地服务是快速扩大基础设施的关键

我们提供一系列适用于氢气输配的高性能产品,且交货周期短;我们还能为您打造定制或标准化的预组装系统,助您节省时间。此外,您还可以借助我们在氢气处理领域的专业知识,加速关键氢能微电网及输配基础设施的开发进程。

氢燃料汽车在加气站

 

氢能行业不仅需要能有效密封高压小分子气体的高完整性流体系统组件,还需要获得提升生产效率并降低风险的专业知识与经验。世伟洛克现场工程师帮助您解决整个流体系统中的风险因素,例如因组件安装或产品选型不当导致的泄漏、效率低的系统设计或不适合替代燃料应用的材料选择。

了解更多

 

 

跟随学习

氢能交通工具的解决方案加氢站的重型氢能源车辆

车载氢技术已展现出在重型车辆应用中的巨大潜力。为获得可靠的性能,系统应采用能够承受道路车辆使用这一独特需求的元件。

世伟洛克的氢气车辆解决方案是为以下目的而设计和打造的:

  • 优秀的抗振性对于氢燃料系统中的关键连接至关重要
  • 易于安装,帮助 OEM 保持新车在生产线上能高效完成生产
  • 快速可靠的交付,提供经优化适用于氢气处理的全系列产品,支持准时制生产策略

世伟洛克的车载解决方案(从单个元件到完整的定制组装)可以满足上述这些需求,甚至更多。

 

跟随学习

 

316 不锈钢成分表获取合适的材料

我们的产品采用至少含有两种(通常达 10 种)不同元素的合金,通过优化配方实现卓越的耐腐蚀性。

氢能源交通应用具有独特的运行要求。只有最高等级的不锈钢才能抵抗氢分子进入和扩散到材料中。世伟洛克® 316 不锈钢采用特殊配方克服氢脆问题,同时提升了材料强度和耐腐蚀性。

  • 镍铬含量较低的低质量不锈钢对道路腐蚀和氢脆更加敏感。
  • 在材料选择过程中必须考虑弹性体元件,因其在实现可靠运行和化学兼容方面起着关键作用

我们将帮助您为燃料系统、长管拖车、氢气基础设施控制盘和加氢系统选择合适的材料。由于对造成腐蚀的因素有深刻的理解,我们简化了选择流程。

 

跟随学习

教育中心

您是否想获得氢能应用中材料科学、产品设计或系统运行的更多见解?是否需要重温卡套管系统培训课程?或只是想开始学习氢气的基础知识?世伟洛克为您提供全面支持。

以下是一些与制氢和重型车辆燃料加注相关的教育材料。从博客到网络研讨会,我们将您所需的信息整合一处。

博客

商业文章

材料科学