Biegen von Rohrleitungen für Fortgeschrittene
Workshop zum Biegen von Rohrleitungen für Fortgeschrittene
Die Herstellung von Rohrbiegungen wird oft als Kunst und weniger als Wissenschaft angesehen. Auch wenn eine gut ausgeführte Biegung eines Rohrs wie ein Kunstwerk wirken kann, liegt die wahre Kunst im Wissen und Selbstbewusstsein des Bedieners. Mit geeigneten Workshops, sorgfältiger Planung, einer positiven Einstellung und Übung kann fast jeder die Kunst des Rohrbiegens meistern.
Über den Workshop
Dieses Schulungsprogramm zielt darauf ab, den Teilnehmern Fähigkeiten an die Hand zu geben, um komplexe Rohranwendungen zu handhaben und fokussiert sich dabei auf:
- Komplexe Überschneidungen von Rohrstrecken
- Planänderungen
- Vermeidung von Hindernissen
- Schwierige Winkel
- Parallel verlaufende Rohrleitungen
- Versatz und Rollversatz
Dauer des Workshops
Im Rahmen dieses eintägigen praktischen Workshops werden Handrohrbieger in den Größen 1/4, 3/8 und 1/2 Zoll verwendet und der Ansatz des „Biegens nach Maß“ beim Biegen der Rohre verfolgt. Ein zusätzliches halbtägiges Modul zum ordnungsgemäßen Bedienen und Einsetzen der Swagelok-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank steht zur Verfügung.
Zielpublikum
Installateure, Techniker, Wartungs- und Ingenieurpersonal, die mehr Wissen und Erfahrungen in der Theorie und Praxis des Rohrbiegens sammeln wollen.
Voraussetzungen
Swagelok Biegen von Rohrleitungen
Schulungsleiter
Swagelok zertifizierter Experte
Zertifizierung
Nach erfolgreichem Bestehen der Theorie- und Praxisprüfung erhalten die Teilnehmer ein Abschlusszertifikat von Swagelok®, das drei Jahre gültig ist. Die Schulungszertifikate werden mit dem zentralisierten Aufzeichnungssystem von Swagelok abgerufen. So können Teilnehmer und Mitarbeiter ganz schnell und einfach die Schulungsunterlagen einsehen.
Wie kann ich mich anmelden?
Um sich für die Schulung zu registrieren, wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Vertriebs- und Servicezentrum von Swagelok über den unten stehenden Link. Sie werden dann kontaktiert, um Einzelheiten zu besprechen und eine für Sie passende Lösung zu finden.