alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Frühzeitige Projektdefinition – für zuverlässige Fluidsystementscheidungen

Schaffen Sie frühzeitig Klarheit über Fluidsystemanforderungen, reduzieren Sie Risiken und sorgen Sie für einen reibungsloseren Übergang Ihres Projekts in die FEED-Phase und die Detailauslegung.

Team vor Ort kontaktieren

 Zurück zu globale Bauleistungen


Technische Unterstützung bei der konzeptionellen Auslegung und in der Pre-FEED-Phase


Sie wissen bereits, worauf es bei der konzeptionellen Auslegung und in der Pre-FEED-Phase ankommt. Hier nimmt der Projektumfang Gestalt an, Annahmen werden in Anforderungen übersetzt und mit Entscheidungen in dieser frühen Phase werden Kosten, Risiken und Baubarkeit beeinflusst.

Swagelok unterstützt Sie in dieser Phase, weil wir selbst in diesem Bereich tätig sind – gemeinsam mit Eigentümern/Betreibern, EPC-Anbietern und häufig auch Ingenieurbüros, bevor ein EPC-Anbieter beauftragt wird. Wir bringen unsere Fluidsystemexpertise in Ihre Entscheidungsprozesse ein, damit Sie Ihre Festlegungen aus der Pre-FEED-Phase zuverlässig in die FEED-Phase, die Detailauslegung und die Inbetriebnahme übernehmen können.

Experten kontaktieren

  Linie 

Verbesserte Entscheidungsfindung in der konzeptionellen Auslegung und Pre-FEED-Phase

Icon GlühbirneSie bestimmen die technische Ausrichtung Ihres Projekts – von der Bewertung von Konzepten über das Abwägen von Kompromissen bis hin zur Festlegung der Auslegungsgrundlage trotz unvollständiger Informationen. Die in dieser frühen Phase getroffenen Entscheidungen beeinflussen die Kosten, die Baubarkeit und die nachgelagerte Umsetzung.

Wir arbeiten in dieser Phase eng mit Ihrem Team zusammen, um klare Entscheidungen zu Ihrem Fluidsystem zu treffen. So können Sie die Festlegungen aus dieser Phase zuverlässig in die FEED-Phase und die Detailauslegung übernehmen.

  • Annahmen zu Ihrem Fluidsystem auf den Prüfstand stellen, bevor sie zu Anforderungen werden
  • Frühzeitige Unterstützung bei Abwägungen zu Werkstoffen und Komponenten
  • Nutzung von Fluidsystemexpertise in der Entwicklung der Auslegung
  • Erkennung von Risiken bzgl. Baubarkeit und Lebenszyklus, bevor es zu einer Eskalation kommt
  • Frühzeitiges Ansprechen von Aspekten im Hinblick auf lange Lieferzeiten oder Lieferketten

Wir wissen, an welcher Stelle im Projektlebenszyklus Sie stehen

Icon LebenszyklusWährend der konzeptionellen Auslegung und Pre-FEED-Phase nehmen Sie verschiedene Optionen genau unter die Lupe, stimmen sich mit allen Beteiligten ab und legen technische Leitplanken für nachgelagerte Teams fest. In dieser Phase:

  • Auslegungen sind bewusst unvollständig
  • Kosten und Terminpläne sind noch nicht abschließend festgelegt
  • Spezifikationen werden überarbeitet und sind noch nicht finalisiert
  • Risiken werden ermittelt, aber es findet noch keine Risikominderung statt

Unsere Aufgabe ist es, Ihnen mit praxisnaher Fluidsystemexpertise dabei zu helfen, die komplexen Anforderungen zu meistern – damit Entscheidungen aus der Frühphase im weiteren Projektverlauf umsetzbar bleiben.

Wie Swagelok Sie bei der konzeptionellen Auslegung und in der Pre-FEED-Phase unterstütztTechniker bei der Prüfung der konzeptionellen Auslegung aus der Pre-FEED-Phase

Wir helfen Ihnen bei der frühzeitigen Spezifikation Ihres Fluidsystems, damit Ihre Pre-FEED-Ergebnisse:

  • auf die Prozessziele und Betriebsgrenzen abgestimmt sind
  • auf einschlägigen Normen und Vorschriften basieren
  • einen klaren Leitfaden für die FEED-Phase liefern, ohne Lösungen zu stark vorzugeben

Frühzeitige Klärung der Spezifikationen für Rohre mit kleiner Nennweite

In vielen Projekten werden erste Spezifikationen für Rohrsysteme mit kleiner Nennweite und Komponentenentscheidungen bereits in der Pre-FEED-Phase entwickelt – häufig auf Basis veralteter Normen, früherer Annahmen oder unterschiedlicher Vorgaben der Beteiligten. Wir schaffen frühzeitig Klarheit, indem wir Spezifikationen für Rohrleitungen mit kleiner Nennweite prüfen und sicherstellen, dass diese einheitlich, technisch fundiert und mit Ihrer Auslegungsgrundlage abgestimmt sind.

Wir unterstützen Sie bei den folgenden Aufgaben:

  • Klärung der Ziele der Spezifikation und der zentralen Anforderungen für Rohrsysteme mit kleinem Durchmesser
  • Unterstützung bei der frühzeitigen Abstimmung von Vorschriften und Werkstoffannahmen mit den Betriebsbedingungen
  • Ermittlung von Stellen, an denen standardisierte Komponenten oder Baugruppen später zu einer höheren Installationseffizienz beitragen können

Aspekte rund um Baubarkeit und Lebenszyklus in frühen Entscheidungsprozessen berücksichtigen

Viele Herausforderungen bei Bau und Inbetriebnahme beginnen in der Frühphase als nachvollziehbare Annahmen. Da wir auch über die Pre-FEED-Phase hinaus eingebunden bleiben, erkennen wir Muster, die häufig zu Rückfragen vor Ort oder Nacharbeiten führen. So können wir Ihnen bei der frühzeitigen Behebung behilflich sein, solange Anpassungen noch unkompliziert möglich sind.

Wir unterstützen Sie bei den folgenden Aufgaben:

  • Ermittlung von Aspekten in Bezug auf Aufstellung und Zugänglichkeit, die sich auf die Installation auswirken
  • Überlegungen zur Instandhaltung und Bedienbarkeit, die die Leistung über den Lebenszyklus beeinflussen
  • Unterstützung der Abstimmung mit Systemanbietern und weiteren Beteiligten an allen Punkten, wo Schnittstellen eine Rolle spielen

Frühzeitige Berücksichtigung von Sicherheits- und Compliance-Aspekten

Icon SicherheitSicherheits- und Compliance-Anforderungen lassen sich leichter erfüllen, wenn sie bereits in der frühen Definitionsphase berücksichtigt werden. Wir helfen Ihnen dabei, eine nachgelagerte Perspektive in Ihre Pre-FEED-Entscheidungen einzubringen, damit die Anforderungen im weiteren Projektverlauf umsetzbar bleiben.

Wir unterstützen Sie bei den folgenden Aufgaben:

  • Berücksichtigung von Fluidsystemaspekten in Absprachen zur sicheren Auslegung
  • Unterstützung bei der Erkennung anfänglicher Annahmen, die sich auf Druckentlastung, Prüfungen oder die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben auswirken können
  • Unterstützung bei der klaren Dokumentation, damit Compliance-Anforderungen in die FEED-Phase übernommen werden

Wie Sie von der Unterstützung von Swagelok profitieren

Die Unterstützung von Swagelok erfolgt über ein globales Netzwerk autorisierter Vertriebs- und Servicezentren, die vor Ort aktiv sind und weltweit einheitlich agieren. Unsere Teams arbeiten direkt mit Betreibern, technischen Ingenieurbüros, EPC-Anbietern und Systemanbietern zusammen und sorgen dafür, die Verantwortlichkeiten zwischen Teams und Phasen bestmöglich auszusteuern.

Linie 

Icon WeltSwagelok frühzeitig einbinden – dort, wo es am meisten zählt

Solange in der Entscheidungsfindung noch eine gewisse Flexibilität vorhanden ist, kann der richtige Input die größte Wirkung entfalten. Wir stehen Ihnen als beratender Partner zur Seite, um gemeinsam Fluidsystemanforderungen zu definieren, die eine reibungslosere Auslegung, Installation und Inbetriebnahme unterstützen.

Sprechen Sie mit Swagelok über Ihr Projekt