Leitfaden zur Produktauswahl für globale Bauprojekte
Management Ihres Investitionsprojekts
Groß angelegte Bauprojekte sind von Natur aus schwierig. Tausende von Menschen sind daran beteiligt, der Wettbewerb ist aggressiv, die Logistik ist kompliziert, die Genehmigung von Ausgaben kann sich verzögern und es besteht die ständige Gefahr, dass das Projektbudget überschritten wird. Um Termine und Kostenziele einzuhalten und gleichzeitig die Qualität zu kontrollieren, benötigen Sie Lieferanten und Mitarbeiter mit internationaler Reichweite, weitreichenden Fähigkeiten und anwendbarem Branchenwissen.
Swagelok arbeitet mit autorisierten Vertriebs- und Servicezentren auf der ganzen Welt zusammen und kann Ihnen dabei helfen, denn wir bieten zuverlässige Fluidsystemkomponenten für kleine Nennweiten, vorgefertigte Subsysteme, lokal erbrachte Dienstleistungen und koordinierte Projektunterstützung, damit Ihr Großprojekt ein Erfolg wird. Unsere Ingenieure am Einsatzort (Field Engineering) unterstützen Sie in allen Bereichen, von der Produktauswahl und der Standardisierung des Designs bis hin zu Schulungen und der Überwachung des gesamten Prozesses.
Wenn Sie Swagelok frühzeitig in Ihre Projektentwicklung einbeziehen, können Sie sich darauf verlassen, dass die von Ihnen getroffenen Entscheidungen zu langlebigen Fluidsystemen führen. Woher wissen Sie, welche Produkte Ihre Anforderungen an die Lieferzeit erfüllen und welche einen längeren Planungszyklus erfordern? Diese Leistung dient dazu, Ihnen einen genauen Überblick über die Produkte von Swagelok mit den kürzesten Lieferfristen zu vermitteln, sodass Sie Ihre Zeit- und Budgetvorgaben einhalten können.
Neben den Produkten mit den kürzesten Lieferzeiten steht Ihnen außerdem der vollständige Produktkatalog von Swagelok zur Verfügung. Ein kompetentes und weltweit verfügbares Team aus Spezialisten im Bereich Konstruktion hilft Ihnen gerne dabei, aus den tausenden von Swagelok gefertigten Produkten und Werkstoffen die geeigneten auszusuchen, einschließlich der auf Bestellung montierten und konstruierten Teilenummern.
Erfahren Sie unabhängig von der Komplexität oder dem Standort Ihres Projekts, wie Swagelok Ihnen helfen kann.
Weiter mit:
Globales Vertriebsnetz
Profitieren Sie von globalen Ressourcen und lokaler Unterstützung. Wir sind so aufgestellt, dass wir Ihren Erfolg weltweit unterstützen können:
- Mitarbeiter in lokalen Vertriebs- und Servicezentren, haben ein gründliches Verständnis für Ihre geschäftlichen Bedürfnisse und Anwendungsanforderungen
- Lokaler Lagerbestand in Vertriebs- und Servicezentren für einfachen Zugang und persönliche Unterstützung und Dienstleistungen vor Ort, von der Komponentenauswahl und Konstruktionshilfe bis hin zu Fluidsystembewertungen und Empfehlungen zu Installationsverfahren und Systemverbesserungen
- Leicht erreichbare Spezialisten für Fluidsysteme, die Ihre Kultur kennen, Ihre Sprache sprechen und die jeweiligen regionalen Anforderungen verstehen
- Wenn Sie vor Herausforderungen stehen, haben Sie Zugang zu Fertigung, Präsenz am Einsatzort (Field Engineering), technischen Dienstleistungen, logistischer Unterstützung und speziellem Fachwissen, um Ihnen jederzeit und überall zu helfen.
Spezialisten vor Ort werden von einem globalen Expertenteam unterstützt, um sicherzustellen, dass Sie die Empfehlungen und die Unterstützung erhalten, die Sie benötigen, um die Leistung, Produktivität, Zuverlässigkeit und Sicherheit Ihrer Fluidsysteme zu verbessern und gleichzeitig die Kosten zu kontrollieren und Umweltrisiken zu vermindern.
Wir unterhalten ein globales Vertriebsnetz, das sich über mehr als 70 Länder, mehr als 200 autorisierte Swagelok Vertriebs- und Servicezentren, 20 Produktionsstätten und fünf globale technische Zentren erstreckt damit Sie jederzeit und an jedem Ort Zugang zu den von Ihnen benötigten Produkten haben.
Swagelok® Produkte
Zusätzlich zu den hier vorgestellten, sofort verfügbaren Produkten haben Sie auch Zugriff auf den gesamten Swagelok Produktkatalog. Ein dediziertes Team globaler Konstruktionsspezialisten hilft Ihnen bei der Auswahl aus den Zehntausenden von Swagelok Produkten und Konstruktionsmaterialien, einschließlich der sondergefertigten und sonderentwickelten Teile.
Weiter mit:
Swagelok® Druckregler der Serie K
Swagelok® Druckregler bieten die konsistente, genaue und dauerhafte Leistung, die Industriefachleute benötigen, um Fluidsysteme sicher, zuverlässig und kostengünstig zu betreiben.
| Serie | Beschreibung | Bestellnummer |
|---|---|---|
| KBP (Vordruck) | Vordruckregler aus Edelstahl, 0–17,2 bar (0–250 psig), Konfiguration A, FKM-Sitz, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 0,20 | KBP1G0A4A5A20000 |
| Vordruckregler aus Edelstahl, 0–6,8 bar (0–100 psig), Konfiguration D, FKM-Sitz, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 0,20 | KBP1F0D4A5A20000 | |
| Vordruckregler aus Edelstahl, 0–34,4 bar (0–500 psig), Konfiguration A, FKM-Sitz, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 0,20 | KBP1J0A4A5A20000 | |
| KPR (Druckregler) | Druckregler aus Edelstahl, 0–6,8 bar (0–100 psig), 34,4 bar (500 psig) Eingangsdruck, Konfiguration C, PCTFE-Sitz, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 0,06 | KPR1FJC412A20000 |
| Druckregler aus Edelstahl, 0–1,7 bar (0–25 psig), 6,8 bar (100 psig) Eingangsdruck, Konfiguration C, PCTFE-Sitz, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 0,06 | KPR1DFC412A20000 | |
| Druckregler aus Edelstahl, 0–6,8 bar (0–100 psig), 248 bar (3600 psig) Eingangsdruck, Konfiguration F, PCTFE-Sitz, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 0,06 | KPR1FRF412A20000 | |
| Druckregler aus Edelstahl, 0–17,2 bar (0–250 psig), 248 bar (3600 psig) Eingangsdruck, Konfiguration F, PCTFE-Sitz, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 0,06 | KPR1GRF412A20000 | |
| Druckregler aus Edelstahl, 0–34,4 bar (0–500 psig), 248 bar (3600 psig) Eingangsdruck, Konfiguration E, PCTFE-Sitz, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 0,06 |
KPR1JRE412A20000 | |
| Druckregler aus Edelstahl, 0–6,8 bar (0–100 psig), 34,4 bar (500 psig) Eingangsdruck, Konfiguration F, PCTFE-Sitz, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 0,06 | KPR1FJF412A20000 | |
| KCY (zweistufig) | Zweistufiger Druckregler aus Edelstahl, 3,4 bar (0–50 psig), Konfiguration F, PCTFE-Sitz, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 0,06 | KCY1ERF412A20000 |
| Zweistufiger Druckregler aus Edelstahl, 0–6,8 bar (0–100 psig), Konfiguration F, PCTFE-Sitz, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 0,06 | KCY1FRF412A20000 |
Swagelok® Kugelhähne, Serie GB, für den allgemeinen Einsatz
Der Kugelhahn der Serie GB mit mit durchgehender Bohrung für vollen Durchfluss liefert industrieführende Leistung in Anwendungen einschließlich hydraulischer, Einspritz- und Brandbekämpfungssysteme in der Öl- und Gasindustrie, Absperrung für komprimierte Druckgas-(CNG)-Fahrzeuginfrastruktur und hoch korrosiven Alkylierungsanwendungen.
| Serie | Beschreibung | Bestellnummer |
|---|---|---|
| 8GB Ventil mit 3/8 Zoll Bohrung | 8GB Ventil aus Edelstahl, 3/8 Zoll Swagelok-Rohrverschraubung | SS-8GBS6 |
| 8GB Ventil mit 1/2 Zoll Bohrung | 8GB Ventil aus Edelstahl, 1/2 Zoll Swagelok-Rohrverschraubung | SS-8GBS8 |
| 8GB Ventil aus Edelstahl, 3/4 Zoll Swagelok-Rohrverschraubung | SS-8GBS12 | |
| 16GB Ventil mit 7/8 Zoll Bohrung | 16GB Ventil aus Edelstahl, 3/4 Zoll Swagelok-Rohrverschraubung | SS-16GBS12 |
| 16GB Ventil aus Edelstahl, 1 Zoll Swagelok-Rohrverschraubung | SS-16GBS16 |
Swagelok®, Serie 60, Dreiteilige Prozess- und Instrumentierungskugelhähne
Die dreiteiligen Swagelok® Prozess-Instrumentierungskugelhähne der Serie 60 mit einem einzigartigen federbelasteten Sitz mit kegelförmiger Scheibe, einer federbelasteten, zweiteiligen „Chevron“-Spindelpackung und ihrer dreiteiligen ausklappbaren Konstruktion wurden für Zuverlässigkeit und wenig Wartung konstruiert.
| Serie | Beschreibung | Bestellnummer |
|---|---|---|
| 62 | Kugelhahn, Edelstahl, Serie 60, dreiteilig, 1/4 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Sitze aus verstärktem PTFE | SS-62TS4 |
| Kugelhahn, Edelstahl, Serie 60, dreiteilig, 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Sitze aus verstärktem PTFE | SS-62TS6 | |
| 63 | Kugelhahn, Edelstahl, Serie 60, dreiteilig, 1/2 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Sitze aus verstärktem PTFE | SS-63TS8 |
| Kugelhahn, Edelstahl, Serie 60, dreiteilig, 3/4 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Sitze aus verstärktem PTFE | SS-63TS12 |
Swagelok®, Dreiteilige Drehzapfen-Kugelhähne der Serie 83
Drehzapfen-Kugelhähne der Serie 83 bieten beständigen Betrieb bei Anwendungen mit hohem bzw. niedrigem Druck.
| Serie | Beschreibung | Bestellnummer |
|---|---|---|
| 83 | Drehzapfen-Kugelhahn, Edelstahl, Hochdruck dreiteilig, Sitze aus PCTFE, 2-Wege, gerade Ausführung, 1/4 Zoll Swagelok Rohrverschraubung | SS-83KS4 |
| Drehzapfen-Kugelhahn, Edelstahl, Hochdruck dreiteilig, Sitze aus PCTFE, 3-Wege, Umschaltung, 1/4 Zoll Swagelok Rohrverschraubung | SS-83XKS4 |
Swagelok® Kugelhähne der Serie FKB
Swagelok ®Kugelhähne für mittleren Druck Serie FKB liefern eine sichere Absperrung in Anwendungen bis zu 1378 bar (20 000 psig) sowie ein fortschrittliches Design, um Abdichtungsverschleiß zu reduzieren und die Zuverlässigkeit zu erhöhen.
Swagelok ®Nadelventile der Serie N für raue Einsatzbedingungen
Nadelventile mit einer Ventilhalsmutter sind in unterschiedlichen Materialien verfügbar. Der Arbeitsdruck reicht bis 689 bar (10 000 psig) und der Temperaturbereich bis 648°C (1200°F).
| Serie | Beschreibung | Bestellnummer |
|---|---|---|
| 3N | Regulier- und Absperrnadelventil für rauen Einsatz, Edelstahl, 1/4 Zoll Rohrverschraubung, Cv 0,35, Kugelspindel | SS-3NBS4 |
| Regulier- und Absperrnadelventil für rauen Einsatz, Edelstahl, 1/4 Zoll Rohrverschraubung, Cv 0,35, Regulierspindel | SS-3NRS4 | |
| 6N | Regulier- und Absperrnadelventil für rauen Einsatz, Edelstahl, 3/8 Zoll Rohrverschraubung, Cv 0,86, Kugelspindel | SS-6NBS6 |
| Regulier- und Absperrnadelventil für rauen Einsatz, Edelstahl, 1/2 Zoll Rohrverschraubung, Cv 0,86, Kugelspindel | SS-6NBS8 | |
| Regulier- und Absperrnadelventil für rauen Einsatz, Edelstahl, 1/2 Zoll Rohrverschraubung, Cv 0,86, Regulierspindel | SS-6NRS8 | |
| 12N | Regulier- und Absperrnadelventil für rauen Einsatz, Edelstahl, 1/2 Zoll Rohrverschraubung, Cv 2,1, Kugelspindel | SS-12NBS8 |
| Regulier- und Absperrnadelventil für rauen Einsatz, Edelstahl, 3/4 Zoll Rohrverschraubung, Cv 2,4, Kugelspindel | SS-12NBS12 | |
| Regulier- und Absperrnadelventil für rauen Einsatz, Edelstahl, 1 Zoll Rohrverschraubung, Cv 2,4, Kugelspindel | SS-12NBS16 | |
| Regulier- und Absperrnadelventil für rauen Einsatz, Edelstahl, 1/2 Zoll Rohrverschraubung, Cv 2,1, Regulierspindel | SS-12NRS8 | |
| Regulier- und Absperrnadelventil für rauen Einsatz, Edelstahl, 3/4 Zoll Rohrverschraubung, Cv 2,4, Regulierspindel | SS-12NRS12 |
Swagelok® Regulier- und Absperrventile mit integriertem Ventilhals (Serien O, 1, 18)
Regulier- und Absperrventile mit integriertem Ventilhals sind kompakte Nadelventile in einer Vielzahl von Größen, Konfigurationen und Werkstoffen für eine Vielzahl von Anwendungen.
| Serie | Beschreibung | Bestellnummer |
|---|---|---|
| O | Regulier- und Absperrventil mit integriertem Ventilhals, Edelstahl, 1/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Cv 0,09, Regulierspindel | SS-ORS2 |
| 1 | Regulier- und Absperrventil mit integriertem Ventilhals, Edelstahl, 1/4 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Cv 0,37, Regulierspindel | SS-1RS4 |
| Regulier- und Absperrventil mit integriertem Ventilhals, Edelstahl, 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Cv 0,73, Regulierspindel | SS-1RS6 | |
| Regulier- und Absperrventil mit integriertem Ventilhals, Edelstahl, 1/2 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Cv 0,73, Regulierspindel | SS-1RS8 | |
| 18 | Regulier- und Absperrventil mit integriertem Ventilhals, Edelstahl, 1/2 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Cv 1,80, Regulierspindel | SS-18RS8 |
| Regulier- und Absperrventil mit integriertem Ventilhals, Edelstahl, 3/4 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Cv 1,80, Regulierspindel | SS-18RS12 |
Swagelok® Rückschalgventile der Serie CH
Kontrollieren Sie den Rückfluss in allgemeinen Anwendungen mit den Swagelok-Rückschlagventilen der Serie CH, die mit festem Öffnungsdruck erhältlich sind.
| Anschlussgröße, Zoll | Beschreibung | Bestellnummer |
|---|---|---|
| 1/8 | Rückschlagventil, Edelstahl, 1/8 Zoll Rohrverschraubung, 0,03 bar (1/3 psi) nominaler Öffnungsdruck, max. Druckrate 413 bar (6000 psi) | SS-CHS2-1/3 |
| Rückschlagventil, Edelstahl, 1/8 Zoll Rohrverschraubung, 0,07 bar (1 psig) nominaler Öffnungsdruck, max. Druckrate 413 bar (6000 psig) | SS-CHS2-1 | |
| Rückschlagventil, Edelstahl, 1/8 Zoll Rohrverschraubung, 0.35 bar (5 psig) nominaler Öffnungsdruck, max. Druckrate 413 bar (6000 psig) | SS-CHS2-5 | |
| Rückschlagventil, Edelstahl, 1/8 Zoll Rohrverschraubung, 0,69 bar (10 psi) nominaler Öffnungsdruck, max. Druckrate 413 bar (6000 psi) | SS-CHS2-10 | |
| 1/4 | Rückschlagventil, Edelstahl, 1/4 Zoll Rohrverschraubung, 0,03 bar (1/3 psi) nominaler Öffnungsdruck, max. Druckrate 413 bar (6000 psi) | SS-CHS4-1/3 |
| Rückschlagventil, Edelstahl, 1/4 Zoll Rohrverschraubung, 0,07 bar (1 psig) nominaler Öffnungsdruck, max. Druckrate 413 bar (6000 psig) | SS-CHS4-1 | |
| Rückschlagventil, Edelstahl, 1/4 Zoll Rohrverschraubung, 0,35 bar (5 psi) nominaler Öffnungsdruck, max. Druckrate 413 bar (6000 psi) | SS-CHS4-5 | |
| Rückschlagventil, Edelstahl, 1/4 Zoll Rohrverschraubung, 0,69 bar (10 psi) nominaler Öffnungsdruck, max. Druckrate 413 bar (6000 psi) | SS-CHS4-10 | |
| 3/8 | Rückschlagventil, Edelstahl, 3/8 Zoll Rohrverschraubung, 0,03 bar (1/3 psi) nominaler Öffnungsdruck, max. Druckrate 413 bar (6000 psi) | SS-CHS6-1/3 |
| Rückschlagventil, Edelstahl, 3/8 Zoll Rohrverschraubung, 0,07 bar (1 psi) nominaler Öffnungsdruck, max. Druckrate 413 bar (6000 psi) | SS-CHS6-1 | |
| Rückschlagventil, Edelstahl, 3/8 Zoll Rohrverschraubung, 0,35 bar (5 psi) nominaler Öffnungsdruck, max. Druckrate 413 bar (6000 psi) | SS-CHS6-5 | |
| Rückschlagventil, Edelstahl, 3/8 Zoll Rohrverschraubung, 0,69 bar (10 psi) nominaler Öffnungsdruck, max. Druckrate 413 bar (6000 psi) | SS-CHS6-10 | |
| 1/2 | Rückschlagventil, Edelstahl, 1/2 Zoll Rohrverschraubung, 0,03 bar (1/3 psi) nominaler Öffnungsdruck, max. Druckrate 413 bar (6000 psi) | SS-CHS8-1/3 |
| Rückschlagventil, Edelstahl, 1/2 Zoll Rohrverschraubung, 0,07 bar (1 psi) nominaler Öffnungsdruck, max. Druckrate 413 bar (6000 psi) | SS-CHS8-1 | |
| Rückschlagventil, Edelstahl, 1/2 Zoll Rohrverschraubung, 0,35 bar (5 psi) nominaler Öffnungsdruck, max. Druckrate 413 bar (6000 psi) | SS-CHS8-5 | |
| Rückschlagventil, Edelstahl, 1/2 Zoll Rohrverschraubung, 0,69 bar (10 psi) nominaler Öffnungsdruck, max. Druckrate 413 bar (6000 psi); | SS-CHS8-10 | |
| 3/4 | Rückschlagventil, Edelstahl, 3/4 Zoll Rohrverschraubung, 0,03 bar (1/3 psi) nominaler Öffnungsdruck, max. Druckrate 344 bar (5000 psi) | SS-CHS12-1/3 |
| Rückschlagventil, Edelstahl, 3/4 Zoll Rohrverschraubung, 0,07 bar (1 psi) nominaler Öffnungsdruck, max. Druckrate 344 bar (5000 psi) | SS-CHS12-1 | |
| Rückschlagventil, Edelstahl, 3/4 Zoll Rohrverschraubung, 0,35 bar (5 psi) nominaler Öffnungsdruck, max. Druckrate 344 bar (5000 psi) | SS-CHS12-5 | |
| Rückschlagventil, Edelstahl, 3/4 Zoll Rohrverschraubung, 0,69 bar (10 psi) nominaler Öffnungsdruck, max. Druckrate 344 bar (5000 psi) | SS-CHS12-10 | |
| 1 | Rückschlagventil, Edelstahl, 8 Zoll Rohrverschraubung, 0,03 bar (1/3 psi) nominaler Öffnungsdruck, max. Druckrate 323 bar (4700 psi) | SS-CHS16-1/3 |
| Rückschlagventil, Edelstahl, 1 Zoll Rohrverschraubung, 0,07 bar (1 psig) nominaler Öffnungsdruck, max. Druckrate 323 bar (4700 psig) | SS-CHS16-1 | |
| Rückschlagventil, Edelstahl, 1 Zoll Rohrverschraubung, 0,69 bar (10 psi) nominaler Öffnungsdruck, max. Druckrate 323 bar (4700 psi) | SS-CHS16-10 |
Swagelok® Rohrverschraubungen
Swagelok Rohrverschraubungen liefern eine leckagefreie, gasdichte Abdichtung, die auch in rauen Umgebungen oder Anwendungen mit hoher Belastung eine Beständigkeit gegenüber Schwingungsermüdung aufweisen. Die nachstehend aufgeführten Rohrverschraubungen sind aus Edelstahl 316, aber es sind auch Verschraubungen aus den Legierungen 2507 und 6-Moly erhältlich.
| Rohr-AD in Zoll | Beschreibung | Bestellnummer |
|---|---|---|
| 1/4 | Einschraubverschraubung, 1/4 auf 1/8 Zoll | SS-400-1-2 |
| Einschraubverschraubung | SS-400-1-4 | |
| Einschraubverschraubung, 1/4 auf 1/2 Zoll | SS-400-1-8 | |
| 90° Einschraubwinkel | SS-400-2-4 | |
| T-Stück | SS-400-3 | |
| Gerader Verbinder | SS-400-6 | |
| Aufschraubverschraubung | SS-400-7-4 | |
| Winkelverschraubung | SS-400-9 | |
| Gerader Schottverbinder | SS-400-61 | |
| Rohrverschlusskappe | SS-400-C | |
| Verschlussstopfen | SS-400-P | |
| Reduzierer, 1/2 auf 1/4 Zoll | SS-400-R-8 | |
| 3/8 | Einschraubverschraubung, 3/8 auf 1/4 Zoll | SS-600-1-4 |
| Einschraubverschraubung | SS-600-1-6 | |
| Einschraubverschraubung, 3/8 auf 1/2 Zoll | SS-600-1-8 | |
| 90° Einschraubwinkel, 3/8 auf 1/4 Zoll | SS-600-2-4 | |
| T-Stück | SS-600-3 | |
| Gerader Verbinder | SS-600-6 | |
| Aufschraubverschraubung, 3/8 auf 1/4 Zoll | SS-600-7-4 | |
| Winkelverschraubung | SS-600-9 | |
| Gerader Schottverbinder | SS-600-61 | |
| Rohrverschlusskappe | SS-600-C | |
| Verschlussstopfen | SS-600-P | |
| Reduzierer, 1/2 auf 3/8 Zoll | SS-600-R-8 | |
| 1/2 | Einschraubverschraubung, 1/2 auf 1/4 Zoll | SS-810-1-4 |
| Einschraubverschraubung | SS-810-1-8 | |
| Einschraubverschraubung, 1/2 auf 3/4 Zoll | SS-810-1-12 | |
| 90 Einschraubwinkel, 1/2 auf 1/4 Zoll | SS-810-2-4 | |
| 90° Einschraubwinkel | SS-810-2-8 | |
| T-Stück | SS-810-3 | |
| Gerader Verbinder | SS-810-6 | |
| Gerader Reduzierverbinder, 1/2 auf 3/8 Zoll | SS-810-6-6 | |
| Aufschraubverschraubung | SS-810-7-8 | |
| Winkelverschraubung | SS-810-9 | |
| Gerader Schottverbinder | SS-810-61 | |
| Rohrverschlusskappe | SS-810-C | |
| Verschlussstopfen | SS-810-P | |
| 3/4 | Einschraubverschraubung, 3/4 auf 1/2 Zoll | SS-1210-1-8 |
| Einschraubverschraubung | SS-1210-1-12 | |
| 90 Einschraubwinkel, 3/4 auf 1/2 Zoll | SS-1210-2-8 | |
| 90° Einschraubwinkel | SS-1210-2-12 | |
| T-Stück | SS-1210-3 | |
| Gerader Verbinder | SS-1210-6 | |
| Gerader Reduzierverbinder, 3/4 auf 1/2 Zoll | SS-1210-6-8 | |
| Aufschraubverschraubung, 3/4 auf 1/2 Zoll | SS-1210-7-8 | |
| Aufschraubverschraubung | SS-1210-7-12 | |
| Winkelverschraubung | SS-1210-9 | |
| Gerader Schottverbinder | SS-1210-61 | |
| Rohrverschlusskappe | SS-1210-C | |
| Verschlussstopfen | SS-1210-P | |
| 1 | Einschraubverschraubung, 1 auf 1/2 Zoll | SS-1610-1-8 |
| Einschraubverschraubung, 1 auf 3/4 Zoll | SS-1610-1-12 | |
| Einschraubverschraubung | SS-1610-1-16 | |
| 90° Einschraubwinkel | SS-1610-2-16 | |
| T-Stück | SS-1610-3 | |
| Gerader Verbinder | SS-1610-6 | |
| Gerader Reduzierverbinder, 1 auf 1/2 Zoll | SS-1610-6-8 | |
| Aufschraubverschraubung, 1 auf 1/2 Zoll | SS-1610-7-8 | |
| Aufschraubverschraubung, 1 auf 3/4 Zoll | SS-1610-7-12 | |
| Winkelverschraubung | SS-1610-9 | |
| Gerader Schottverbinder | SS-1610-61 | |
| Rohrverschlusskappe | SS-1610-C | |
| Verschlussstopfen | SS-1610-P |
Swagelok® Rohrverschraubungen der Serie FK
Swagelok® Rohrverschraubung der Serie FK reduzieren die Montagezeit sowie die Montage- und Wartungskosten und liefern eine zuverlässigere und robuste Verbindung mit erhöhten Betriebszeiten.
| Rohr-AD, Zoll | Beschreibung | Bestellnummer |
|---|---|---|
| 1/4 | Gerade Einschraubverschraubung, mittlerer Druck, Edelstahl 316, 1/4 Zoll Rohrverschraubung x 1/4 Zoll NPT Außengewinde | SS-4FK0-1-4 |
| Gerade Einschraubverschraubung, mittlerer Druck, Edelstahl 316, 1/4 Zoll Rohrverschraubung x 1/2 Zoll NPT Außengewinde | SS-4FK0-1-8 | |
| Swagelok Rohrverschraubung, mittlerer Druck, Verbinder, Edelstahl 316, 1/4 Zoll Rohr-AD | SS-4FK0-6 | |
| Swagelok Rohrverschraubung, mittlerer Druck, Schottverschraubung, Edelstahl 316, 1/4 Zoll Rohr-AD | SS-4FK0-61 | |
| Swagelok Rohrverschraubung, mittlerer Druck, Aufschraubverschraubung, Edelstahl 316,1/4 Zoll Rohr-AD x 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | SS-4FK0-7-4 | |
| Swagelok Rohrverschraubung, mittlerer Druck, Edelstahl 316, 90° Winkel, 1/4 Zoll Rohr-AD | SS-4FK0-9 | |
| Swagelok Rohrverschraubung, mittlerer Druck, Edelstahl 316, Rohrverschlusskappe,1/4 Zoll Rohr-AD | SS-4FK0-C | |
| Swagelok Rohrverschraubung mittlerer Druck, Edelstahl 316, Stopfen,1/4 Zoll Rohr-AD | SS-4FK0-P | |
| 3/8 | Swagelok Rohrverschraubung, mittlerer Druck, Einschraubverschraubung, Edelstahl 316, 3/8 Zoll Rohr-AD x 1/4 Zoll NPT Außengewinde | SS-6FK0-1-4 |
| Swagelok Rohrverschraubung, mittlerer Druck, Einschraubverschraubung, Edelstahl 316, 3/8 Zoll Rohr-AD x 1/2 Zoll NPT Außengewinde | SS-6FK0-1-8 | |
| Swagelok Rohrverschraubung, mittlerer Druck, Edelstahl 316, T-Stück 3/8 Zoll Rohr-AD | SS-6FK0-3 | |
| Swagelok Rohrverschraubung, mittlerer Druck, Verbinder, Edelstahl 316, 3/8 Zoll Rohr-AD | SS-6FK0-6 | |
| Swagelok Rohrverschraubung, mittlerer Druck, Edelstahl 316, 90° Winkel, 3/8 Zoll Rohr-AD | SS-6FK0-9 | |
| 1/2 | Swagelok Rohrverschraubung, mittlerer Druck, Einschraubverschraubung, Edelstahl 316, 1/2 Zoll Rohr-AD x 1/2 Zoll NPT Außengewinde | SS-8FK0-1-8 |
| Swagelok Rohrverschraubungen, mittlerer Druck, Einschraubverschraubung, Edelstahl 316, T-Stück 1/2 Zoll Rohr-AD | SS-8FK0-3 | |
| Swagelok Rohrverschraubung, mittlerer Druck, Verbinder, Edelstahl 316, 1/2 Zoll Rohr-AD | SS-8FK0-6 | |
| Swagelok Rohrverschraubung, mittlerer Druck, Aufschraubverschraubung, Edelstahl 316,1/2 Zoll Rohr-AD x 1/2 Zoll NPT-Innengewinde | SS-8FK0-7-8 | |
| Swagelok Rohrverschraubung, mittlerer Druck, Edelstahl 316, 90° Winkel, 1/2 Zoll Rohr-AD | SS-8FK0-9 | |
| Swagelok Rohrverschraubung, mittlerer Druck, Edelstahl 316, Stopfen,1/2 Zoll Rohr-AD | SS-8FK0-P |
Swagelok® Flanschadapter
Swagelok ®Flanschadapter reduzieren potenzielle Systemleckpunkte durch einen gewindelosen, ungeschweißten Übergang von geflanschten Rohrsystemen zu Präzisonsrohrsystemen.
| Rohr-AD, Zoll | Beschreibung | Bestellnummer |
|---|---|---|
| 1/2 | 1/2 Zoll Swagelok Rohrverschraubung auf NPS 1/2 Zoll, Klasse 150 ANSI Flansch | SS-810-F8-150 |
| 1/2 Zoll Swagelok Rohrverschraubung auf NPS 1/2 Zoll, Klasse 300 ANSI Flansch | SS-810-F8-300 | |
| 1/2 Zoll Swagelok Rohrverschraubung auf NPS 1/2 Zoll, Klasse 400/ 600 ANSI Flansch | SS-810-F8-600 | |
| 1/2 Zoll Swagelok Rohrverschraubung auf NPS 3/4 Zoll, Klasse 150 ANSI Flansch | SS-810-F12-150 | |
| 1/2 Zoll Swagelok Rohrverschraubung auf NPS 3/4 Zoll, Klasse 300 ANSI Flansch | SS-810-F12-300 | |
| 1/2 Zoll Swagelok Rohrverschraubung auf NPS 1 Zoll, Klasse 150 ANSI Flansch | SS-810-F16-150 | |
| 1/2 Zoll Swagelok Rohrverschraubung auf NPS 1 Zoll, Klasse 300 ANSI Flansch | SS-810-F16-300 | |
| 1/2 Zoll Swagelok Rohrverschraubung an NPS 2 Zoll, Klasse 150 ANSI Flansch | SS-810-F32-150 | |
| 3/4 | 3/4 Zoll Swagelok Rohrverschraubung auf NPS 3/4 Zoll, Klasse 150 ANSI Flansch | SS-1210-F12-150 |
| 3/4 Zoll Swagelok Rohrverschraubung auf NPS 3/4 Zoll, Klasse 300 ANSI Flansch | SS-1210-F12-300 | |
| 1 | 1 Zoll Swagelok Rohrverschraubung auf NPS 1 Zoll, Klasse 150 ANSI Flansch | SS-1610-F16-150 |
| 1 Zoll Swagelok Rohrverschraubung auf NPS 1 Zoll, Klasse 300 ANSI Flansch | SS-1610-F16-300 |
Swagelok® Schnellkupplungen der Serie QC
Schnelle und zuverlässige Anschlüsse mit unseren zahlreichen Schnellkupplungskonfigurationen, um Medienverlust und Lufteinschluss in Ihrem System zu reduzieren.
| Serie | Beschreibung | Bestellnummer |
|---|---|---|
| QC4 | Schnellkupplungskörper, Edelstahl, 1/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Cv 0,08 | SS-QC4-B-200 |
| Schnellkupplungsstecker, Edelstahl, absperrend, 1/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Cv 0,08, | SS-QC4-D-200 | |
| Schnellkupplungsstecker, nicht absperrend, Edelstahl, Cv 0,08, 1/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung | SS-QC4-S-200 | |
| Schnellkupplungskörper, Edelstahl, 1/4 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Cv 0,2 | SS-QC4-B-400 | |
| Schnellkupplungsstecker, Edelstahl, absperrend, 1/4 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Cv 0,2 | SS-QC4-D-400 | |
| Schnellkupplungsstecker, nicht absperrend, Edelstahl, Cv 0,3, 1/4 Zoll Swagelok Rohrverschraubung | SS-QC4-S-400 | |
| QC6 | Schnellkupplungskörper, Edelstahl, 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Cv 0,5 | SS-QC6-B-600 |
| Schnellkupplungsstecker, Edelstahl, absperrend, 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Cv 0,5 | SS-QC6-D-600 | |
| Schnellkupplungsstecker, nicht absperrend, Edelstahl, Cv 1,0, 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung | SS-QC6-S-600 | |
| QC8 | Schnellkupplungskörper, Edelstahl, 1/2 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Cv 1,5 | SS-QC8-B-810 |
| Schnellkupplungsstecker, Edelstahl, absperrend, 1/2 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Cv 1,5 | SS-QC8-D-810 | |
| Schnellkupplungsstecker, nicht absperrend, Edelstahl, Cv 2,4, 1/2 Zoll Swagelok Rohrverschraubung | SS-QC8-S-810 |
Swagelok®Probenahmezylinder
Swagelok bietet eine große Auswahl an Probenahmezylindern, die mit mehreren Industrienormen konform sind. Diese langlebigen, für Druck ausgelegten Metallzylinder verhindern auch, dass Proben während einer Stichprobenentahme verlorengehen, und sie können einfach gereinigt werden.
| Anschlussgröße, Zoll | Beschreibung | Bestellnummer |
|---|---|---|
| 1/4 | Beidseitig offener DOT-konformer Probeentnahmezylinder, Edelstahl 304L, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Volumen 50 cm3, 124 bar (1800 psig) | 304L-HDF4-50 |
| Beidseitig offener DOT-konformer Probeentnahmezylinder, Edelstahl 304L, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Volumen 75 cm3, 124 bar (1800 psig) | 304L-HDF4-75 | |
| Beidseitig offener DOT-konformer Probeentnahmezylinder, Edelstahl 304L, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Volumen 150 cm3, 124 bar (1800 psig) | 304L-HDF4-150 | |
| Beidseitig offener DOT-konformer Probeentnahmezylinder, Edelstahl 304L, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Volumen 300 cm3, 124 bar (1800 psig) | 304L-HDF4-300 | |
| Beidseitig offener DOT-konformer Probeentnahmezylinder, Edelstahl 304L, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Volumen 400 cm3, 124 bar (1800 psig) | 304L-HDF4-400 | |
| Beidseitig offener DOT-konformer Probeentnahmezylinder, Edelstahl 304L, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Volumen 500 cm3, 124 bar (1800 psig) | 304L-HDF4-500 | |
| Beidseitig offener DOT-konformer Probeentnahmezylinder, Edelstahl 304L, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Volumen 1000 cm3, 124 bar (1800 psig) | 304L-HDF4-1000 | |
| Beidseitig offener DOT-konformer Probeentnahmezylinder, Edelstahl 304L, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Volumen 2250 cm3, 124 bar (1800 psig) | 304L-HDF4-2250 | |
| Beidseitig offener DOT-konformer Probeentnahmezylinder, Edelstahl 304L, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Volumen 3785 cm3 (1 Gallone), 124 bar (1800 psig) | 304L-HDF4-1GAL | |
| 1/2 | Beidseitig offener DOT-konformer Probeentnahmezylinder, Edelstahl 304L, 1/2 Zoll NPT-Innengewinde, Volumen 1000 cm3, 124 bar (1800 psig) | 304L-HDF8-1000 |
| Beidseitig offener DOT-konformer Probeentnahmezylinder, Edelstahl 304L, 1/2 Zoll NPT-Innengewinde, Volumen 2250 cm3, 124 bar (1800 psig) | 304L-HDF8-2250 | |
| Beidseitig offener DOT-konformer Probeentnahmezylinder, Edelstahl 304L, 1/2 Zoll NPT-Innengewinde, Volumen 3785 cm3 (1 Gallone), 124 bar (1800 psig) | 304L-HDF8-1GAL |
Swagelok® Dienstleistungen und zusätzliche Angebote
Wir bei Swagelok konzentrieren uns einzig und allein auf die Kundenerfahrung. Wir bieten verschiedene Dienstleistungen - von technischer Hilfe bis hin zu Schulungen und speziellem Produktdesign und Baugruppen. Viele dieser Serviceleistungen entstammen unseren Vertriebs- und Servicezentren, die auf der lokalen Beziehung zum Kunden basieren. Dank unserer globalen Ressourcen und lokalen Präsenz können wir Kunden dabei helfen, zahlreiche Probleme effizient und effektiv anzugehen.