Swagelok-Grundlagen
Grundlagenschulung in Fluidsystem-Grundwissen
Schulungen zu Swagelok®-Grundlagen vermitteln wichtige Fähigkeiten zur Entwicklung, zum Aufbau und zur Wartung zuverlässiger Fluidsysteme. Diese Kurse werden von Swagelok-zertifizierten Ausbildern an Orten und zu Zeiten abgehalten, die für Sie günstig sind, und vermitteln die grundlegenden Kenntnisse und Techniken, die für den Bau und den Betrieb von leistungsstarken Fluidsystemen erforderlich sind.
In unserer Swagelok®-Grundlagenschulung vermitteln wir wichtige Kompetenzen und eröffnen Ihnen zahlreiche Vorteile, von höherer Sicherheit bis hin zu Kosteneinsparungen.
Verfügbare Kurse und Themen
Grundlagen Rohverschraubungsmontage
Teilnehmer erwerben Grundwissen zu Rohrverschraubungen, mit denen Systemintegrität sichergestellt und Leckagerisiken minimiert werden. Der Kurs behandelt die Rohrauswahl, das Rohrschneiden und -entgraten; den Zusammenbau von Swagelok® Rohrverschraubungen und das Prüfen der Montage.
Grundlagen zur Inspektion von Rohrverschraubungen
Die richtige Untersuchung ist wichtig, um Leckagerisiken zu vermeiden und zu reduzieren. In dieser Schulung lernen Teilnehmer, wie sie die richtige Rohrsystemanordnungen erkennen können, Swagelok-Rohrverschraubungen richtig installieren und andere häufige Fluidsystemfehler beheben können.
Grundlagen Hochdruckverschraubungen (Cone and Thread) für mittleren und hohen Druck
Dieser Kurs vermittelt grundlegende Kenntnisse zur Vorbereitung und Montage von Hochdruckverschraubungen (Cone and Thread). Das Ziel ist eine sichere und optimal arbeitende Gewindekonusverschraubung für hohen und mittleren Druck.
Schlauchgrundlagen
Wenn Sie die Grundlagen verstehen, können Sie die Lebendauer von Schläuchen verlängern, Sicherheit garantieren und die Betriebskosten reduzieren. Schulungsleiter behandeln häufige Terminologie, erläutern Variablen, die sich auf die Schlauchauswahl auswirken, und zeigen, wie man einen Schlauch für unterschiedliche Anwendungen auswählen kann. Zur Kursarbeit zählen häufige Verfahren zur Durchführung von Schlauchinspektionen und bewährte Praktiken zur vorbeugenden Wartung.
Grundlagen Rohrbiegen
Das Rohrbiegen hilft dabei, mechanische Anschlüsse zu eliminieren, die eine Ursache für Lecks in traditionellen Rohrsystemen sein können. In diesem Kurs lernen Sie die Grundlagen zum Rohrbiegen.
VCR® und VCO Fitting - Grundlagen
Die Swagelok VCR-VCR-Verbindungen mit Metalldichtscheibe und die VCO-Verschraubungen mit O-Ring bieten leckdichten Service bei Anwendungen, bei denen Spielraum (Platz) ein Problem darstellt oder Komponenten häufig ausgetauscht oder gewartet werden müssen Lernen Sie die Unterschiede zwischen VCR- und VCO-Verschraubungen, ihre gemeinsamen Merkmale und Schlüsselkennzeichnungen kennen und erfahren Sie, wo sie in diesem Kurs verwendet werden. Anschließend erfahren Sie, was für eine effektive Montage der einzelnen Fittingtypen erforderlich ist und wie Sie auftretende Probleme beheben können.
Grundlagen zu Rohrverschraubungen der Serie FK
Verstehen und erkennen Sie wichtige Designmerkmale von Rohrverschraubungen der Serie FK und lernen Sie, wie Sie Rohrverschraubungen der Serie FK für mittleren Druck vorbereiten und installieren können. In dieser Schulung lernen Sie die wichtigsten Kriterien, Variablen und Merkmale von Rohrverschraubungen der Serie FK in Systemen für mittleren Druck. Das Ziel sind sichere und optimal arbeitende Rohrverschraubungen der Serie FK für Gas- und Flüssigkeitssysteme für mittleren Druck.
Grundlegende Informationen für das manuelle Anziehen von Flanschverbindungen
Eignen Sie sich grundlegende Kenntnisse und praktische Fertigkeiten für die sichere Montage von Flanschverbindungen unter Anwendung der richtigen Verschraubungstechniken an. Teilnehmende lernen die wichtigsten Komponenten, Normen und Werkstoffbeständigkeiten kennen, wenden korrekte Methoden zur Flanschvorbereitung und -ausrichtung an und werden unter Anwendung von geeigneten Werkzeugen und persönlicher Schutzausrüstung (PSA) zu sicheren Verhaltensweisen geschult.
Erfahren Sie, wie Swagelok New Flyer of America hilft, seine Mitarbeiter in der Installation und Inspektion von Kraftstoffsystemen zu schulen.
Sehen Sie sich eine weitere Kunden-Erfolgsgeschichte an:
Shenyang Blower Works verbessert Systemleistung und Sicherheit mit Swagelok
Entdecken Sie, wie Rohrverschraubungs- Montage- und Sicherheitsschulungen von Swagelok dem Unternehmen Shenyang Blower Works dabei helfen, die Qualität seiner Maschinen und die Fähigkeiten seiner Mitarbeiter zu verbessern.