Schulung zur Installation für Verschraubungen der Serie FK von Swagelok®
Inhaltsübersicht für die Schulung zur Installation für Verschraubungen der Serie FK von Swagelok®:
Diese Schulung vermittelt die wichtigsten Auslegungskriterien für Rohrverschraubungen der Serie FK für mittleren Druck von Swagelok®. Es wird erklärt, wie sich diese ermitteln lassen und wie eine erfolgreiche Vorbereitung und Installation gelingt. Beleuchtet werden außerdem die grundlegenden Kriterien, Parameter und Überlegungen für einen sicheren und effektiven Einsatz von Rohrverschraubungen der Serie FK in Systemen für Gase und Flüssigkeiten bis zu 20.000 psi.
Inhalte:
- Rohrverschraubungen der Serie FK für mittleren Druck
- Rohrparameter
- Vorbereitung von Rohren
- Erstmontage
- Demontage und Wiedermontage
- Vormontage
- Theoretische und praktische Prüfung
Zielgruppe:
Diese Schulung richtet sich an Mitarbeitende, die in die Installation, Wartung, Inspektion und die Auslegung von Rohrleitungssystemen für mittleren Druck eingebunden sind.
Abschlusszertifikat:
Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmer ein Abschlusszertifikat von Swagelok®, das drei Jahre gültig ist.
Kursdauer:
½ Tag (4 Stunden)
Schulungsleiter:
Diese Schulung wird von einem zertifizierten Swagelok-Experten durchgeführt.