alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

確実に構築可能なシステムを設計する

詳細設計を取り付けおよびテストが可能な流体システムへと具現化するべく、遂行まで一貫したサポートを提供します。

指定販売会社を検索する

 グローバル・コンストラクションに戻る


詳細設計のサポート(設備投資プロジェクト向け)


詳細設計の段階では、プロジェクトのコンセプトを建設可能なシステムへと具体化します。仕様が確定してインターフェースが明確になり、この段階での意思決定が取り付け、テスト、長期的なパフォーマンスに直接影響を及ぼすことになります。

スウェージロックは、この重要な段階において流体システムに関する専門知識を活かし、単に要件を満たすだけでなく、取り付け、検証、オペレーションを確実に行うことが可能なシステムの設計を支援します。建設から試運転までプロジェクトを継続的にサポートすることで、設計意図を現場に確実に反映させると共に、想定外のトラブルを削減することができます。

専門スタッフに相談する

  ライン

詳細設計の段階とは

詳細設計は、設備投資プロジェクトを遂行する上で重要な段階です詳細設計は、設備投資プロジェクト の遂行における重要な段階です。ここで概略的なコンセプトを、詳細に定義された実現可能なシステムへと具体化します。この段階では、仕様を最終決定してインターフェースを確認し、システムの製作、取り付け、テストに向けて準備が進められます。

詳細設計は、後工程でのリスクを低減する上で極めて重要です。ここで設計の整合性および実現可能性を確保し、実際の現場条件に対応できるものにします。

詳細設計の段階が重要である理由

詳細設計で行われる意思決定が、コスト、スケジュール、システムのパフォーマンスに直接影響を及ぼすことになります。この段階を効果的に遂行することで、以下のことが可能になります:

  • 取り付けの遅延および手直しの削減
  • システムの信頼性および安全性の向上
  • テストおよび試運転の効率化
  • チームやベンダー間の連携の維持

この段階を適切に遂行しなかった場合、後になって問題が見つかり、解決に手間がかかってコストがかさむことになります。

詳細設計におけるスウェージロックのサポート

詳細設計におけるスウェージロックのサポート詳細設計では、調整が極めて重要になります。スウェージロックは、以下の方法によりシステムが確実に構築・検証可能な状態となるよう支援します:

  • 早期の検証:変更が可能な段階で、流体システムのインターフェースや前提条件を確認します。
  • チーム間の連携:プロセス、機械、計装、パッケージ・ベンダー 間の調整をサポートします。
  • 遂行を考慮した設計:机上の空論ではなく、現場でのシステムの取り付け、テスト、検証が確実に行えるようにします。
  • パフォーマンスを見据えた計画:設計時にアクセス、メンテナンス、長期的な信頼性を考慮します。
  • グローバルかつローカルなサポート:一貫性のある設計をグローバルに提供すると共に、ローカルに密着したサポート体制を整え、遂行の際に問題を迅速に解決できるよう支援します。

詳細設計でありがちなミス(およびその影響)

設備投資プロジェクトにおいて、こうした詳細設計でありがちなミスを避けましょうCADを使用して詳細設計を作成するエンジニア以下は詳細設計フェーズでありがちなミスです。こうしたミスは、発見が遅れるほどコストがかさむことになります:

  • インターフェースが明確でない、または矛盾していると、取り付け時に複数のシステムにわたって手直しが必要になります。
  • 要件に不備がある、または整合性が取れていないと、再設計、遅延、コンプライアンス上のリスクの原因となりかねません。
  • 設計時に取り付け上の制約を考慮していないと、現場での設計変更やスケジュールの遅延につながるおそれがあります。
  • 調整を行うことなく土壇場になって設計を変更すると、後工程でチームやベンダー間の対立を招くことになります。
  • テストおよび検証計画に不備があると、試運転が遅れたりトラブルシューティングの時間が増大したりする原因となります。

詳細設計の段階における主な重点分野

詳細設計の段階における主な重点分野インターフェースおよびパッケージの調整

詳細設計では、インターフェースを確定させます。スウェージロックは、流体システム接続の明確化および製作開始前の文書の整合化を支援します。

サポート内容:

  • 設計分野間のインターフェースの検討
  • ギャップや矛盾する前提条件の特定
  • パッケージ・ベンダーやOEMとの調整サポート

要件の調整および変更の明確化

設計が進むにつれて、要件が変わることがあります。特にスケジュールに余裕が無い場合はなおさらです。スウェージロックは、流体システムに関する意思決定 をお客さまのプロジェクト要件や基準に整合させるよう支援します。

サポート内容:

  • プロジェクト要件に対する詳細設計を検討する
  • 設計から逸脱した個所を早期に特定し、後工程でのリスクを低減する

取り付けおよびテストを考慮した設計

詳細設計における意思決定は、システムの取り付け方法や検証方法に直接影響を及ぼします。スウェージロックは、制約事項を早期に把握することで、スムーズな遂行を支援します。

サポート内容:

  • 取り付けやアクセスを考慮したレイアウトを検討する
  • 現場での手直しにつながりかねない設計上の選択を特定する
  • 工場受入試験(FAT)を含む検証計画をサポートする(該当する場合)
ライン

詳細設計以降も継続するサポート地球のアイコン

スウェージロックが関与するのは、詳細設計で終わるわけではありません。建設および試運転においても継続的にプロジェクトをサポートし、設計が実際のシステムに移行するプロセスの継続性を維持してスムーズな移行を実現すると共に、問題が発生した際は迅速な解決をサポートします。

意思決定が最終段階に差し掛かるにつれ、早期の調整が重要になります。

プロジェクトについてスウェージロックに相談する