alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

先を見据えたFEEDの意思決定を行う

範囲、仕様、材料の選定について、早い段階で整合性を取ることで、後工程でのリスクを低減し、遂行成果を向上させることができます。

指定販売会社を検索する

 グローバル・コンストラクションに戻る


基本設計(FEED)のサポート(設備投資プロジェクト向け)


基本設計(FEED)では、初期段階での設計意図を明確な範囲へと具体化します。要件が明確になり、前提条件が固まるこの段階での意思決定が、コスト、スケジュール、遂行を左右することになります。

スウェージロックは、基本設計(FEED)において、流体システムに関する専門知識をこの意思決定の段階に活かすことで、お客さまをサポートします。基本設計(FEED)以降も詳細設計、建設、試運転まで継続的に関与し、この段階での決定事が後工程へスムーズに引き継がれるよう支援します。

専門スタッフに相談する

  ライン

設備投資プロジェクトを成功に導く上で基本設計(FEED)の段階が重要である理由

基本設計(FEED)の段階での意思決定が、設備投資プロジェクトの成果に大きく影響を及ぼすことになります。基本設計(FEED)の段階で行った意思決定は、プロジェクト全体の成果を大きく左右します。範囲の定義、仕様、材料の選定に関する初期段階での選択は、コストの見通し、スケジュールの確実性、さらにはプロジェクトをスムーズに遂行できるかどうかにも直接影響を及ぼすことになります。

スウェージロックは、流体システムに関する専門知識を初期段階での意思決定に活かすことで、この段階全体を通じてお客さまをサポートし、基本設計(FEED)の段階で定義した内容が実用的かつ整合性が取れたものになり、次の段階へとスムーズに引き継げるよう支援します。また、材料の選定、入手性、システム設計上の考慮事項に関する知見を提供することで、変更に対応可能な段階で不確定要素を低減するよう支援します。

基本設計(FEED)での検討事項が明確に定義され、根拠の裏付けが十分であれば、チームは調達戦略を明確化し、ステークホルダー間の連携を強化すると共に、詳細設計や建設段階における想定外のトラブルを削減しながら、プロジェクトを進めることができます。逆に、基本設計(FEED)を急いだり、不十分なまま進めたりすると、後になって問題が顕在化し、変更への対応がより複雑かつ高コストになり、プロジェクトの進行にも支障をきたすことにもなりかねません。

スウェージロックは初期段階から関与し、基本設計(FEED)以降も継続的に関わることで、より安定したプロジェクト遂行の基盤づくりを支援し、初期設計から建設、試運転まで一貫したプロジェクト遂行をサポートします。

基本設計(FEED)段階におけるスウェージロックのサポート

スウェージロックが、設備投資プロジェクトにおける基本設計(FEED)の段階でいかにお客さまをサポートできるかを紹介します。基本設計(FEED)では、システム範囲の境界を定義し、仕様を精査し、コスト、施工性、遂行リスクに直接影響する初期段階での意思決定を行います。スウェージロックは、オーナー、EPC、エンジニアリング・コンサルタント、パッケージ・ベンダーと連携し、基本設計(FEED)での流体システムに関する意思決定が、実現可能な設計、信頼性の高い見積もり、詳細設計および調達へスムーズに移行できるよう取り組み、設備に求められる品質を確保しながら、予定どおりに試運転を実施できるよう支援します。

スウェージロックとの協業に期待できること:スウェージロックは、基本設計(FEED)の間、オーナー、EPC、エンジニアリング・コンサルタント、パッケージ・ベンダーと連携します

  • リード・タイムおよび入手性の早期把握:長納期品の特定および調達上の制約を考慮した計画策定を支援します。
  • 数量の検証および補充戦略のサポート:取り付けおよび試運転の現実的なニーズに応じた見積もりの調整を支援します。
  • 基本設計(FEED)の初期段階での知見:調整が可能な段階で、流体システムに関する考慮事項の特定を支援します。
  • 明確な範囲定義のサポート:当社が関与することで、流体システムの境界を明確化し、基本設計(FEED)の成果をEPCの入札やプロジェクト遂行に活用できるようになります。
  • ステークホルダー間の調整:オーナー の基準、EPCの要件、エンジニアリング・コンサルタント、パッケージ・ベンダー間の調整をサポートします。
  • ライフサイクルを考慮した意思決定のサポート:初期段階の設計意図だけでなく、施工性、入手性、長期的なオペレーションも考慮した意思決定を支援します。
  • グローバルな一貫性およびローカルでの関与:スウェージロックのグローバル・ネットワークを通じて、現地のプロジェクト・チームと直接連携しながら、サポートを提供します。

基本設計(FEED)の段階でありがちなミスを避けましょう

設備投資プロジェクトにおいて、基本設計(FEED)でありがちなミスを避けましょうたとえ綿密に計画されたプロジェクトでも、基本設計(FEED)の初期段階における意思決定に不備がある、または整合性が取れていないと、後工程 で問題が生じることにもなりかねません。よくある問題としては、システム範囲の境界の定義不足による詳細設計や建設段階での変更指示の発生、材料や部品の選定ミスによる終盤での代替品への変更や調達遅れなどが挙げられます。

プロセスの初期段階においてリード・タイムの見通しが十分に立っていないと、スケジュール上の不要なリスクが生じる可能性があります。また、基本設計(FEED)の成果物とEPCの要求事項との間にずれがあると、入札の質や遂行準備に影響を及ぼすおそれがあります。基本設計(FEED)の段階でこうした課題に対処しておくことで、後工程での問題発生を抑え、より予測可能なプロジェクト遂行につなげることができます。

基本設計における主な重点分野

設備投資プロジェクトでの基本設計(FEED)の段階における重点分野範囲の定義および基本設計(FEED)の成果物

基本設計(FEED)の成果物は、調達および遂行の基盤となります。スウェージロックは、流体システムに関する情報を明確かつ整合性の取れたものにし、次の工程へスムーズに引き継げるよう支援します。

サポート内容:

  • 流体システム設計の基礎および仕様に対する助言
  • P&ID(配管計装図)および部品選定の前提条件の確認
  • EPCの見積依頼書や遂行準備に影響を及ぼす可能性のある課題の特定

材料および部品の選定戦略

基本設計(FEED)で決定した材料や部品によって、コスト、入手性、長期的なパフォーマンスが左右されることになります。スウェージロックは、調達パッケージにおいて内容が確定する前に、使用条件やライフサイクルに関する考慮事項を踏まえて選択肢を評価できるよう支援します。

サポート内容:

  • 材料および部品のトレードオフ評価
  • 簡素化を促進するための標準化戦略のサポート
  • 長納期品または高リスクな選択肢の早期特定
  • 仕様およびコンプライアンス要件の解釈

リスク、変更、引き継ぎの準備

基本設計(FEED)は、設計変更の余地がある段階で、潜在的な問題を洗い出して対処するのに適しています。スウェージロックは、基本設計の確認や引き継ぎ計画に流体システム特有の知見を取り入れることで、エンジニアが主導するリスクや変更に関する検討をサポートします。

サポート内容:

  • 設計段階での安全性確保およびHAZOPに関する議論への助言
  • 流体システムに関連するインターフェースおよび遂行上の考慮事項の特定
  • 文書の明確化を支援し、スムーズなEPCの引き継ぎをサポート
ライン

基本設計(FEED)以降の遂行サポートスウェージロックは、グローバルかつローカルなサポートを提供します

スウェージロックが関与するのは、基本設計(FEED)が完了した時点で終わるわけではありません。詳細設計、建設、試運転においても継続的にプロジェクトをサポートします。これにより、基本設計(FEED)での意思決定を遂行段階に引き継ぎ、スムーズな移行および後工程での混乱を抑えることができます。

範囲を定義中で、意思決定に変更の余地がある段階こそ、早期の助言によって最大の効果を得ることができます。

プロジェクトについてスウェージロックに相談する