Swagelok® チューブ・システムの設計要素:水素アプリケーション
Swagelok® チューブ・システムの設計要素:水素アプリケーション
安全で信頼性が高く、漏れのない水素流体システムを開発するにあたって、非常に手ごわい課題となるのは、水素そのものの性質であると言っても過言ではありません。こういった課題に対処するチューブ・システムを設計する際は、適切な部品、適切な材料、適切な専門知識、そして適切なトレーニングが欠かせません。そこでスウェージロックは、水素アプリケーション向けのトレーニング「Swagelok®チューブ・システムの設計要素」(SWAGE-TSDE-H2)を開発しました。本トレーニング・コースは、水素チューブ・システムの設計担当者を対象としています。
コースについて
内容
本トレーニングを受講することで、以下の知識や理解を深めることができます:
- 水素の基本的な性質と都市伝説
- 業界/用途
- 分子構造
- 輸送手段
- インフラ
- 車両
- 産業規格
- 材料科学
- 水素ぜい性
- 金属材料の水素適合性
- チューブ・システム設計上の考慮事項
- オイル/ガスと水素のチューブ・システムの設計の違い
- 水素の特徴
- 爆轟と爆燃
- 流れの特徴
- 部品選定
- サンプリング
- ガスの分配とパージ
- システム環境上の考慮事項
- 漏れの検出
- システムの整合性およびメンテナンス
受講対象者
本コースは、設計/エンジニアリングの現担当者、および設計/エンジニアリング専攻の既卒者で、業界のベスト・プラクティスに基づく流体システムおよび小口径チューブの設計について認識を深めたいという方を対象としています。
コース形式
安全性および整合性に優れた高性能水素チューブ・システムの設計、エンジニアリング、取り付け、メンテナンスを行うには、まずは基礎を身に付ける必要があります。そのため、本トレーニング・プログラムでは、水素の基礎を皮切りに、産業規格、材料科学、チューブ・システム設計、漏れの検出、システムの整合性、メンテナンスの考慮事項などの重要な項目を取り上げることで、重点領域を詳細かつ包括的に学ぶことができます。
本コースでは、理論的な学習と実技(チューブ継手の取り付け、基本的なチューブ曲げ、漏れの検出など)を組み合わせることで、水素アプリケーション向けチューブ・システムの設計上の考慮事項について詳しく理解できる内容となっています。
試験の合格者には、コース修了証が授与されます。修了証は3年間有効です。
コース期間
対面:2日
講師
本トレーニングでは、スウェージロックの認定を取得した専門スタッフが講師を務めます。
申し込み方法
地域によって提供可能なコースや内容が異なる場合がございます。詳細につきましては、最寄りのスウェージロック指定販売会社 までお問い合わせください。