บริการออกแบบ, ผลิต และประกอบชิ้นงานโดยทีมงานคุณภาพจากสเวจล็อค
บริการออกแบบ, ผลิตและประกอบชิ้นงานโดยทีมงานคุณภาพจากสเวจล็อค
สเวจล็อค คัสตอมโซลูชั่น (Swagelok® Custom Solutions) เรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการประกอบชิ้นงาน ไม่ว่าจะเป็นการประกอบชิ้นงานที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของสเวจล็อค หรืองานประกอบที่จำเป็นต้องจัดหาชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อื่น ๆ มาใช้ในการประกอบ (Third Party Product) สเวจล็อค คัสตอมโซลูชั่น เราสามารถให้บริการได้ตั้งแต่การออกแบบ, การจัดทำเอกสาร (2D/3D Drawing/BOM), การจัดหา (Sourcing) ไปจนกระทั่งถึงการประกอบชิ้นงานให้ตรงตามความต้องการ
สเวจล็อค คัสตอมโซลูชั่น สามารถประกอบชิ้นงานได้ตั้งแต่งานประกอบพื้นฐาน (Basic Assembly) ไปจนถึงงานประกอบที่เป็นระบบ (System Assembly) โดยทีมช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมมีทักษะในการประกอบชิ้นงานและการใช้เครื่องมือต่างๆ อย่างเชี่ยวชาญ เพื่อออกแบบ ผลิต และทดสอบชิ้นงาน ให้ตรงตามความต้องการของคุณ
สเวจล็อค คัสตอมโซลูชั่นสามารถช่วยอะไรคุณได้บ้าง?
สเวจล็อค ไทยแลนด์ เรามีทีมงานสำหรับให้บริการด้านวิศวกรรม (Engineering Services) เพื่อให้คำปรึกษาและให้บริการลูกค้าตั้งแต่ :
1. การให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ
ทีมวิศวกรของเรา สามารถให้คำแนะนำในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้ข้อมูลเชิงเทคนิคด้านต่าง ๆ
: ระบบเก็บตัวอย่าง และเครื่องมือวิเคราะห์
: การเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับงานที่แรงดันสูง
: การคำนวณ เพื่อออกแบบหัววัดที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างในระบบให้เหมาะสม
: การเลือกรุ่น รวมถึงคำนวณขนาดของเรคกูเรเตอร์ควบคุมแรงดัน (Regulator Sizing)
: การให้คำแนะนำในการเลือกใช้วัสดุ เพื่อป้องกันการกัดกร่อน (Material Selection/Corrosion)
2. การจัดเตรียมเอกสาร
เราสามารถจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้คุณได้เห็นงบประมาณในการประกอบชิ้นงาน รวมถึงจัดทำแบบด้วย Solidwork® หรือ AutoCad® เพื่อให้มั่นใจได้ว่า งานประกอบจะเป็นไปตามแบบและข้อตกลงต่าง ๆ โดยเอกสารที่เราสามารถจัดเตรียมให้ได้ ประกอบด้วย
: แบบงานประกอบ CAD 2D/3D (ตามตกลง)
: P&ID และ BOM (Bill of Material)
: ลิสต์รายการอุปกรณ์ ทั้งจากแบรนด์สเวจล็อค และจากซัพพลายเออร์รายอื่น ตามแบบ
: เอกสารอื่น ๆ เช่น Certificate (ตามร้องขอ)
3. การประกอบ, ทดสอบและรับประกันชิ้นงาน
เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับงานประกอบตรงตามแบบที่ต้องการ
: งานประกอบทั้งหมดจะถูกประกอบโดยทีมช่างเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากสเวจล็อค
: ทีมช่างเทคนิคจะทำการทดสอบงานทั้งหมดก่อนส่งมอบ โดยสามารถเลือกการทดสอบทั้ง Pressure Test, Leak Test และ Helium Leak Test
: นอกจากนี้ยังมีบริการทดสอบและทดลองระบบที่โรงงาน (Factory Acceptance Test, FAT) เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบสามารถทำงานได้ตามแบบที่ต้องการ
งานประกอบพื้นฐาน (Basic Assembly)
การประกอบพื้นฐานหรือ Basic Assembly เป็นการประกอบอุปกรณ์ในระบบของไหล เช่น ข้อต่อ (Fitting), วาล์ว (Valve), สายอ่อน (Hoses), เรคกูเรเตอร์ควบคุมแรงดัน หรืออื่น ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการใช้งาน
|
ตัวอย่างงานประกอบพื้นฐาน (Basic Assembly) : บอลวาล์วกับหัวขับหรือคอนโทรลวาล์ว (Actuated Valve) : ชุดเรคกูเรเตอร์สำหรับควบคุมแรงดัน (Regulator Assembly) : บริการตัดและตัดท่อตามรูปแบบที่ต้องการ รวมถึงติดตั้งเข้ากับข้อต่อให้พร้อมสำหรับการขันหน้างาน (Tube Bending and Pre-swaging) : บริการประกอบสายอ่อนหรือท่ออ่อน (Hose Assembly) : ชุดเก็บตัวอย่าง (Sample Cylinder Assembly) : ประกอบวาล์ว (Valve Assembly) : ชุดแมนิโฟลด์วาล์ว (Manifold Valve Assembly) : บริการเซ็ตสปริงวาล์วควบคุมแรงดัน (Spring Set for safety valve) |
งานประกอบแบบ System Assembly หรืองานระบบ
เป็นงานประกอบที่มีจุดเก็บตัวอย่างหลายจุด (Sampling Point) หรืองานประกอบที่ของไหลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเฟสเมื่อความดันหรืออุณหภูมิเปลี่ยนไป โดยต้องใช้ ความสามารถในการออกแบบ การคำนวณ การเขียนแบบ (CAD) และอุปกรณ์ที่ประกอบในระบบ (System) มีท้้งผลิตภัณฑ์สเวจล็อคและอุปกรณ์อื่น ๆ (Third Party Product) ที่กำหนด นำมาประกอบเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามการออกแบบ
|
ตัวอย่างงานประกอบแบบระบบ (System Assembly)
: พาเนล (Panels), สกิด (Skid) และตู้ Enclosures : ระบบแมคคานิคอลซีล หรือซีลแพลน (Mechanical Seal Plan, MEP) : แผงในระบบการกระจายก๊าซ (Gas Distribution Panel, GDP) : แผงในระบบเก็บตัวอย่าง (Grab Sampling Panel, GSS) : ระบบเก็บตัวอย่าง (Sampling System) : ห้องควบคุมหรือห้องอนาไลเซอร์ (Analyzer house and shelter) : ระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำและไอน้ำ (Stream and Water Analysis System, SWAS) : แผงควบคุมในระบบก๊าซหรือของไหลต่าง ๆ (Control Panel) |
สเวจล็อค ไทยแลนด์, เราสามารถให้บริการแบบเทิร์นคีย์โปรเจค (Turnkey project) เพื่อให้คุณสามารถมั่นใจได้ว่า คุณจะได้รับงานประกอบที่ถูกต้อง เป็นไปตามการออกแบบและสามารถใช้งานได้จริง
ดีไซน์มาตรฐานจากสเวจล็อค (Swagelok Standard Design)
ระบบหรือแผงจ่ายก๊าซ (Gas Distribution Panel)
แผงที่ใช้ในระบบจ่ายก๊าซ (Swagelok® gas distribution systems) สเวจล็อคเรามีให้เลือกใช้งานทั้งแบบดีไซน์มาตรฐาน (Standard Design) นอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบจ่ายก๊าซคลิ๊ก….
ระบบหรือแผงเก็บตัวอย่าง (Grab Sampling System)
สเวจล็อคเราออกแบบแผงเก็บตัวอย่าง (Grab Sampling System) หลากหลายรูปแบบ ให้ครอบคลุมกับความต้องการใช้งาน โดยคำนึงถึงพื้นฐานด้านความปลอดภัย (Safety), ใช้งานง่ายและได้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของระบบ (Representative) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก…
ระบบแมคคานิคอลซีล (Mechanical Seal Plan, MEP)
สเวจล็อคเรามีโซลูชั่นที่หลากหลายสำหรับผู้ใช้งานระบบแมคคานิคอลซีล ทั้งอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อลดจุดเชื่อมต่อ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดรั่ว รวมถึงบริการประกอบแมคคานิคอลซีลตามแพลนต่าง ๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบแมคคานิคอลซีลคลิ๊ก…