alert icon
hide icon
บริษัท เอ็ม.เจ. บางกอกวาล์ว และฟิตติ้ง จำกัด

เราคือตัวแทนจำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์แบรนด์ Swagelok อย่างเป็นทางการในประเทศไทย l พม่า l ลาว

ท่อสแตนเลสคุณภาพสูงในประเทศไทย | บริษัท เอ็ม.เจ. บางกอก วาล์วและฟิตติ้ง จำกัด

ไลน์ท่อสแตนเลสที่ติดตั้งโดยทีมงานคุณภาพ

สเวจล็อค ไทยแลนด์ เรามีท่อสแตนเลส หลากหลายขนาด หลากหลายวัสดุ ตั้งแต่ ท่อสแตนเลส 316/316L, 904L, 2507 และอัลลอยอื่น ๆ ซึ่งเป็นท่อสแตนเลสชนิดที่เป็นท่อไร้ตะเข็บสำหรับรองรับการใช้งานในระบบอินสตรูเม้นต์ รวมถึงพื้นที่เสี่ยงในการเกิดการกัดกร่อน (Material Corrosion) นอกจากนี้ สเวจล็อค ยังมีอุปกรณ์สำหรับเตรียมผิวท่อก่อนการติดตั้ง ตั้งแต่เครื่องตัด (Tube Cuter) เครื่องมือลบคม (Tube Deburring) เครื่องมือสำหรับดัดท่อ (Tube Bending) รวมไปถึงบริการตัดและดัดท่อจากทีมงานที่มีประสบการณ์ เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง

ท่อสแตนเลส สตีล (Stainless Steel Tubing)

สเวจล็อค ไทยแลนด์ เรามีท่อสแตนเลส สตีล ให้เลือกใช้งานหลากหลายขนาดทั้งหน่วย มิลลิเมตร (mm) และหน่วยนิ้ว (Inch) ที่ความหนาต่าง ๆ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกความหนาของท่อให้เหมาะสมกับแรงดันในการใช้งานได้จากตารางด้านล่าง

ที่ดัดท่อ (Tube Benders)

อุปกรณ์สำหรับดัดท่อจากสเวจล็อค มีทั้งแบบ Hand Tube Bender และแบบตั้งโต๊ะ เพื่อรองรับงานติดตั้งขนาดใหญ่หรืองานโปรเจค 

ที่ตัดท่อ (Tube Cuter)

อุปกรณ์สำหรับตัดท่อสแตนเลสจากสเวจล็อค มีให้เลือกทั้งรุ่นที่เป็นแบบพกพา และแบบตั้งโต๊ะ (Benchtop Tube Cutter) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ตัดท่อได้ที่นี่

อุปกรณ์ขันข้อต่อ (Swaging Tools)

อุปกรณ์ขันข้อต่อ (Swaging Tools) เหมาะสำหรับการขันข้อต่อเบื้องต้น เพื่อลดแรงกรณีที่ต้องติดตั้งข้อต่อจำนวนมากในงานโปรเจค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อต้องขันข้อต่อขนาดใหญ่เช่น 1 นิ้ว เป็นต้นไป 

รางสำหรับติดตั้งท่อ (Tube Support)

สเวจล็อค มี Tube Support หลากหลายรูปแบบ สำหรับรองรับงานติดตั้งและเดินท่อ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tube Support ที่นี่

ข้อมูลแสดงค่าความสามารถในการรับแรงดันของท่อ Swagelok:
เนื่องจากความสามารถในการรับแรงดันของท่อ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นชนิดของวัสดุ ความหนา อุณหภูมิ เป็นต้น ดังนั้น ในการเลือกความหนาของท่อเพื่อใช้ในการติดตั้งและใช้งาน ควรทำการตรวจสอบแรงดันที่รับได้ของท่อที่ความหนาต่าง ๆ ดังตารางด้านล่าง

ตารางแสดงค่าการรับแรงดัน (Pressure Rating) ของท่อสแตนเลส 316/316L ที่ความหนาต่าง ๆ สำหรับท่อในหน่วยนิ้ว (Pressure Rating for Tubing, Fractional inch)

ตารางแสดงค่าการรับแรงดัน (Pressure Rating) ของท่อสแตนเลส 316/316L ที่ความหนาต่าง ๆ สำหรับท่อในหน่วยมิลลิเมตร (Pressure Rating for Tubing Metrix, mm)

เนื่องจากความสามารถในการรับแรงดันของท่อขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นขนาดท่อ ความหนา ชนิดของวัสดุ รวมไปถึงอุณหภูมิ ดังนั้นหากคุณไม่มั่นใจในการเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับใช้งาน สามารถติดต่อทีมงานสเวจล็อค ไทยแลนด์ เพื่อให้คำแนะนำในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมได้ที่นี่!