ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากสเวจล็อค
สเวจล็อค เราจำหน่ายอุปกรณ์ในระบบ Fluid System ที่ผลิตจากสแตนเลสคุณภาพสูง และโลหะผสมพิเศษ (Special Alloy) ตั้งแต่ข้อต่อสแตนเลส 316 (ฟิตติ้ง สแตนเลส), วาล์วอุตสาหกรรม, วาล์วสแตนเลส, คอนโทรลวาล์ว, ท่อเทปล่อน (ท่อ PTFE), ท่อสแตนเลส, รางสำหรับติดตั้งท่อ (Tube Support), เรคกูเรเตอร์สำหรับปรับแรงดัน, เกจวัดแรงดัน, เกจวัดอุณหภูมิ และเครื่องมือวัดอื่น ๆ, ฟิลเตอร์, เครื่องเชื่อม, น้ำยาตรวจวัดการรั่ว, ครีมซีลเกลียว, ข้อต่อสวมเร็ว, ระบบแมคคานิคอลซีล, ระบบเก็บตัวอย่างแบบ (Sampling System), อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง (Sample Cylinder), รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมืออื่น ๆ สำหรับงาน Piping/Instrumentation
หากท่านมีข้อสงสัยในการเลือกผลิตภัณฑ์หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของเรายินดีให้ความช่วยเหลือคุณตั้งแต่การเลือกผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการออกแบบระบบของไหล (fluid system) ติดต่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราได้ทางไลน์ @Swagelokthailand
หากต้องการดูผลิตภัณฑ์สเวจล็อคเพิ่มเติม สามารถเลือกดูได้ที่ https://products.swagelok.com.cn/ โดยคลิกปุ่มด้านล่างนี้:
ข้อต่อ สเวจล็อค (Swagelok® Fittings)
ไม่ว่าคุณจะต้องการข้อต่อที่ทนต่อการกัดกร่อน หรือข้อต่อสแตนเลส สำหรับใช้งานที่แรงดันสูง (High Pressure) สเวจล็อคมีตัวเลือกที่หลากหลายพร้อมให้บริการคุณ
ข้อต่อสเวจล็อค มีให้เลือกใช้งานหลากหลายรูปแบบ ทั้งข้อต่อสแตนเลส, ข้องอสแตนเลส และข้อต่อจากวัสดุพิเศษ (Higher Alloy) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่...
วาล์ว สเวจล็อค (Swagelok® Valves)
วาล์ว สเวจล็อค เป็นวาล์วอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ของเราขึ้นชื่อในเรื่องความทนทานและช่วยป้องกันการรั่วซึมได้อย่างยาวนาน เนื่องจากสเวจล็อคมีกระบวนการผลิตที่แตกต่าง และมีการควบคุมคุณภาพการผลิตในทุกขั้นตอน วาล์ว ของเราจึงสามารถใช้งานได้ยาวนาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและเลือกรุ่นของ วาล์ว สเวจล็อค เพิ่มเติมได้ที่นี่......
ฟิลเตอร์ สเวจล็อค (Swagelok® Filters)
สิ่งปนเปื้อนในระบบ Fluid อาจทำให้ระบบเกิดปัญหา หรือทำให้อุปกรณ์บางอย่างเกิดการเสียหายได้ การติดตั้งฟิลเตอร์เพื่อกรองสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ ออกจากระบบ จะช่วยทำให้ระบบ Fluid System ของคุณสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดูรุ่นและรายละเอียดเกี่ยวกับฟิตเตอร์ สเวจล็อค เพิ่มเติมได้ที่นี่...
สเวจล็อค เครื่องมือวัดแรงดัน วัดอุณหภูมิ วัดอัตราการไหล (Swagelok® Process Measuring Devices)
สเวจล็อคมีเกจวัดแรงดัน (เพรสเซอร์เกจ) เกจวัดอุณหภูมิ เกจวัดอัตราการไหล ที่ได้มาตรฐาน อ่านค่าต่าง ๆ ได้ง่ายและแม่นยำ รวมถึงมีให้เลือกหลากหลายรุ่น เพื่อความเหมาะสมในการติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรม ค้นหารุ่นและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่......
แผงควบคุมการจ่ายแก๊ส (Gas Distribution Panel, GDP)
สเวจล็อค ออกแบบแผงควบคุมการจ่ายแก็ส ตั้งแต่จุดจ่ายแก๊ส (Source Inlet) จุดปรับแรงดัน ไปจนกระทั่งถึงจุดใช้งาน (Point of use) โดยสเวจล๊อคมีทั้งระบบควบคุมการจ่ายแก๊สแบบมาตรฐาน (Standard Design) รวมถึงสามารถปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับข้อจำกัดหน้างานได้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่......
ท่ออ่อน (Hoses), ท่อเทปล่อน (PFA) ,ท่อสแตนเลส,ท่อไวนิล
ท่ออ่อนหรือสายอ่อน (Hoses) สำหรับใช้ในการส่งของเหลวและก๊าซ สเวจล็อคมีท่ออ่อนหรือสายอ่อนมีวัสดุให้เลือกใช้หลากหลายชนิด โดยสามารถเลือกวัสดุแกนกลาง การเสริมแรงเพื่อป้องกันสายหักงอ เลือกชนิดข้อต่อที่ปลายท่อ หรือฉนวนต่างๆ ที่เหมาะกับการใช้งานของคุณได้ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับท่ออ่อนหรือสายอ่อนของ สเวจล็อค เพิ่มเติมได้ที่นี่......
น้ำยาตรวจรั่ว, สารหล่อลื่น (Lubricants) และซีลเกลียว (Sealants)
สเวจล็อค เรามีน้ำยาตรวจรั่ว (Leak Detection Solution) สำหรับตรวจรั่วหลังติดตั้งและเดินไลน์ท่อก๊าซ หรือระบบ Fluid System โดยไม่ส่งผลกระทบกับระบบ
นอกจากนี้ เรายังมีสารหล่อลื่น (lubricants) และซีลเกลียวทั้งชนิดแผ่นเทป (PTFE Tape) และแบบครีม (Sealants) สำหรับใช้งานที่แรงดันต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วที่ข้อต่อหรือเกลียว ดูรายละเอียดสินค้าได้ที่นี่.....
แมคคานิคอลซีล (Mechanical Seal Plan, MEP)
สเวจล็อค เราใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในการออกแบบทั้งอุปกรณ์ (Components) สำหรับใช้ในระบบแมคคานิคอลซีล รวมถึงให้บริการประกอบแมคคานิคอลซีล หรือซีลแพลนแผนต่าง ๆ ตามมาตรฐาน API Plan เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วในระบบแมคซีล ช่วยให้คุณมีเวลาโฟกัสกับงานที่สำคัญ รวมถึงประหยัดต้นทุนและเวลาในการบำรุงรักษา ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบแมคคานิคอลซีลที่นี่.....
เรคกูเรเตอร์หรืออุปกรณ์ควบคุมแรงดัน สเวจล็อค (Swagelok® Regulators)
การควบคุมแรงดันของระบบให้อยู่ในค่าที่ต้องการ เพื่อให้ระบบมีแรงกันที่คงที่และมีเสถียรภาพ จำเป็นต้องเลือกชนิดของเรคกูเรเตอร์ให้เหมาะสม สเวจล็อค เรามีเรคกูเรเตอร์สำหรับใช้ควบคุมแรงดันในระบบ Fluid System หลากหลายรุ่นให้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับแอปพริเคชั่นของคุณ สามารถเลือกรุ่นของเรคกูเรเตอร์ สเวจล็อกเพิ่มเติมได้ที่นี่.....
กระบอกเก็บตัวอย่าง (Sample Cylinder)
สเวจล็อค มีอุปกรณ์เก็บตัวอย่างให้เลือกหลากหลายขนาดและวัสดุ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม DOT ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง (Sample Cylinder) ได้ที่นี่......
ท่อ (Tube), รางติดตั้งท่อ (Tube Support) และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ
สเวจล็อคมีท่อสแตนเลส ท่อสแตนเลส 316 และท่อที่ทำจากวัสดุพิเศษ (Special Alloy) หลากหลายชนิดทั้ง 316/316L, 304, 904L, และอื่น ๆ หลากหลายขนาดและความหนา ซึ่งเป็นท่อไร้ตะเข็บ เพื่อให้เหมาะสำหรับกับงานของคุณ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่อ (Tubing) และอุปกรณ์สำหรับติดตั้งและเดินระบบท่อได้ที่นี่......
เครื่องเชื่อมแบบ Orbital Weld
สำหรับบางโปรเจคที่จำเป็นต้องใช้งานเชื่อมท่อ แทนการใช้ข้อต่อ สเวจล็อคเรามีเครื่องเชื่อมแบบ Orbital Weld ที่ช่วยให้งานเชื่อมมีความสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งยังมีความแม่นยำและใช้งานง่าย เนื่องจากควบคุมและสั่งการผ่านหน้าจอระบบสัมผัส ทำให้งานเชื่อมเป็นเรื่องง่าย รวดเร็ว ดูรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องเชื่อม ของสเวจล็อคเพิ่มเติมได้ที่นี่...
บริการออกแบบและประกอบชิ้นงาน
นอกจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในระบบก๊าซ ของเหลวและของไหลต่าง ๆ สเวจล็อค ไทยแลนด์ยังให้บริการประกอบชิ้นงาน ไม่ว่าจะเป็นงานประกอบพื้นฐาน ซึ่งเป็นการประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อใช้งานที่เฉพาะทาง เช่น การประกอบวาล์วเข้ากับหัวขับชนิดต่าง ๆ (Valve with Actuators) หรือการประกอบเรคกูเรเตอร์ปรับแรงดัน (Pressure Regulator) เข้ากับเกจวัดอุณหภูมิหรือแรงดัน หรือแม้แต่การดัดท่อและติดตั้งเข้ากับข้อต่อ เพื่อให้พร้อมสำหรับการนำไปติดตั้งที่หน้างาน ก็เป็นบริการที่สเวจล็อค ไทยแลนด์สามารถให้บริการได้
หรือหากต้องการบริการผลิต (Fabrication) และประกอบชิ้นงาน (Assembly Service) งานระบบเช่น ระบบจ่ายก๊าซ, ระบบเก็บตัวอย่าง (Sampling System) หรือ ๆ อื่น ๆ ทีมวิศวกรของเรา สามารถให้คำปรึกษาคุณได้ตั้งแต่การให้คำแนะนำในการออกแบบ ไปจนกระทั่งประกอบชิ้นงานให้กับคุณ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับบริการออกแบบ, ผลิต และประกอบชิ้นงานของเราเพิ่มเติมได้ที่นี่…คลิก