alert icon
hide icon
บริษัท เอ็ม.เจ. บางกอกวาล์ว และฟิตติ้ง จำกัด

เราคือตัวแทนจำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์แบรนด์ Swagelok อย่างเป็นทางการในประเทศไทย l พม่า l ลาว

น้ำยาตรวจรั่ว ซีลเกลียว เทปพันเกลียวคุณภาพสูงจาก Swagelok

น้ำยาตรวจรั่ว, ซีลเกลียว และครีมหล่อลื่น

การรั่วเป็นสิ่งที่มักตรวจพบได้ทั่วไปในระบบของไหล ดังนั้นหากหน่วยงานของคุณให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัย (Safety) และการควบคุมต้นทุน (Cost) การป้องกันการเกิดการรั่วถือเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ

วิธีการที่ง่ายที่สุดในการตรวจรั่วคือการใช้เทคนิค Bubble testing หรือการทำให้เกิดฟอง ซึ่งสามารถทำได้ง่าย เพียงหยอดน้ำยา Snoop®  ลงบนจุดเชื่อม หรือข้อต่อ เพื่อสังเกตุฟองอากาศที่เกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าว

น้ำยาตรวจรั่ว Snoop® 

· สามารถสังเกตุเห็นฟองอากาศได้ง่าย แม้มีการรั่วเพียงเล็กน้อย

· น้ำยาไม่มีส่วนผสมของคลอรีน, ไม่ทำให้เกิดการกัดกร่อน และไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ

· ไม่ทำให้เกิดคราบในบริเวณที่มีการตรวจรั่ว

· ใช้งานง่าย ด้วยหลอดที่สามารถทำให้ยืดออกจากขวด เหมาะสำหรับการตรวจวัดในบริเวณพื้นที่ที่เข้าถึงยาก

· สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิ –2 to 93°C (27 to 200°F)

คำถามที่บ่อยเกี่ยวกับน้ำยาตรวจรั่ว Snoop

1) คำถาม: น้ำยาตรวจรั่ว Snoop ใช้ตรวจรั่วก๊าซไวไฟได้หรือไม่

คำตอบ: ได้ เนื่องจากองค์ประกอบของ Snoop หรือน้ำยาตรวจรั่วไม่มีองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดประกายไฟ จึงสามารถใช้ในการตรวจรั่วกับก๊าซไวไฟได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย

 

2) คำถาม: มี MSDS ของน้ำยาตรวจรั่ว Snoop หรือไม่

คำตอบ: มี ท่านสามารถดาวน์โหลด MSDS ของน้ำยาตรวจรั่ว Snoop ได้ทั้งเวอร์ชั่นภาษาไทยได้ที่ปุ่มด้านล่าง

3) นอกจากการตรวจรั่วโดยใช้น้ำยาตรวจรั่ว Snoop แล้ว สามารถตรวจรั่วด้วยวิธีการใดได้อีก

คำตอบ: นอกจากการใช้น้ำยาตรวจรั่ว Snoop แล้ว หากท่านมีเครื่อง Ultrasonic ท่านสามารถใช้เครื่องอัลตร้าโซนิคในการตรวจรั่วได้ นอกจากนี้ Swagelok Thailand ยังมีการตรวจรั่วโดยใช้เทคนิค Helium Leak Test ซึ่งเป็นการตรวจรั่วที่มีความละเอียด สามารถใช้ในการตรวจรั่วของสารที่มีขนาดโมเลกุลเล็กได้อีกด้วย

 

4) น้ำยาตรวจรั่ว Snoop มีกี่ขนาด

คำตอบ: น้ำยาตรวจรั่ว Snoop มี 2 ขนาด คือแบบขวดออกแบบมาพร้อมสาย ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการใช้งาน เพียงดึงสายยื่นออกมาจากขวด เพื่อฉีดลงบนจุดที่เป็นข้อต่อที่ต้องการตรวจสอบการรั่ว และแบบแกลลอนสำหรับเติมลงขวด

Snoop แบบขวดขนาด 8 ออนซ์ (236 mL)

Part Number: MS-SNOOP-8OZ

Snoop แบบแกลลอน (3.8 L)

Part Number: MS-SNOOP-GAL

น้ำยาตรวจรั่ว, เทปพันเกลียว, ซีลเกลียวจากสเวจล็อค

น้ำยาตรวจรั่ว Snoop

Snoop® น้ำยาตรวจจับการรั่วไหลในระบบก๊าซ ระบบลม หรือระบบแอร์ จาก Swagelok เพิ่มความปลอดภัย ลดความเสี่ยง และควบคุมต้นทุน ด้วยการตรวจจับที่แม่นยำแม้ในจุดที่เข้าถึงยาก

เทปพันเกลียวและครีมซีลเกลียว

Swagelok® เทปพันเกลียว หรือครีมซีลเกลียวคุณภาพสูง รองรับการใช้งานหลากหลาย ช่วยป้องกันการรั่วไหล และเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบของไหลอย่างมั่นใจ

ครีมหล่อเกลียว (Lubricants)

Swagelok Goop™ สารหล่อลื่นเกลียว ช่วยลดเวลาในการติดตั้ง ด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้การประกอบข้อต่อเกลียวแน่นหนาและไร้การรั่วไหลเป็นไปอย่างราบรื่น รองรับการใช้งานกับโลหะและอัลลอยหลากหลายประเภท

เทปพันเกลียว และครีมซีลเกลียว (Pipe thread sealants)

ซีลเกลียวของสเวจล็อค สามารถใช้งานได้กับหลายวัสดุ เหมาะสำหรับใช้ซีลเกลียวในหลากหลายแอปพลิเคชั่น

ความแตกต่างระหว่างการใช้ซีลเกลียวแบบเทปและแบบครีม

Swagelok pipe thread

Package Size

Temperature rating

Pressure rating

Cure time

เทปพันเกลียว (PTFE Tape)

Part Number: MS-STR-4 สำหรับใช้กับเกลียวขนาด for 1/8, 1/4, และ 3/8 นิ้ว

 

Part Number: MS-STR-8 สำหรับใช้กับเกลียวขนาด 1/2 นิ้ว หรือใหญ่กว่า

up to 232°C (450°F)

ไม่ระบุ

ไม่ต้องรอ

ครีมซีลเกลียว (SWAK)

PN: MS-PTS-6 หลอด 0.2 oz (6 cm3)

PN: MS-PTS-50 หลอด 1.69 oz (50 cm3)

PN: MS-PTS-250 หลอด 8.45 oz (250 cm3)

–53 to 176°C (–65 to 350°F)

ใช้ได้กับแรงดันสูงถึง 10,000 psig (689 บาร์)

ต้องรอให้ครีมเซ็ตตัวอย่างน้อย 24 ชั่วโมง จึงจะสามารถ Operate ได้

ครีมหล่อเกลียว (Lubricant)

ครีมหล่อเกลียว ทำหน้าที่ในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเกลียว หรือป้องกันการยึดติดกันของเกลียวเมื่อมีการติดตั้ง เพื่อให้ง่ายต่อการบำรุงรักษาอุปกรณ์

Lubricants

Package Size:

Compositions:

Temperature rating:

Blue goop

Part Number: MS-TL-BGT ขนาด 59 cm3 tube

 

Part Number: MS-TL-BGC ขนาด 450 g can

 

Part Number: MS-TL-BGG ขนาด 22.7 g Bucket

ครีมหล่อเกลียวชนิด Oil-based สามารถใช้งานได้กับวัสดุหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสแตนเลส สตีล, เหล็ก, ไททาเนียม, อลูมิเนียม และนิกเกิลอัลลอยด์

Performs in temperatures up to 400°F (204°C)

Silver goop

Part Number: MS-TL-SGT ขนาด 29.5 cm3 tube

 

Part Number: MS-TL-SGC 450 g can

ครีมหล่อเกลียวชนิด Oil-based สามารถใช้งานได้กับวัสดุหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสแตนเลส สตีล, และวัสดุที่ใช้งานที่อุณหภูมิสูง

Performs in temperatures up to 1500°F (815°C)

Pure goop

Part Number: MS-TL-PGT 29.5 cm3 tube

 

Part Number: MS-TL-PGC 450 g can

ครีมหล่อเกลียวชนิด Halocarbon-based สามารถใช้งานได้กับวัสดุหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสแตนเลส สตีล, ไททาเนียม และนิกเกิลอัลลอยด์

Performs in temperatures up to 350°F (176°C)

Vac goop

Part Number: MS-TL-VGT 29.5 cm3 tube

 

Part Number: MS-TL-VGC 450 g can

 

ครีมหล่อเกลียวชนิด Fluoro silicone-based เหมาะกับการใช้งานร่วมกับโอริง (O-ring), Gaskets, กระจกและวัสดุที่ใช้งานในระบบสูญญากาศ (vacuum systems)

Performs in temperatures up to 300°F (148°C)