alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

大型项目产品选择指南

查看产品选择 PDF

跳转到:


全球建设产品选择指南

管理您的大型工程项目。管理您的大型项目

任何大型建设项目都存在固有的困难。数千人参与,竞争激烈,物流复杂,支出审批缓慢,项目超支的威胁持续存在。为在保持质量控制的同时满足工期与成本目标,您需要具备以下能力的供应商及合作伙伴:全球覆盖能力、丰富的产品种类与服务能力、快速交付大额订单的能力以及相关行业专业技术。

通过与全球的授权销售与服务中心合作,世伟洛克能够提供可靠的小孔径流体系统部件、预制子系统、本地化服务和协同项目支持,帮助您的大型项目取得成功。从产品选择和设计标准化,到整个流程的培训和安装监督,现场工程师可随时为您提供帮助。

在项目开发早期与世伟洛克合作,您将更有信心确保所选的方案能够打造出经久耐用的流体系统。我们的专属全球工程专家团队可帮助您从本地或区域库存即时获取6200 余款库存型世伟洛克产品。他们还可帮助您筛选数十万款世伟洛克产品 SKU,其中包括采用各种制造材质的专用按订单组装与按订单设计部件。

无论项目规模多复杂、地理位置多偏远,世伟洛克都能提供支持。

联系世伟洛克专家

 

世伟洛克全球经销商网络全球经销商网络

受益于全球资源和本地支持。无论您在哪里运营,我们都定位于通过以下方面支持您的成功:

  • 本地销售与服务中心 (SSC) 员工凭借对您的业务、行业及应用需求的深入了解,可协助您选择组件、设计流体系统并进行故障排除,或为您的团队提供培训
  • SSC 在本地储备库存,尽可能缩短交付周期,确保方便客户获取需要的产品。SSC 员工可推荐库存型组件以实现快速交付,或识别配套组装与预组装机会以节省时间
  • 易于获得的流体系统专家了解您的文化,会说当地语言,并且了解专业化区域注意事项
  • 当您面临挑战时,您能够获得制造、现场工程、技术服务、物流支持和特殊专业知识来帮助您

本地专家得到全球专家团队的支持,确保您得到所需的建议,以提高流体系统的性能、生产力、可靠性和安全性,同时控制成本和减少环境风险。

我们的全球经销商网络遍布 70 多个国家和地区,具有 200 多个世伟洛克销售与服务中心,20 个制造厂和五个全球技术中心,从而确保您在需要时获得所需的产品和支持。


世伟洛克 产品

除了此处介绍的快速可获取的产品外,您还可以访问整个世伟洛克产品目录。一支由全球工程建设专家组成的专门团队将帮助您从世伟洛克制造的数万种产品和结构材料中进行选择,包括按订单组装和按订单设计的零部件。

要了解其他选项,请与您当地的销售与服务中心联系。

联系世伟洛克专家

线

 

世伟洛克卡套管接头提供了能够抵抗振动疲劳的无泄漏气体密封 

世伟洛克卡套管接头

我们的卡套管接头提供了无泄漏的气体密封,即使在恶劣的环境下或压力较大的应用中也能够抵抗振动疲劳。材质可选:316 不锈钢、2507 合金、625 合金和 6-钼材料。

常用零件编号 卡套管接头信息

 

线

 

世伟洛克中压卡套管接头(FK 系列)可缩短安装时间并降低装配和维护成本。 

世伟洛克  FK 系列接头

我们的 FK 系列中压卡套管接头可减少安装时间并降低装配和维护成本,同时提供更可靠、更牢固的连接,从而延长正常运行时间。材质可选:316 不锈钢和 2507 合金。

常用零件编号 FK 系列 信息

 

线

 

世伟洛克 GB 系列全孔径、全流量通用球阀具有行业领先的性能。 

世伟洛克 GB 系列通用球阀

GB 系列全孔径、全流量通用球阀可在各种应用中提供行业领先的性能,包括石油和天然气工业的液压、注水、灭火系统;压缩天然气 (CNG) 车辆基础设施的隔离,以及高腐蚀性烷基化操作的隔离。

常用零件编号 GB 系列 信息

 

线

 

世伟洛克耳轴式 83 系列球阀在高压和低压应用中具有持久的使用寿命 

世伟洛克 83 系列三件式耳轴式球阀

我们的耳轴式 83 系列球阀在高压和低压应用中具有持久的使用寿命。

常用零件编号 83 系列 信息

 

线

 

世伟洛克中压球阀可在高达 20 000 psig (1378 bar) 的应用中提供正向关闭 

世伟洛克  FKB 系列球阀

我们的中压球阀可在高达 20 000 psig (1378 bar) 的应用中提供可靠关断,其先进的设计减少了密封磨损,提高了可靠性。

常用零件编号 FKB 系列 信息

 

线

 

世伟洛克 N 系列苛刻工作环境用针阀 

世伟洛克  N 系列苛刻工作环境用针阀

联合阀帽结构针阀有多种材料可供选择,其工作压力高达 10 000 psig (689 bar),温度则可达 1200°F (648°C)。

常用零件编号 针阀 信息

 

线

 

使用世伟洛克 CH 系列单向阀控制回流 

世伟洛克  CH 系列单向阀

在通用工况应用中,使用我们的 CH 系列单向阀控制回流,CH单向阀可提供多种可调或固定开启压力。

常用零件编号 单向阀信息

 

线

 

公称管法兰转世伟洛克卡套管转换接头减少了潜在的系统泄漏点 

世伟洛克 法兰转换接头

我们的卡套管转换接头采用无螺纹、无焊接的过渡设计,将法兰管道系统与卡套管系统连接,减少潜在的系统泄漏点。

常用零件编号 法兰转换接头 信息

 


世伟洛克 服务和其他解决方案

在世伟洛克,我们非常关注客户体验。为进一步支持客户,我们提供从技术支持、培训到特殊产品设计和装配的服务。其中许多服务由我们的销售与服务中心提供,这些服务的基础是我们与客户在本地的紧密关系。通过我们的全球资源和当地业务,我们有能力 帮助我们的客户高效、有效地解决各种问题。

世伟洛克的全球建设团队可帮助您按时并按预算完成下一个项目。

全球工程建设服务

详细了解我们团队如何能够通过利用我们广泛的应用、工程和材料专业知识,帮助您按时并按预算完成下一个项目

了解如何选择正确的材料来防止应用中的腐蚀。

材料选择指南

在适当的条件下,几乎所有金属都会腐蚀。腐蚀是机械失效的主要原因。

了解 NACE 和 NORSOK 要求

NACE 和 NORSOK 要求

NACE 国际被公认为管道行业中腐蚀控制的全球权威


我们已准备好使您的大型项目取得成功

凭借我们的全球影响力、本地支持、优质解决方案和行业领先的支持,您可以实现:

  • 增强安全性
  • 尽可能地减小环境影响
  • 优化的项目执行
  • 提高正常运行时间和可靠性
  • 降低建设成本

位于战略性位置的授权销售与服务中心网络在全球范围内提供世伟洛克解决方案。

请立即与您当地的世伟洛克授权销售与服务中心联系