ส่วนประกอบของแผนซีลเชิงกล
ส่วนประกอบสเวจล็อคซีลเชิงกล
ช่วยให้เครื่องจักรหมุนเวียนของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มระยะเวลาการทำงานสูงสุด และเพิ่มความปลอดภัยด้วยจุดรั่วไหลที่น้อยลง การกำหนดค่าแบบกำหนดเองและอะไหล่สำรองที่สำคัญมีจำหน่ายในพื้นที่ ช่วยประหยัดเงินและลดแรงงาน
สเวจล็อค ปรับปรุงวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์หมุนของคุณ
- กำจัดท่อเกลียวและจุดรั่วที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยอุปกรณ์ต่อเพียงชิ้นเดียว
- เปลี่ยนชุดหน้าแปลนเกลียวหรือเชื่อม
- ทำให้การติดตั้งง่ายขึ้น
1. อะแดปเตอร์หน้าแปลนรูพรุนแบบรวม
เพิ่มรูเปิดในระบบชำระล้างได้อย่างง่ายดายด้วยข้อต่อรูเปิด ข้อต่อนี้ทำให้ไม่จำเป็นต้องเชื่อมชิ้นส่วนหน้าแปลนขนาดใหญ่ มีแท็กสำหรับการระบุด้วยสายตา
- ลดจำนวนจุดรั่วไหลที่อาจเกิดขึ้นได้และไม่จำเป็นต้องสร้างอะแดปเตอร์แบบเชื่อมหรือแบบเกลียว
- มีแท็กว่ารูพรุนที่เล็กลงเพื่อความปลอดภัย
- เปลี่ยนจากท่อเป็นท่อยางได้ง่าย
2. ทีเทอร์โมเวลล์
ลดการเชื่อมต่อแบบเกลียวและตรวจสอบอุณหภูมิด้วยเทอร์โมเวลล์แบบบูรณาการที่เชื่อมไว้ล่วงหน้าในข้อต่อท่อสามทางเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
- เทอร์โมเวลล์แบบเชื่อมช่วยขจัดข้อต่อท่อที่มีเกลียวหลายตัว แยกของเหลวในกระบวนการเพื่อการเปลี่ยนเทอร์โมมิเตอร์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
- น้ำหนักเบาช่วยลดความจำเป็นในการรองรับเพิ่มเติม
- วัดอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำโดยไม่ปิดกั้นการไหล
3.ขั้วต่อตัวผู้แบบขยาย
กำจัดท่อเกลียวและจุดรั่วที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยข้อต่อเพียงตัวเดียว มีให้เลือกความยาว 4 และ 6 นิ้ว ช่วยให้คุณทำความสะอาดฝาครอบและเชื่อมต่อจากต่อมไปยังท่อได้โดยตรงเป็นชิ้นเดียว
- ข้อต่อแบบชิ้นเดียวช่วยลดการเชื่อมต่อหลายจุดและขยายการเชื่อมต่อท่อให้เกินปลอกหุ้มปั๊ม
- ตัวเครื่องขนาดใหญ่ช่วยให้จับได้แน่นเพื่อการติดตั้งและการเข้าถึงที่ง่ายดาย
- ด้ามจับที่ผ่านการกลึงช่วยให้เข้าถึงตัวเรือนปั๊มที่มีระยะห่างแคบได้ดีขึ้น
4.หน้าแปลนออริฟิส
เพิ่มรูเปิดในระบบชำระล้างได้อย่างง่ายดายด้วยข้อต่อรูเปิด ข้อต่อนี้ทำให้ไม่จำเป็นต้องเชื่อมชิ้นส่วนหน้าแปลนขนาดใหญ่ มีแท็กสำหรับการระบุด้วยสายตา
- สามารถติดตั้งในระบบท่อน้ำทิ้งได้อย่างง่ายดาย
- ไม่ต้องใช้หน้าแปลนเชื่อม
- สามารถระบุได้ง่ายด้วยแท็กที่ติดมา ช่วยลดข้อผิดพลาดในการติดตั้ง
ไฟล์สำหรับดาวน์โหลด
- โบรชัวร์ส่วนประกอบของแผนผังซีลเชิงกล
- คู่มือการใช้งานส่วนประกอบของแผนผังซีลเชิงกล
สร้างระบบรองรับซีลเชิงกลที่ดีขึ้นด้วยชุดแผนซีลและชุดประกอบ
สเวจล็อค ให้บริการออกแบบและประกอบระบบรองรับซีลผ่านเครือข่ายของเรา เราเสนอระบบที่กำหนดค่าได้ เฉพาะพื้นที่ และเชื่อถือได้ ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้ดีกว่า เพื่อช่วยคุณลดต้นทุน ประหยัดเวลา และปรับปรุงความปลอดภัยของอุปกรณ์หมุนเวียนของคุณ
ชุดแผนผังซีล
ชุดแผนผังซีลเป็นชุดของส่วนประกอบที่ใช้เชื่อมต่อแผนผังรองรับซีลกับปั๊ม เนื่องจากความเรียบง่ายของการจัดวาง แผนผัง API ต่อไปนี้จึงมีจำหน่ายเฉพาะชุดส่วนประกอบที่พร้อมสำหรับการติดตั้งภาคสนามเท่านั้น ชุดเหล่านี้ประกอบด้วยส่วนประกอบที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อทำให้แผนผังเสร็จสมบูรณ์
แผนผังด้านกระบวนการ: 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 31 และ 41
แผนผังด้านบรรยากาศ: 51, 62, 65A และ 65B
ชุดแผนซีล
ชุดแผนซีลเป็นแผง หม้อซีล หรือระบบลากที่ประกอบเป็นส่วนใหญ่ของแผนรองรับซีล API แต่ละแผน โครงสร้างการเรียงลำดับหมายเลขชุดแผนซีลช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกการกำหนดค่าต่างๆ และส่วนประกอบระบบเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของไซต์หรือการใช้งาน
แผนด้านกระบวนการ: 32
ระหว่างแผนซีล: 52, 53A, 53B, 53C, 54, 55, 72, 74, 75, 76 และ 72/76
ชุดประกอบแผ่นซีลสเวจล็อค
สำรวจแผ่นซีลบรรยากาศและแผ่นซีลกระบวนการสเวจล็อค ที่มีจำหน่ายเป็นชุดแผ่นซีล
ชุดแผนงานด้านบรรยากาศ
แผน API 51, แผน API 62, แผน API 65A, แผน API 65B
ชุดแผนงานด้านกระบวนการ
แผน API 11, แผน API 12, แผน API 13, แผน API 14, แผน API 21, แผน API 22, แผน API 23, แผน API 31, แผน API 41
แผนงานระหว่างซีล การประกอบ
แผน API 52, แผน API 53A, แผน API 53B, แผน API 53C, แผน API 54, แผน API 55, แผน API 72, แผน API 74, แผน API 75, แผน API 76, แผน API 72/76
ไฟล์สำหรับดาวน์โหลด
- โบรชัวร์ส่วนประกอบของแผนผังซีลเชิงกลแม็คแคนิคอลซีล
- คู่มือการใช้งานส่วนประกอบของแผนผังซีลเชิงกลแม็คแคนิคอลซีล