alert icon
hide icon
บริษัท เอ็ม.เจ. บางกอกวาล์ว และฟิตติ้ง จำกัด

เราคือตัวแทนจำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์แบรนด์ Swagelok อย่างเป็นทางการในประเทศไทย l พม่า l ลาว

บอลวาล์ว (Ball Valve) และวาล์วแบบหมุนควอเตอร์ (Quarter-Turn Valve)

บอวาล์ว (Ball Valve) และวาล์วแบบหมุนควอเตอร์ (Quarter-Turn Valve) จาก Swagelok®

บอวาล์ว (Ball Valve) และวาล์วแบบหมุนควอเตอร์ (Quarter-Turn Valve) จาก Swagelok® ให้การปิดเปิดของไหลอย่างแน่นหนา มีควาทนทานสูง เหมาะสำหรับระบบท่อในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ น้ำมัน ก๊าซ และโรงงานทั่วไป

 

เหตุผลที่ควรเลือกใช้บอลวาล์ว Swagelok®

✔ ควบคุมการปิดเปิดแน่น ปลอดภัยสูง

 

ออกแบบเพื่อการควบคุมการปิดเปิดที่แม่นยำ ลดความเสี่ยงการรั่วซึม เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความปลอดภัยสูงและต้องการควบคุมการปล่อยไอระเหย (Fugitive Emission)

มีให้เลือกหลากหลายรุ่น

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วของ Swagelok® ประกอบด้วย:

Swagelok GB Series Ball Valveรองรับอัตราการไหลและแรงดันสูง
Swagelok CTB Series Ball Valve / Swagelok FKB Series Ball Valveแบบ Trunnion สำหรับงานแรงดันปานกลาง
Swagelok SK Series Ball Valveใช้งานได้หลากหลาย
บอลวาล์วแบบ One-Piece และ Three-Piece พร้อมตัวเลือกติดตั้งแอคชูเอเตอร์
บอลวาล์วสำหรับงาน Instrument ที่ต้องการความแม่นยำสูง

ทุกรุ่นออกแบบมาเพื่อความทนทานและความน่าเชื่อถือในงานอุตสาหกรรม

✔ วัสดุและขนาดที่ครอบคลุม

 

มีให้เลือกทั้งสเตนเลส 316, วัสดุอัลลอยพิเศษ, ทองเหลือง, PFA และอื่น ๆ รองรับตั้งแต่งานระบบเครื่องมือวัดขนาดเล็กไปจนถึงงานกระบวนการผลิตขนาดใหญ่

✔ รองรับระบบอัตโนมัติ (Actuated Valve Options)

 

สามารถเลือกแบบมือหมุน หรือติดตั้ง Pneumatic และ Electric Actuator รวมถึงชุดอุปกรณ์ Automation สำหรับการใช้งานในระบบควบคุมอัตโนมัติ

การใช้งานทั่วไป (Typical Applications)

บอลวาล์ว Swagelok® นิยมใช้ในงาน:
• การแยกของไหลในระบบแรงดันสูง
• งานสารเคมีและของไหลที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
• ระบบก๊าซและงาน
Instrumentation
ระบบควบคุมกระบวนการผลิตและระบบตัดการทำงานเพื่อความปลอดภัย (Safety Shutdown)
ระบบ Double-Block and Bleed

ด้วยการออกแบบบอลวาล์วที่แข็งแรงและทนทาน รองรับทั้งการควบคุมแบบแมนนวลและระบบอัตโนมัติ เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูง

บอลวาล์วรุ่นต่าง ๆ ของสเวจล็อค Swagelok®

บอลวาล์วรุ่น 40G และ 40 ซีรีส์

บอลวาล์วขนากะทัดรัด เหมาะสำรหับงานเปิด-ปิด (On-Off) ในระบบของที่มีแรงดันไม่เกิน 3000 psig

มีให้เลือกทั้งแบบ 2 ทาง (2-Way) และ 3 ทาง (3-Way) พร้อมตัวเลือกข้อต่อทั้งแบบ Tube Fitting, เกลียว NPT และอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของการใช้งาน

บอลวาล์วรุ่น 83 และ H83 ซีรีส์

บอลวาล์วที่ออกแบบเพื่อให้อัตราการไหลสูง (Max-Flow) ใช้แรงบิดต่ำ (Low Torque) ช่วยให้เปิด-ปิดได้ง่าย มีให้เลือกทั้งแบบ 2 ทาง และ 3 ทาง รองรับแรงดันสูงสุดถึง 10,000 psig ผ่านการรับรองการปล่อยมลพิษต่ำตามมาตรฐาน API 641 เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความปลอดภัยในและควบคุมสิ่งแวดล้อม

บอลวาล์วรุ่น AFS ซีรีส์

บอลวาล์วสเตนเลสเคลือบ PTFE สำหรับงานแรงดันสูงและอัตราการไหลสูง เหมาะสำหรับการใช้งานในระบบไฮโดรเจน (Hydrogen) และ CNG ที่ต้องการความปลอดภัยและความทนทานสูงรองรับการติดตั้งแอคชูเอเตอร์นิวเมติกตามมาตรฐาน ISO 5211 สำหรับการใช้งานในระบบอัตโนมัติ

บอลวาล์วรุ่น CTB ซีรีส์สำหรับงานแรงดันปานกลาง

บอลวาล์วรุ่น CTB กับการเชื่อมต่อแบบ Cone and Thread สำหรับแรงดันปานกลาง รองรับแรงดันสูงสุดถึง 20,000 psig มีให้เลือกทั้งแบบ 2 ทาง และ 3 ทาง พร้อมตัวเลือกการติดตั้งและการใช้งานร่วมกับแอคชูเอเตอร์

บอลวาล์วรุ่น FKB ซีรีส์ สำหรับแรงดันปานกลาง

บอลวาล์วแบบสำหรับงานแรงดันปานกลาง พร้อมปลายต่อแบบ Swagelok FK Medium-Pressure Tube Fitting รองรับแรงดันสูงสุดถึง 20,000 psig รองรับทั้งแบบ 2 ทาง และ 3 ทาง พร้อมตัวเลือกแอคชูเอเตอร์ที่หลากหลายสำหรับการใช้งานในระบบอัตโนมัติ

บอลวาล์วรุ่น GB ซีรีส์

บอลวาล์วรุ่น GB มีขนาดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 3/8 ถึง 1 นิ้ว รองรับอุณหภูมิการใช้งานตั้งแต่ –40°C ถึง 121°C และแรงดันตั้งแต่ 4035 psig ถึง 6000 psig ผลิตจากสเตนเลส 316/316L และวัสดุอัลลอยพิเศษ เพื่อรองรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความทนทาน

บอลวาล์วรุ่น IPT สำหรับงานแรงดันปานกลาง

บอลวาล์วรุ่น IPT สำหรับการแยกของไหลที่ออกแบบเพื่อให้การปิดกั้นแบบ Double Positive Isolation พร้อมระบบระบาย (Venting) เพิ่มความปลอดภัยในระบบของไหลมีให้เลือกทั้งวัสดุสเตนเลส 316 และซูเปอร์ดูเพล็กซ์อัลลอย รองรับแรงดันสูงสุดถึง 20,000 psig (1378 bar) พร้อมตัวเลือกปลายต่อที่หลากหลายตามความต้องการ

บอลวาล์วรุ่น SK ซีรี่ส์

บอลวาล์วแบบหมุน 1/4 รอบ (Quarter-Turn) ออกแบบสำหรับงานแยกของไหลและควบคุมการไหลทั่วไปในระบบที่มีแรงดันสูงสุดถึง 6,000 psig มีตัวเลือกขนาดและรูปแบบปลายต่อที่หลากหลาย

อุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงรักษาวาล์ว

มั่นใจในประสิทธิภาพและอายุการใช้งานที่ยาวนาน ด้วยอะไหล่และอุปกรณ์เสริมคุณภาพสูง ที่ออกแบบมาเพื่อการบำรุงรักษาบอลวาล์วและวาล์วแบบหมุน 1/4 รอบ เพื่อประสิทธิภาพของระบบของไหลในระยะยาว

ฺBall Valve with Actuator

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบอลวาล์ว (Ball Valves, Stainless Steel Ball Valves)

1. บอลวาล์วสามารถใช้เป็นวาล์วสำหรับหลี่หรือปรับอัตราการไหลได้หรือไม่?

คำตอบ: บอลวาล์วออกแบบมาเพื่อการควบคุมการเปิด-ปิด (On-Off Valves) เป็นหลัก นั่นหมายถึง เวลาใช้งานบอลวาล์วที่ถูกต้องควรเปิดสุด และปิดสุด ไม่ควรเปิดครึ่ง ๆ กลาง ๆ เนื่องจากจะส่งผลทำให้วาล์วเกิดการเสียหายได้ง่ายและไวขึ้น มีอายุการใช้งานที่ต่ำลง

 

ดังนั้น หากฟังก์ชั่นการใช้งานในระบบ คือการเปิด-ปิด เป็นหลัก คุณสามารถเลือกใช้บอลวาล์วได้ แต่หากคุณต้องการควบคุมแรงดัน (Pressure) หรืออัตราการไหล (Flow) ควรเลือกใช้วาล์วชนิดอื่นแทน เช่น วาล์วหัวเข็ม (Needle Valves) เป็นต้น

 

2 การเลือกรุ่นของบอลวาล์วที่เหมาะสมกับงาน ควรคำนึงถึงอะไรบ้าง?

คำตอบ: การเลือกบอลวาล์วที่เหมาะสมควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้

· ความดันและอุณหภูมิ (Pressure & Temperature Ratings) ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าวาล์วสามารถรองรับความดันและอุณหภูมิสูงสุดของระบบได้

 

· ความเข้ากันได้ของวัสดุกับของไหล (Media Compatibility) วัสดุของตัววาล์ว ซีท (Seat) และซีล (Seal) ต้องเหมาะสมกับของไหล เพื่อป้องกันการกัดกร่อนหรือการเสื่อมสภาพของวัสดุ ซึ่งสามารถเช็คได้จาก https://www.coleparmer.com/chemical-resistance

 

· ขนาดวาล์วและความสามารถในการไหล (Valve Size & Flow Capacity – Cvควรเลือกขนาดวาล์วให้เหมาะสมกับระบบท่อ และตรวจสอบค่า Cv เพื่อให้มั่นใจว่าวาล์วสามารถรองรับอัตราการไหลที่ต้องการได้โดยมีแรงดันตกคร่อมน้อย

 

· ลักษณะการใช้งาน (Application Requirements)
พิจารณาว่าวาล์วถูกใช้สำหรับ การเปิด-ปิด (On/Off), การสลับทิศทางการไหล หรือการควบคุมแบบอัตโนมัติ
 
· ประเภทการเชื่อมต่อ (Connection Type)
เลือกชนิดของปลายต่อให้เหมาะสมกับระบบท่อ เช่น Tube Fittings, NPT, BSP หรือแบบเชื่อม
 

     · วิธีการควบคุมวาล์ว (Operation Method)
พิจารณาว่าจะใช้งานแบบ มือหมุน (Manual) หรือใช้งานร่วมกับ Pneumatic หรือ Electric Actuator

 

หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเลือก บอลวาล์วที่เหมาะสมสำหรับระบบของคุณ อย่างไร หรือ ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับ การคำนวณค่า Cv และการเลือกขนาดวาล์ว (Valve Sizing) ทีมวิศวกรของเราพร้อมให้การสนับสนุน

 

บริการประกอบ Actuated Ball Valve

นอกจากที่สเวจล็อค ไทยแลนด์ จะจัดจำหน่ายบอลวาล์วประสิทธิภาพสูงแล้ว เรายังให้บริการในการประกอบบอลวาล์วพร้อมแอคชูเอเตอร์ (Actuated Ball Valve) ตามความต้องการเฉพาะของแต่ละงาน รองรับการติดตั้งทั้งแบบนิวเมติกและไฟฟ้า พร้อมทดสอบการทำงานและประกอบครบชุด เพื่อให้มั่นใจในการทำงานและความปลอดภัย การประกอบทั้งหมดดำเนินการโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐานของ Swagelok เพื่องานประกอบคุณภาพที่สม่ำเสมอ ลดเวลาในการติดตั้งหน้างาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการประกอบของ Swagelok ได้ที่ Swagelok Thailand พร้อมรับคำปรึกษาทางเทคนิคจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ