alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon
MPC 구성기 소프트웨어

모듈형 유체 시스템(MPC)

MPC 컨피규레이터는 공정 구입 전 ANSI/ISA 76.00.02 준수 소형 모듈식 설계를 구축하고 조립할 수 있는 대화형 도구입니다.

자주 묻는 질문(FAQ) 확인하기

Swagelok MPC Configurator를 다운로드하고 인스톨하기 위해서:

  1. 다운로드하려는 MPC 컨피규레이터 버전을 선택하세요. 참고:
    • 프로그램 파일의 크기는 99MB입니다
    • 컨피규레이터는 영어로 이용할 수 있습니다
    • 프로그램은 자가 추출 압축 파일입니다
  2. MPC 컨피규레이터 설치 파일을 더블 클릭합니다. 인스톨 과정이 시작됩니다.
  3. MPC Welcome(환영) 화면에서 "Next(다음)"를 선택합니다.
  4. License Agreement(라이선스 계약) 화면에서는 라이선스 계약에 동의하고 “Next(다음)”를 선택해야 계속할 수 있습니다.
  5. MPC 컨피규레이터 파일은 "C:\Program Files\Swagelok\MPC Configurator 2.4" 폴더에 설치됩니다. 기본 폴더를 사용하려는 경우 “Next(다음)” 버튼을 클릭합니다. 파일을 다른 폴더에 설치하려는 경우 "Browse(찾아보기)" 버튼을 클릭하고 다른 폴더를 선택합니다. 완료되면 “Next(다음)” 버튼을 클릭하여 계속 진행합니다.
  6. “Next(다음)”를 클릭하여 설치를 시작합니다.
  7. 파일이 귀하의 컴퓨터에 복사 및 등록되었습니다. 다음의 화면은 Swagelok MPC 셋업이 성공적으로 완료되었음을 가리킵니다. “Close(닫기)”를 선택하여 과정을 완료합니다.
시스템 요구사항:
configurator는 영어로만 이용 가능합니다.
압축 파일의 용량은 97MB 입니다.
150 MB 의 하드디스크 공간이 필요합니다.
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista(모든 버전) 또는 Microsoft Windows 7(모든 버전)
.NET 3.5.1 Framework
CAD 출력 요건:
AutoCAD 출력의 경우: AutoCAD 2010(Lite 버전은 작동하지 않습니다)
SolidWorks 출력의 경우: SolidWorks 2007, 2008, 2009,2010, 2011 또는 2012