alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

식음료 

스웨즈락의 누설이 없으며 세정이 쉽고 FDA 및 USDA 인증된 쎄니타리 유체 시스템 제품과 함께 식음료 생산업체가 최고 수준의 공정 무결성을 달성할 수 있도록 지원하는 전문 교육과 서비스를 찾아보십시오.


다음 섹션으로 이동:


순도가 중요하다면 스웨즈락 제품을 믿어보십시오  

식음료 애플리케이션귀사의 업무가 병입, 포장, 저온 살균, 소독, 스팀 또는 세정 중 어느 것이든 간에, 스웨즈락은 귀사의 운영, 위생, 안전 요구 사항을 일관적으로 충족하는 유체 시스템 솔루션을 제공합니다. 식품, 음료, 유제품 플랜트의 요구 사항을 충족하는 폭넓은 범위의 EPA-, 3-A 쎄니타리(Sanitary) 표준 및 ISO 규격 준수 제품을 찾아보십시오. 또한 누설 없는 작업을 유지해야 하는 압력을 관리하는 데 도움이 되는 엔지니어링, 교육, 자문 서비스도 찾을 수 있습니다. 

  • 튜브 피팅, ACME 나사 피팅, 밸브 등을 포함하여 광범위한 쎄니타리(Sanitary) 유체 시스템 제품의 포트폴리오가 마련되어 있습니다
  • 특수 제품 제작, 부품 또는 스키드 조립체의 견적을 신속하게 확인하고 안정적으로 공급 받을 수 있습니다
  • 분유 업계와 같이 변화하는 산업 요구와 더 높은 압력 조건을 만족하는 식품 등급 솔루션을 꾸준히 개발하는 공급업체와 협력하십시오

75년 이상 엄격한 감독 대상이 되는 다양한 산업 분야에 유체 시스템 제품과 서비스를 제공해온 스웨즈락은 귀사가 공정 정확도, 직장 안전, 높은 위생 수준과 관련된 목표를 달성하도록 도와드릴 수 있습니다.

식음료 애플리케이션

스웨즈락 유체 시스템 부품은 육류와 치즈에서 청량음료와 사탕류에 이르는 식품, 음료, 유제품의 준비와 포장을 지원합니다. 스웨즈락은 다음과 같은 핵심 단위 공정을 유지하는 양조장, 제빵소 및 기타 다양한 업종에 솔루션을 제공합니다.

  • 제빵(Baking)
  • 병입(Bottling)
  • 양조(Brewing)
  • 통조림 제조(Canning)
  • 세정(Cleaning)
  • 밀폐(Containment)
  • 증류(Distilling)
  • 제분(Milling)
  • 혼합(Mixing)
  • 포장(Packaging)
  • 부동태화(Passivation)
  • 저온살균(Pasteurizing)
  • 보존(Preservation)
  • 가공(Processing)
  • 멸균(Sterilization) 저장(Storage)

식음료용 제품

거의 모든 애플리케이션에 적합한 유체 시스템 제품을 갖춘 스웨즈락은 공정, 안전, 비용상의 이점을 실현할 수 있는 더 많은 선택지를 제공합니다. 스웨즈락은 식품, 음료 및 유제품 플랜트 엔지니어뿐 아니라 장비 제조업체와 상담을 통해 식품 등급 요구 조건과 정치 세척(CIP: clean-in-place) 및 정치 멸균(SIP: steam-in-place) 표준을 충족하는 표준 및 맞춤형 부품을 개발하며, 이는 모두 스웨즈락 한정 평생 품질 보증이 적용됩니다.

피팅

피팅

누설 없는 연결은 산업 공정을 안전하고 예측 가능하게 만들어 줍니다. 스웨즈락이라는 이름은 75년 이상 신뢰성을 대표해왔습니다. 두껍거나 얇은 벽 두께, 경도가 높거나 또는 연질인 튜빙에 대응하는 튜브 피팅 및 어댑터와 더불어 PFA 피팅, 파이프 피팅, 용접 피팅 및 기타 다양한 종류의 피팅을 선택하실 수 있습니다. 또한, 고순도 스웨즈락® Micro-Fit® 튜브 맞대기 용접 피팅을 포함하여 모든 쎄니타리 피팅을 스웨즈락에서 공급 받으십시오.

식음료 산업용 쎄니타리(Sanitary) 플랜지

쎄니타리 플랜지 피팅

스웨즈락® Kwik-클램프 쎄니타리 플랜지 피팅은 세정과 유지보수할 때 빠르고 손쉽게 분해하고 재연결할 수 있습니다. 이 제품은 쎄니타리 플랜지 시스템에서 튜브 및 파이프로 신뢰할 수 있고 비용 효율적으로 연결할 수 있는 방법을 제공합니다. 더 간편하게 적절한 연결을 만들어 설치 속도를 단축해보십시오.

밸브

밸브

싱글 시트, 볼 및 기타 구성의 스웨즈락 공정 및 계장 밸브는 높은 신뢰성을 제공하며 유지보수 필요성이 적습니다. 스웨즈락® 40 시리즈60 시리즈 볼 밸브는 내구성과 식품, 음료, 유제품 플랜트의 광범위한 시스템 조건에 대응할 수 있는 기능으로 잘 알려져 있습니다. 스웨즈락 체크 밸브, 니들 및 미터링 밸브, 릴리프 밸브, 플러그 밸브도 확인해보십시오.

레귤레이터

레귤레이터

레귤레이터에 필요한 모든 기능을 확보할 수 있습니다. 스웨즈락® 감압(스프링 하중 또는 돔 하중), 역압(스프링 하중 및 돔 하중),  특수 레귤레이터 는 광범위한 압력과 유량 범위에서 압력을 유지하고 드룹(Droop)을 최소화합니다. 스웨즈락 팀이 레귤레이터 구성을 추천하고 조립하여 귀사를 지원하도록 하십시오.

식음료 산업용 쎄니타리(Sanitary) 압력 레귤레이터

쎄니타리 레귤레이터

스웨즈락 PRS 시리즈 감압 레귤레이터와 TBRS 시리즈 탱크 블랭킷(blanketing) 레귤레이터는 모두 FDA/USP Class VI 레귤레이터 규격을 준수하며, 316L 스테인리스강 메탈 부품과 EPDM 씰이 특징입니다. 이들 쎄니타리 레귤레이터는 최대 232psig(16bar)에 적합하게 설계되었으며 쎄니타리 클램프 연결구와 함께 공급 가능합니다.

생명과학 산업용 쎄니타리 호스

호스 및 플렉시블 튜빙

스웨즈락 U 시리즈 및 전체 PFA 호스 제품군은 탁월한 유연성, 꺽임 저항성, 화학적 호환성이 필요한 경우에 매우 적합합니다. 또한, 섬유 편조 보강재 및 304 스테인리스강으로 보강된 실리콘 커버와 같은 견고한 구조를 제공하는 ST 시리즈와 기타 PTFE 라이닝 호스도 알아보십시오. 쎄니타리 호스 옵션에는 트라이 클램프 연결구가 있는 XT 및 S 시리즈 제품도 포함됩니다.

용접 시스템

오비탈 용접 시스템

오비탈 용접은 통과하여 흐르는 제품이 무균 또는 청정 상태를 유지해야 하는 유체 시스템에서 스테인리스강 튜빙을 연결하는 데 효율적입니다. 스웨즈락의 가벼운 휴대용 시스템을 사용하여 튜빙과 파이프 모두에 반복이 용이한 고품질 오비탈 가스 텅스텐 아크 용접(GTAW)을 실행할 수 있습니다.

튜빙 및 튜브 액세서리

튜빙 및 액세서리

지지 시스템, 페럴 장착기, 튜브 벤더, 튜브 절단 및 준비 공구를 포함하여 신뢰성 높은 스테인리스강 튜빙을 찾아보십시오. 스웨즈락 카탈로그에는 구성 재질, 압력 및 온도 등급, 여러 가지 다양한 튜빙 옵션을 포함한 자세한 제품 정보가 가득하므로 내구성 높은 시스템을 구축할 수 있습니다.

스웨즈락 압력 게이지

압력 게이지

저압에서 극한 서비스까지 모든 조건에 맞게 설계된 다양한 게이지를 선택할 수 있습니다. 다양한 장착 구성을 제공하는 스웨즈락 게이지는 설치하기 편리합니다. 또한, 압력 트랜스듀서, 유량 센서, 온도계를 포함한 다른 측정 장치도 찾을 수 있습니다.

식음료용 엔지니어링 서비스 

스웨즈락은 귀사와 함께 플랜트가 엄격한 제품 품질 및 청정도 표준을 충족할 수 있도록 지원하는 누설 없는 유체 시스템의 전략적 통합과 유지보수 계획을 개발할 수 있습니다. 스웨즈락이 제공하는 전체 서비스는 당사가 제공하는 부품 및 조립체 만큼이나 범위가 폭넓으며, 개별 시설 또는 전사적으로 목표에 맞게 규모를 확대할 수 있습니다.

스웨즈락 서비스

엔지니어링 서비스

문제를 감지하고, 유체 시스템을 최적화하며, 유지보수 전략을 자문하려면 심층적인 업계 경험이 필요합니다. 스웨즈락은 현장 서비스, 훈련 및 교육, 설계 및 조립, 필드 엔지니어링, 글로벌 건설 프로젝트 조율을 포함한 스웨즈락® 엔지니어링 서비스를 통해 이러한 전문 지식을 고객에게 제공합니다. 작업자 안전을 강화하고 운영 비용을 절감하려면 강력한 기반이 필요합니다. 스웨즈락 전문가 네트워크를 활용해서 지속적인 이익을 창출하십시오.

스웨즈락 현장 엔지니어링

누설 감지

스웨즈락은 고객 여러분이 안전, 비용, 생산성을 기준으로 가장 시급한 문제의 우선순위를 정할 수 있도록 누설 확인과 누설률 정량화를 도와드립니다. 하루라도 누설을 해결하지 않고 놔두면 기업의 수익에 손해가 생깁니다. 누설 해결에 더 빠르게 집중할수록 결과가 좋아집니다.

스웨즈락 호스 관리 서비스

호스 자문 서비스

스웨즈락 호스 자문가가 귀사 시설을 방문하여 최적화된 유체 시스템을 어떻게 구현할 수 있는지 파악합니다. 당사 조사 결과에 대한 상세한 보고서와 더불어 예방적 유지보수 일정, 어떤 표준 연결구와 커플링을 재고로 보유해야 하는지에 대한 인사이트를 포함하여 우선적인 개선 권장 사항을 받아볼 수 있습니다.

오비탈 용접 교육

오비탈 용접 교육

오비탈 용접 교육을 통해 만연한 용접사 부족과 관련된 문제를 극복할 수 있습니다. 지정된 스웨즈락 판매 및 서비스 센터에서 열리는 5일 교육 코스를 통해 최신 오비탈 용접이 제공하는 장점을 최대한 활용해 보십시오. 신입 용접사들도 성공적으로 업무를 수행하도록 당사가 지원할 수 있습니다.

스웨즈락의 식음료 산업 지원 방식  

전 세계적 반도체 산업 지원

더 강력한 물류 지원  

쎄니타리 유체 시스템 제품은 같은 일반 산업용 부품 공급업체에서 조달하기 어려울 수 있으며, 납기가 길어지면 프로젝트 일정이 지연될 수 있습니다. 스웨즈락은 FDA의 식음료 생산 및 포장 인증 요건을 충족하는 높은 사양의 쎄니타리 제품 및 내구성이 높은 제품 모두를 폭넓은 범위로 공급하며, 모두 귀사의 사업장이 어디든 현장까지 도달 가능한 글로벌 판매 및 유통 네트워크로 지원합니다. 

  • 스웨즈락은 쎄니타리 제품을 현지에 재고로 보유하며 해당 지역의 예측 수요량을 기준으로 비축하므로, 찾기 어려운 부품도 쉽게 구할 수 있습니다. 
  • 빠르고 정확한 분류, 라벨링, 재주문을 지원하는 공급업체 재고 관리(VMI)를 활용해보십시오. 
  • 당사 현장 위탁 캐비닛을 사용하여 가장 자주 필요한 제품의 대량 재고를 관리할 수 있으며, 귀사가 고객 재고 관리(CMI) 목표를 달성하도록 지원할 수 있습니다 
  • 다른 비축 관련 문제 해결과 재고 관리에 유용한 적시 생산(JIT) 부품 재고에 대해 문의해보십시오. 
  • 프로젝트에 필요한 모든 FDA, EPA, 관련 규정 및 적합성 인증을 필요할 때 필요한 곳에서 받을 수 있습니다 

안전한 유체 시스템 운영

엔지니어링 품질 및 안전  

스웨즈락은 설치와 유지보수가 간편한 유체 시스템 제품을 생산하므로 프로젝트 감독에 시간을 덜 쓰면서 규정 준수 목표를 달성할 수 있습니다. 부품이 산업 규격을 충족 또는 초과할 것이라는 확신을 갖고 선택하실 수 있습니다. 스웨즈락은 또한 식품, 음료, 유제품 플랜트에 일반적인 정치 세척(CIP) 및/또는 정치 멸균(SIP) 조건에 맞게 대부분의 제품을 설계합니다. 

  • 스웨즈락은 식품 산업 플랜트 및 장비용으로 ISO 2852:1993 스테인리스강 클램프 파이프 커플링을 공급합니다 
  • 대부분의 제품이 ANSI 요건을 토대로 하는 장비 및 가공 시스템에 대한 3-A 쎄니타리 표준 설계 기준을 충족합니다.  
  • FDA, USDA 및 기타 규제 기관의 제품 인증서에 액세스하십시오—산업별 또는 카테고리별 스웨즈락 부품의 포괄적인 인증 목록 을 보십시오 
  • 분해가 필요 없는 자동 CIP 및 SIP 절차에 적합한 피팅, 밸브, 호스 및 기타 다양한 제품 및 조립체를 찾아보십시오 

식음료 산업의 제품 일관성

믿을 수 있는 일관성 

스웨즈락 제품의 신뢰성은 숙련된 작업자의 노력과 엄격한 품질 관리 그리고 추적 용이성(traceability)에 대한 스웨즈락 의지의 산물입니다. 스웨즈락은 제조 공정을 처음부터 끝까지 책임집니다. 이에 따라, 원자재부터 포장 후 출고되는 완제품까지 투명성을 제공하고, 고객에게 판매되는 제품에 강력한 연결 고리를 생성합니다. 기본적인 부품도 배치(batch) 추적이 가능하며, 모든 주문에 대해 이 정보가 보관됩니다.

  • 원자재 추적 용이성은 전 세계 주요 표준 기관에서 인증한 당사의 전체 제조 품질 시스템에서 핵심적인 부분입니다. 
  • 스웨즈락은 단조, 기계 가공, 전해연마, 용접, 조립 및 테스트 업무를 모두 자체 시설에서 처리합니다  
  • 강력한 신뢰 우수성(reliability excellence) 프로그램을 통해 당사 장비는 최적의 효율로 가동을 유지합니다. 
  • 모든 피팅에는 스웨즈락 이름, 재질 종류, 추적 식별자가 표시됩니다.  
  • 호스 조립체에는 로트(lot) 번호가 있으므로 분실 가능성을 더 잘 억제하고, 문제가 불량 호스 하나로 국한되는지 여부를 판정할 수 있습니다. 
  • 스웨즈락은 재질 선정의 중요성을 잘 이해합니다.— 제품을 구매하고 설치한 후에도 재질 인증서를 요청할 수 있습니다.

 

리소스 센터

게이지 고장이 주는 신호에는 어떤 것들이 있을까요?

블로그: 게이지 고장을 방지하는 방법

게이지가 정확한 기능을 발휘하지 못한다면 시스템 생산품의 품질 저하, 주변 환경에 시스템 유체 방출 또는 작업자를 위험에 처하게 하는 시스템 손상으로 이어질 수 있습니다. 임박한 게이지 고장의 지표를 인식하는 방법을 익히는 것이 필수입니다.

호스 안전 확보

블로그: 호스 안전성을 개선하는 3 단계

산업 시설 내의 호스 누설은 매우 심각하게 검토해야 하는 중요한 문제입니다. 누설이 발생하면 직원들이 안전하지 못한 상황에 처하거나, 운영 비용이 급증하거나, 비산 누출의 원인이 될 수 있습니다. 다음은 위험한 상황과 가동 중단을 방지하는 데 도움이 되는 세 가지 권장 사항입니다.

블록 밸브

블로그: 블록 밸브로 시스템을 격리하는 방법

모든 유체 시스템은 유지보수 전에 격리해야 합니다. 게이지나 측정 장치 교체와 같은 작업이라도 라인이 가압 상태에서 작동 중일 때는 위험할 수 있습니다. 신뢰성 높은 블록 밸브를 신중하고 적절히 선정하고 설치하는 것이 안전을 위해 필수적입니다.

인증

툴박스: 스웨즈락 제품 인증 목록

스웨즈락 유체 시스템 부품의 식품, 음료, 낙농 산업 인증과 승인 사항을 확인해보십시오. 스웨즈락이 서비스를 제공하는 다양한 산업 분야에서 스웨즈락 제품이 사양을 충족하거나 초과한다는 것을 알면서 확신을 갖고 제품을 선택하십시오.

산업용 유체 시스템 안전

툴박스: 유체 시스템 안전 체크리스트(인쇄 가능)

유체 시스템은 복잡할 수 있으며, 확연하거나 그리 확실하지 않은 위험 영역이 혼재합니다. 고장을 용납할 수 없는 상황이라면 시스템의 모든 부품이 안전하고 신뢰성 있게 작동하는지 어떻게 확신할 수 있겠습니까? 당사의 간편한 체크리스트는 인쇄 가능하므로 플랜트 전체에 걸어둘 수 있습니다.

CV 계산기

툴박스: 밸브 선정용 Cv 계산기

이 계산기를 사용하면 주어진 애플리케이션에 충분한 유량의 밸브를 선정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 밸브 유량 계수(Cv)는 밸브의 유량을 나타내기에 편리한 방법입니다. 유체, 입구 및 출구 압력, 유체 온도를 기준으로 Cv 또는 유량을 계산할 수 있습니다.

비디오: 스웨즈락 오비탈 용접 시스템

비디오: 스웨즈락® 오비탈 용접 시스템

일관적이고 안전하며 효율적인 용접 방식이 필요합니다. 스웨즈락 오비탈 용접 시스템은 터치 스크린 작동 방식과 함께 정밀도와 제어 기능을 제공합니다. 시설의 화재 위험을 줄이면서 반복이 쉽고 신뢰성 높은 고품질 오비탈 가스 텅스텐 아크 용접(GTAW)을 만들어보십시오.

비디오: 스웨즈락 튜브 피팅 설치

비디오: 스웨즈락® 튜브 피팅 설치

스웨즈락 튜브 피팅을 설치하는 세 단계와 항상 피해야 하는 두 가지 실수에 대해 알아보십시오. 짧은 시간 안에 유체 시스템이 오랜 동안 누설 없는 밀폐 성능을 발휘할 수 있도록 만드는 실용적인 기술을 배울 수 있습니다.

비디오: 밸브 재조립 또는 패킹 교체 방법

비디오: 밸브 재조립 또는 패킹 교체 방법

수동 및 원격으로 가동되는 스웨즈락® 밸브용 재조립 키트를 사용하는 방법을 알아보십시오. 각 키트에는 패킹 조정 또는 교체 방법, 또는 필요할 경우 밸브를 재조립하는 방법에 대한 자세한 지침이 포함되어 있습니다. 이 비디오는 정비가 얼마나 쉬운지 보여줍니다.