alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

MPC配置工具

mpc 配置软件

世伟洛克模块化平台组件(MPC)配置工具

MPC配置工具是一套交互式工具,可以用来在采购流程之前构建和装配符合ANSI/ISA 76.00.02的小型模块化设计。

Download

阅读常见问题获得关于MPC配置工具的信息

下载和安装世伟洛克MPC配置工具:

  1. 针对32位版本,请单击此链接选择您希望下载的MPC配置工具版本:世伟洛克MPC配置工具2.4—32位;或64位版本链接:世伟洛克MPC配置工具2.5—64位版本
    -  该程序文件的大小为99MB。
    -  该配置工具使用的语言为英语。
    -  该程序为自解压文件。此安装不需要Winzip。
  2. 双击MPC Configurator Installation文件(MPC 配置工具安装)。安装过程将开始。
  3. 在MPC Welcome(MPC欢迎)界面上,选择“Next”(下一步)。
  4. 在License Agreement(许可协议)界面上,您将需要同意该许可协议,并选择“Next”(下一步)以继续。
  5. 安装过程将把MPC 配置工具文件存放在一个名为“C:\Program Files\Swagelok\MPC Configurator 2.4”的文件夹内。如果您希望使用该默认文件夹,请单击_Next(下一步)按钮。如果您希望把这些文件存放在另一个文件夹内,请单击”Browse”(浏览)按钮,然后选择另一个文件夹。选择完文件夹后,单击“Next”(下一步)按钮继续安装。
  6. 单击“Next”(下一步)开始安装。
  7. 安装程序将把程序文件复制和注册到您的计算机上。下一个界面将提示世伟洛克MPC安装已经成功完成。选择”Close”(关闭)完成安装过程。

系统要求:

目前,该配置工具只有英文版。

该zip文件的大小为97MB。

需要150MB硬盘空间。

Microsoft Windows XP、Microsoft Windows Vista(任何版本),或者Microsoft Windows 7(任何版本)

NET 3.5.1框架

CAD输出要求:

针对AutoCAD输出:AutoCAD 2010(不兼容简易版本)

针对SolidWorks输出:SolidWorks 2007、2008、2009、2010、2011或2012