설계 및 조립 서비스
Swagelok 엔지니어링 조립 서비스를 통해 유체 시스템 구조를 최적화해 보십시오
Swagelok 기술진에게 유체 시스템 제작을 의뢰하여 새로운 유체 시스템 어셈블리의 생산 비용을 관리하는 동시에 최적의 성능을 확보할 수 있습니다. 테스트, 검사, 포장을 포함하여 모두 Swagelok 한정 평생 품질 보증이 지원되는 전문적으로 설계된 반복 가능한 솔루션을 받게 됩니다.
Swagelok으로부터 기대할 수 있는 사항:
- 소형 또는 대형 어셈블리에 모두 대응하는 역량
- 시스템 성능 테스트
- 최고 품질의 부품 활용
- 보조 부품의 매끄러운 통합:
- 자동화
- 배선
- 트랜스미터
- 릴레이
- 펌프
- 그 밖에도 다양합니다!
- 자동화
어떤 변수가 있든 간에, Swagelok과 협력하면 최고 품질의 어셈블리, 판넬 또는 인클로저뿐 아니라 지속적인 지원도 받을 수 있다는 점을 확신할 수 있습니다.
유체 시스템의 설계 및 조립을 Swagelok에 의뢰하기로 선택하면, Swagelok 현지 담당자가 최초 상담에서 컨셉트 개발, 시스템 제조 및 설치에 이르는 모든 단계에서 고객과 직접 협력합니다.
이미 운영 중인 유체 시스템이 있습니까? 그렇더라도 Swagelok 추가 엔지니어링 서비스를 통해 수십 년에 걸친 Swagelok의 전문 지식을 활용할 수 있습니다. Swagelok 현장 서비스 및 필드 엔지니어링 팀은 고객의 현재 시스템에서 문제와 비효율성을 식별하는 동시에 기존 시스템의 최적화 또는 비용 절감 계획을 제공할 수 있는 역량이 있습니다. 또한, 귀사 엔지니어, 작업자, 유지보수 인력이 안전하고 효율적이며 수익성 높은 유체 시스템을 유지하는 데 필요한 실무 지식을 제공합니다.
표준 및 구성 가능 Swagelok 유체 시스템 어셈블리로 시간을 절약해 보십시오
수십 년에 걸친 전 세계 여러 기업과 Swagelok 서비스 센터 사이의 협력 결과로 몇 가지 표준화된 유체 시스템 어셈블리가 개발되었습니다. Swagelok 표준 및 구성 가능 어셈블리는 사용 가능한 최고 품질의 부품이 사용되며 엄격한 애플리케이션별 테스트를 거치므로 구매 후 즉시 최대한의 성능을 보장합니다. Swagelok 어셈블리와 Swagelok 현장 서비스를 조합하면 전체 유체 시스템이 정확하게 설치되고 이상적인 성능을 제공함을 확신할 수 있습니다.
고객이 직면하는 모든 문제에 대응할 수 있는 포괄적인 솔루션을 찾아 보십시오 언어 또는 위치에 관계없이 유체 시스템 컨셉트를 현실로 만들 수 있는 Swagelok 엔지니어 네트워크를 활용해 보십시오. 고객의 사업이 지역에 한정적이거나 국제적일 경우를 막론하고, Swagelok은 성능 저하 없이 모든 필수 규정을 충족하는 시스템을 개발하도록 지원할 수 있습니다.
암모니아 샘플링 시스템
Swagelok® 암모니아 샘플러를 사용하면 액체 및 기화 암모니아에 대한 작업자의 노출을 최소화하여 더 안전하게 무수 암모니아 샘플링을 실행할 수 있습니다.
분석 서브시스템(PrESS)
사전 설계 및 조립된 유체 샘플링과 제어 서브시스템을 사용하면 시스템 점유 공간을 최소화하고, 구조를 간소화하며, 정확한 샘플링을 촉진할 수 있습니다.
열 루프(Thermal Loop) 프로그램
Swagelok® 열 루프(thermal loop) 관리 프로그램은 반도체 제조업체가 시스템을 누설 없고 적절한 단열 상태로 운영하여 칩 수율을 극대화할 수 있도록 개발되었습니다.