alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

가장 중요한 곳에 안정적으로 제품 공급

제품 공급 안정성은 Swagelok Advantage의 핵심 요소이며, 적시에 적절한 구성으로 적절한 제품을 공급함으로써 운영을 유지하도록 지원합니다.



제품 공급 안정성 아이콘
믿을 수 있는 제품 공급 안정성

안정적인 제품 공급은 장기적 투자, 공급망 관리, 글로벌 조정을 통해 구축됩니다. Swagelok은 비상장 회사로서 운영 차질을 줄이고 공급 연속성을 강화할 수 있도록 장기적인 시각에서 투자합니다. 이러한 투자는 고객이 안전하고 일관적인 운영을 유지하는 데 필요한 더 많은 용량과 역량으로 이어집니다.

  • 과거 3년 동안 장비 및 시설에 대한 자본 투자 2배 증가
  • 위험 완화 전략이 기본적으로 고려된 견실한 공급망
  • 핵심 제품을 고객 가까이에 유지하는 글로벌 조정 및 현지 지원

이는 모두 3주 이내에 제품의 99%를 배송할 수 있는 역량으로 합산됩니다.

 

라인

  • Swagelok 글로벌 네트워크 전반에서 7개월 공급량을 초과하는 12억 달러 상당의 재고 보유
  • 신속하게 액세스할 수 있도록 주문 시 표준 제품의 90% 이상을 재고로 보유
  • 핵심 제품의 1년 공급량에 해당하는 20,000톤의 원자재 비축

라인

차별화된 가치 확인

 

Swagelok은 수십만 가지 SKU를 생산합니다프로젝트 진행을 유지할 수 있는 여유

제품 공급 안정성에는 단순히 재고만 중요한 것이 아닙니다. 재질, 크기, 구성 전반에서 고객이 신뢰하는 적절한 제품을 보유하는 것이 중요합니다.

Swagelok은 전 세계 3개 지역에 위치한 총 232,000 ㎡(250만 ft²) 규모의 제조 시설에서 매년 수천만 개의 유체 시스템 부품을 생산하며, 세계 유수 기업의 대규모 수요를 지원하고 있습니다.

  • Swagelok은 지역 재고에서 현지 판매 및 서비스 센터로 1~2일 이내에 즉시 배송 가능한 제품 5,500개 이상을 보유하고 있습니다
  • Swagelok은 전문 애플리케이션용으로 60,000가지 이상의 주문 생산(make-to-order) 제품을 공급합니다
  • 수십 가지 산업 요구를 뒷받침하는 총 수십만종의 SKU
  • Swagelok은 정기적으로 고객과 협업하여 진화하는 요구를 충족하는 제품을 개발합니다

둘 이상의 신뢰할 수 있는 파트너로부터 자재를 조달하므로 구매를 간소화할 수 있고, 표준화를 지원할 수 있으며, 프로젝트 전반에서 시스템의 일관성을 유지할 수 있습니다.

현지 Swagelok 판매 및 서비스 센터는 응답성 높은 지원을 제공합니다.

 

응답 시간을 단축하는 현지 인사이트

현지 Swagelok 판매 및 서비스 센터는 글로벌 규모를 더 빠르고 응답성 높은 지원으로 전환하도록 지원합니다.

  • 고객에게 더 가까운 곳에 제품을 배치할 수 있도록 최근 몇 년간 현지 재고 투자가 70% 증가했습니다
  • 지역 재고 접근성은 예기치 못한 요구가 발생할 때 빠른 대응을 가능하게 해줍니다
  • 현지 팀은 제품 선택 안내, 키트 구성, 벤더 관리 재고, 맞춤형 조립 지원 등과 같은 도움을 제공함으로써 타임라인을 단축할 수 있습니다

즉시 배송 가능한 5,500가지 이상의 Swagelok 제품

 

Swagelok Advantage의 핵심 요소

제품에 손쉽게 접근할 수 있다면, 각 팀이 조달 문제를 해결하는 데 드는 시간을 줄이고 더 많은 시간을 성능 개선에 투자할 수 있습니다. 제품 공급 안정성은 단순한 공급망 지표를 넘어, 운영상 우위가 되고 있습니다.

제품 공급 안정성이 Swagelok Advantage의 네 주축 중 하나이고 , 타이밍이 가장 중요할 때 고객이 Swagelok에 의존하는 것도 이러한 이유 때문입니다.

Swagelok이 어떻게 운영에 필요한 제품 공급 안정성을 지원할 수 있는지 상의해보십시오.

현지 지원 찾기