규정 준수 및 인증
다음으로 이동:
산업 인증 및 규정 준수 리소스
Swagelok 규정 준수 및 인증 허브를 활용하면 Swagelok 제품과 프로세스가 산업 표준에 어떻게 부합하는지 손쉽게 알아볼 수 있습니다. 한 곳에서 재질 인증, 품질 시스템 등록, 글로벌 규정 준수 문서를 찾아볼 수 있습니다. 핵심 애플리케이션에 맞는 인증서가 필요하거나 단지 Swagelok의 품질 관리 절차를 이해하고 싶으십니까? 바로 여기에 모든 정보가 있으므로, 사업을 원활하게 운영하는 데 필요한 모든 내용을 찾을 수 있습니다.
규정 준수에 대한 약속: 고객의 신뢰가 Swagelok의 우선순위입니다
Swagelok에서 규정 준수는 단순한 확인 사항이 아니라 회사 운영 방식의 기초입니다. 전 세계 여러 산업 분야에 걸쳐 고객은 Swagelok이 품질, 안전, 성능에 대한 최고 수준의 기대를 충족할 것으로 믿고 있습니다. Swagelok이 국제적으로 인정된 표준 및 인증에 적합하게 프로세스를 구성하여, 공급하는 모든 제품이 기대치를 충족하거나 초과하도록 보장할 수 있도록 제조 규정 준수를 진지하게 여기는 것도 그러한 이유 때문입니다.
Swagelok 솔루션은 엄격한 품질 시스템과 지속적인 개선을 토대로 개발됩니다. Swagelok은 다음과 같은 광범위한 표준에 대한 인증 전문 지식을 보유하고 있습니다.
고객이 규정 준수를 이해하고 달성하도록 지원
Swagelok은 한 가지 솔루션으로 모든 규정 준수 문제를 해결할 수 없다는 점을 알고 있습니다. Swagelok이 단순한 표준 충족을 넘어 표준을 이해하도록 지원하는 것이 그 때문입니다. Swagelok 전문가 팀이 다양한 인증의 구현 과정과 고객의 특정 애플리케이션에 이를 적용하는 방법을 안내할 수 있습니다.
예를 들어, 수소 및 클린 에너지와 같은 신흥 부문의 경우, Swagelok 클린 에너지 표준 가이드 에서 적용 가능한 표준의 명확한 개요와 함께 이에 대응하는 Swagelok 솔루션을 제시합니다. 새로운 시스템을 설계하거나, 공급망을 감사하거나, 규정상 검사를 준비하는 경우를 막론하고, Swagelok은 고객이 자신 있게 사업을 진행하는 데 필요한 문서, 추적 가능성, 기술 지원을 제공합니다.
과불화화합물(PFAS) 규정의 준수가 점점 더 중요해지고 있으며, Swagelok은 이 물질을 둘러싼 복잡성과 우려를 잘 이해하고 있습니다. PFAS 규정 준수에 대해 질문이 있다면, 현지 Swagelok 판매 및 서비스 센터에 문의하시거나 Swagelok PFAS 빠른 참조 안내서 에서 자세한 내용을 알아보십시오.
유체 시스템에서 규정 준수가 중요한 이유
경쟁이 심하고 고도의 규제를 받는 오늘날의 환경에서, 제조 규정 준수는 단순한 요구 사항 이상이며 전략적 우위입니다. Swagelok과 협력하면 인증된 제품, 검증된 공정, 고객의 성공을 위해 노력하는 정통한 전문가로 구성된 신뢰할 수 있는 네트워크에 액세스할 수 있습니다. Swagelok이 규정 준수를 간소화하고, 위험을 완화하며, 엄밀한 검사에 견딜 수 있는 시스템을 구축하도록 도와드릴 수 있습니다. 표준에 대해서라면 Swagelok 자체 기준이 높으므로 고객 여러분의 기준도 충족할 수 있습니다.
제조 인증에 대한 심층적인 전문 지식
복잡한 산업 표준의 세계를 탐색하는 일은 까다로울 수 있습니다. 여러분이 오일 및 가스, 화학물질 가공, 반도체 제조, 클린 에너지 또는 기타 어떤 산업에 종사하든 관계없이, 규정 준수의 뉘앙스를 이해하고 변화하는 요구 사항에 미리 대처하도록 지원할 수 있는 파트너가 필요합니다. Swagelok 제품 인증은 밸브 및 피팅 표준에 부합하며, 더불어 고객이 자신 있게 제품을 선택할 수 있도록 개발되었습니다. 아래에서 Swagelok 제품이 애플리케이션별 사양을 충족하거나 초과함을 확인하는 해당 문서를 찾을 수 있습니다.
산업별
바이오팜 인증: 바이오팜 서비스 회사별 검색
수소: EC-79(차량) 및 인프라
천연가스: ECE-R110 및 NGV 3.1(차량) 및 NGV 4.2(충전 인프라)
발전: ASME NPT 자격 인증
조선: ABS, 선급협회, DNV, LR, USN 승인
카테고리별
캐나다 승인(CRN): 등록 번호(CRN)별 주(10) 및 준주(3) 승인
중국 승인: 용접 시스템, 실린더, 원자력 안전 장비; 일반 산업, 오일 및 가스
실린더 승인: DOT, 400 합금, TPED 실린더
유럽 승인: PED 품질 시스템 모듈 H&D, TPED 16D, TPED 3N, TPED 니들 밸브
독일 승인: DVGW(가스 및 수자원) 및 TUV(장비 및 제품 안전법) 인증
일본 승인: METI 인증 - 밸브 및 피팅, KEV HazLoc
한국 승인: 독성 가스 애플리케이션에 사용되는 밸브의 KGSC 승인
원자력: NPT 자격 인증
품질 시스템 승인: 보건 및 안전, 환경, ISO 9001 품질 관리 시스템
특정 규정 준수 안내 또는 인증 문서를 찾고 계십니까?