PFAS 빠른 참조 안내서
적절한 제품 선택과 규정 준수 보장은 다양한 산업에서 안전, 성능을 유지하고 법을 준수하는 데 결정적인 요소입니다. Swagelok의 글로벌 판매 및 서비스 센터 네트워크는 Swagelok 제품 내 PFAS와 관련한 어떤 질문이든 조력할 수 있는 폭넓은 전문 지식을 제공합니다. 고객 여러분은 현지 Swagelok 판매 및 서비스 센터에 정보에 입각한 제품 선택 지원과 PFAS 관련 서류 요청을 문의하실 수 있습니다. 불소 화학물질이 무엇이며 Swagelok 제품에 어떻게 사용되는지와 중요한 안전 및 규정 세부 정보에 대해 알아보십시오.
불소 화학물질에 대한 사실
PFAS
과불화화합물(PFAS)은 다수의 Swagelok 제품에 중요한 시트 및 씰 재질로 사용되는 FKM, FFKM, PTFE 등의 안정적인 불소수지를 포함하여 10,000가지가 넘는 불소화합물의 그룹을 의미합니다. PFAS(Per- and Polyfluoroalkyl Substances)에 해당하는 정의는 한 가지뿐이며, 여기에는 불소가 함유된 거의 모든 물질이 포함됩니다.
불소는 모든 원자 중에서 가장 높은 음전성을 띠며, 유기 분자(탄소 골격이 있는 분자)에서 실현 가능한 가장 강력한 결합을 형성합니다. PTFE, FFKM, FKM 등 불소가 함유된 폴리머는 극한의 내화학성과 온도 내성이 있습니다. 불소 고유의 특성으로 인해, 플루오르수지(fluoropolymer)는 성능 저하 없이 대체 불가능합니다.
연구에 따르면 모든 불소 화학물질을 동일하게 간주하지 않아야 합니다. 모든 불소 화학물질이 건강에 유해하지는 않으며, 모두 생물농축성(bioaccumulate)이 있지도 않습니다. 특히 플루로르수지(fluoropolymer)는 저우려 고분자(PLC)임이 입증되었습니다. 일부 단쇄(short chain) 불소 화학물질(주로 C8)은 건강 유해성 및/또는 생물농축성(bioaccumulate)과 연관이 있습니다. 주요 플루오르수지(fluoropolymer) 제조업체는 비고분자(non-polymeric) PFAS 배출(2024년: 대기 0.009%, 물 0.001%; 2030년: 대기 0.003%, 물 0.0006%*)을 줄이고자 자발적으로 노력하고 있습니다
자체 실사에 따르면, 2025년 10월 기준으로 Swagelok은 현재 주요 국제 규제기관에서 규제하고 있는 다음 다섯 가지 PFAS 화학물질을 직접적으로 구매하거나 사용하지 않습니다. FPOA, PFOS, HFPO-DA, PFHxS, PFNA.
PFP(Performance Fluoropolymer Partnership) 및 FPG(Fluoropolymer Products Group)와 같은 기술 커뮤니티는 모두 핵심 용도로 불소화합물에 의존하는 산업 부문에 모든 불소화합물의 금지가 끼칠 의도치 않은 결과를 방지할 수 있도록 필수 및 비필수 사용을 고찰하는 규정에 대해 과학에 근거를 둔 균형 잡힌 접근 방식을 옹호합니다. *Manufacturing-Programme-Press-Statement-26-March-2025-.pdf
Swagelok 제품의 옵션 시트 및 씰 재질
다수의 Swagelok 제품에는 불소화합물 시트 및 씰 재질이 제공하는 높은 내화학성과 온도 내성이 필요하지 않은 유체 시스템에 적합한 시트 및 씰 옵션이 있습니다. 해당 시트 및 씰 옵션에는 불소가 존재하지 않으므로, 일반적으로 해당 옵션의 제품 온도 등급은 표준 등급보다 낮습니다.
PFAS 프리인 시트 및 씰 재질
- PEEK
- 폴리이미드(Polyimide, 예: Vespel®)
- UHMWPE
- X-750 합금
- 니트릴(Nitrile, 예: Buna-N, Buna-C)
- 에틸렌 프로필렌 고무
- 폴리클로로프렌(Polychloroprene, 예: 네오프렌)
PFAS가 함유된 시트 및 씰 재질
- PTFE
- PFA
- PCTFE
- FKM(예: Viton)
- FFKM(예: Kalrez®, Simriz®, Perlast®, Chemraz®)
PFAS 프리 제품 옵션의 예:
Swagelok 60 시리즈 볼 밸브
비불화(Non-fluorinated) 윤활제를 요청해야 합니다. 옵션 비불화(Non-fluorinated) 시트 재질:
- X-750 합금
- PEEK
- UHMWPE
옵션 비불화(Non-fluorinated) 플랜지 씰 재질:
- 니트릴(Nitrile, 예: Buna-N, Buna-C)
- 에틸렌 프로필렌 고무
- 폴리클로로프렌(Polychloroprene, 예: 네오프렌)
- 메모: 스템 그랜드는 PTFE 코팅이 되어 있습니다
Swagelok C 시리즈 체크 밸브
옵션 비불화(Non-fluorinated) 플랜지 씰 재질:
- 니트릴(Nitrile, 예: Buna-N, Buna-C)
- 에틸렌 프로필렌 고무
- 폴리클로로프렌(Polychloroprene, 예: 네오프렌)
- 메모: 입구 가스켓이 필요한 밸브의 경우 밸브 가스켓에 PTFE 코팅이 되어 있습니다
불소 화학물질 규정
유럽 연합(EU) 27개 회원국을 포함한 대부분의 국가에는 화학물질 제한을 관리하는 자체 법 제도와 법률이 있습니다. 필수 사용에 대해서는 예외가 예상됩니다. 스톡홀름 협약(Stockholm Convention)은 잔류성 유기 오염물질(POP) 제한을 목표로 하는 국제 조약이며, 이는 법이 아니라 합의입니다.
국제법
| 국가 | 법령 | 관리 주체: |
| EU | REACH(Regulation, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) | 유럽화학물질청(European Chemicals Agency, ECHA) |
| 미국 | 독성물질관리법(TSCA) | 환경 보호국(EPA) |
| 캐나다 | 캐나다 환경보호법(CEPA) | 캐나다 환경·기후변화부(ECCC) |
| 영국 | UK REACH | 안전보건청(HSE) |
| 북아일랜드 | REACH - EU | 유럽화학물질청(European Chemicals Agency, ECHA) |
| 중국 | 포고령 591호 | 국무원 |
| 일본 | 화학물질 관리법(CSCL) | 경제산업성(METI), 후생노동성(MHLW), 환경성(MOE) |
많은 국가에서 음용수 내 화학물질을 규제하고 있습니다. 미국 내에서 과불화옥탄산(Perfluorooctanoic acid, PFOA)은 더 이상 플루오르수지의 가공조제로 사용되지 않습니다. 육불소프로필렌옥사이드 이량체산(Hexafluoropropylene oxide dimer acid, HFPO-DA)은 가공조제로 사용되지만 폴리머의 일부가 되지 않습니다. 과불화옥탄술폰산(Perfluorooctanesulfonic acid, PFOS)은 섬유와 소방용 폼에 흔히 사용되고 있지만 점차 사용이 줄어들고 있는 추세입니다.
제품 선택에 도움이 필요하다면 Swagelok 공인 판매 및 서비스 센터에 문의하십시오.