alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

오일, 가스, 화학 산업 서비스 및 솔루션

Swagelok은 업스트림, 미드스트림, 다운스트림 케미컬 조업 전반에서 안전성과 신뢰성을 보장하는 포괄적인 오일 및 가스 솔루션을 제공합니다.



해양 시추 장비에 있는 필드 엔지니어모든 부문에서 신뢰성 높은 오일 및 가스 산업 솔루션 제공

오일 및 가스 산업은 글로벌 경제에 동력을 제공하며, 그 과정에서 지구에서 가장 까다로운 조건 일부에 직면하게 됩니다. 해양 시추에서 LNG 운송과 복잡한 정유 공정 관리에 이르기까지, 에너지 여정의 모든 단계에는 정밀도, 신뢰성, 안전이 필수입니다. Swagelok은 어떤 문제가 발생해도 매끄럽게 운영을 유지할 수 있는 오일 및 가스 제품 및 서비스를 제공합니다.

전문가에게 문의

Swagelok은 소구경(small-bore) 유체 시스템에 대한 전문 기술을 적용하여 업스트림 탐사 및 생산, 미드스트림 운송 및 저장, 다운스트림 석유화학 가공 및 정유 등 전체 가치 사슬 전체에서 성과를 촉진합니다. Swagelok은 수십 년간의 경험과 공인 판매 및 서비스 센터의 글로벌 네트워크를 통해 맞춤형 현지 지원을 제공할 수 있는 독보적인 입지를 갖추고 있으며, 고객이 운영 우수성을 달성하는 데 도움이 되는 오일 및 가스 산업 솔루션을 제공합니다.

업스트림 오일 및 가스 아이콘: 탐사 및 생산업스트림: 탐사 및 생산

혹독한 환경의 과제를 충족하는 오일 및 가스 부품

업스트림 운영은 에너지 여정의 시작점입니다. 해양 플랫폼, 해저 시스템, 육상 시추 장비는 유체 시스템 부품이 완벽한 성능을 발휘해야 하는 극한의 압력, 온도, 부식성 환경 조건에서 운영됩니다.

Swagelok은 극한 압력 사이클링 하에서 무결성을 제공하도록 설계된 오일 및 가스 유체 시스템 부품을 통해 운영업체가 이러한 과제를 해결하도록 지원합니다. Swagelok® 피팅, 밸브, 튜빙은 Sour 가스와 부식성 화학물질에 견딜 수 있도록 설계되므로, 장기적인 신뢰성이 보장됩니다. 샘플링 판넬 및 가스 분배 시스템과 같은 엔지니어링 어셈블리는 설치 시간을 줄여주고 안전을 개선하며, 내식성을 제공하는 데 스테인리스강에서 특수 합금에 이르는 Swagelok 재료 전문 기술이 활용됩니다. 가치 사슬이 점점 더 복잡해지고 있지만, 현지 Swagelok 판매 및 서비스 센터는 고객이 납기를 단축하고 적시에 적절한 환경에 적합한 제품을 확보하도록 보장할 수 있습니다.…

해양 부식 해결과 관련하여 검증된 전문 기술

한 주요 해양 플랫폼 운영업체는 FPSO 상부설비 시스템이 염수와 극한의 온도에 노출되어 지속적인 부식 문제에 직면하고 있었습니다. Swagelok은 고객과 협력하여 재질 성능과 시스템 구조 위험을 평가했습니다. Swagelok 팀은 엔지니어링 서비스 및 설치 교육 지원과 함께 고성능 합금과 FK 시리즈 피팅을 추천했습니다. 이 솔루션은 유압 동력 장치와 엄빌리컬 종단(umbilical termination) 어셈블리에 누설 없는 연결을 제공함으로서 가동 중단을 줄이고 작업 안전을 개선했습니다.

 

미드스트림 오일 및 가스 아이콘: 운송 및 저장미드스트림: 운송 및 저장

제품의 안전하고 효율적인 이동 조건 유지

미드스트림은 생산과 가공 사이의 중요한 연결 고리입니다. 파이프라인, 컴프레서 스테이션, 터미널은 흔히 혹독한 외딴 환경에서 수백 킬로미터에 걸쳐 설치됩니다. 파이프라인 무결성을 유지하고 누설을 방지하는 것은 안전과 수익성에 필수적인 요소입니다.

Swagelok은 정확한 측정과 규정 준수에 필요한 밸브 매니폴드, 레귤레이터, 가스 분배, 그랩 샘플 시스템이 포함된 미드스트림 솔루션을 제공합니다. Swagelok의 모듈형 어셈블리는 분배 노드에서 설치와 유지보수를 간소화하며, 현장 서비스를 통해 비용이 많이 드는 장애로 발전하기 전에 취약점을 식별할 수 있습니다.

더 안전하고 효율적인 미드스트림 저장 성능을 촉진하는 결과

한 주요 LNG 시설은 그랩 샘플 판넬에서 반복적인 장애를 겪으면서 규정 준수 위험과 운영 비효율성이 발생했습니다. Swagelok은 샘플링 시스템을 재설계하는 데 필요한 기술적 전문성을 제공함으로써 누설 없는 성능과 정확한 작업을 보장했습니다. 이 솔루션에는 제품 선택 지원, 맞춤형 판넬 설계, 설치업체 교육이 포함되었습니다. Swagelok의 모듈형 어셈블리와 내식성 부품을 활용함으로써, 고객은 더 안전한 샘플링과 가동 중단 감소를 달성하고, 규정 준수 성과를 개선했습니다.

 

다운스트림 오일 및 가스 아이콘: 정유 및 케미컬 프로세싱다운스트림: 정유 및 케미컬 프로세싱

정밀도와 신뢰성을 제공하는 오일 및 가스 복합 가공 서비스

다운스트림 작업은 탄화수소 원자재를 연료와 화학물질로 변환합니다. 이 공정에는 오염, 스케일링, 부식에 대한 면밀한 억제와 복원력이 필요합니다. 증류 및 변환 장치에는 정밀한 압력 및 온도 관리가 필요하며, 턴어라운드 중의 가동 중단에 많은 비용이 소요될 수 있습니다.

Swagelok은 핵심 애플리케이션용으로 설계된 튜브 피팅, 니들 밸브, 압력 레귤레이터 등의 무결성 높은 오일 및 가스 부품을 공급합니다. Swagelok의 재료과학 전문 기술은 내식성이 뛰어나고 사용 수명이 긴 코팅과 합금을 보장합니다. Swagelok은 현장 지원과 교육을 통해 고객이 가동 중단을 최소화하면서 성능과 안전을 최적화하도록 지원합니다. Swagelok 공인 엔지니어는 평가를 실행하여 누설과 위험을 식별하고, 비용과 누출을 줄일 수 있는 조치 가능한 권장안을 제시합니다. Swagelok 교육 프로그램은 고객 팀이 시스템을 효율적으로 유지하도록 보장하는 동시에, 상담에서 설치 감독과 지속적인 유지보수에 이르는 종합적인 프로젝트 지원을 통해 장기적인 신뢰성과 성능을 제공합니다.

다운스트림 영향: 비용이 많이 드는 누설 제거 및 유지보수 노력 감소

한 유럽 정유공장은 고염분 환경에서 잦은 누설을 겪고 있었습니다. Swagelok 재료과학자들의 전문 지식을 활용하여, 현지 Swagelok 판매 및 서비스 센터 직원들은 6-Moly 합금 튜빙으로 교체할 것을 추천했고 올바른 설치에 필요한 교육을 제공했습니다. 그 결과, 신뢰성이 개선되고 유지보수 비용이 절감되었습니다.

 

필드 엔지니어링 팀 아이콘

 

라인

오일 및 가스 서비스에 Swagelok을 선택해야 하는 이유

국제적 입지, 현지 전문 지식

업스트림, 미드스트림, 다운스트림 부문 전반에서 Swagelok은 국제적 입지와 고객의 사업, 애플리케이션, 운영에 대한 현지 전문 지식을 결합합니다. Swagelok의 안전과 지속 가능성에 대한 의지는 누출을 저감하고, 누설을 방지하며, 사람과 환경을 보호하는 솔루션을 의미합니다. 또한, 업계가 발전함에 따라, Swagelok은 변화하는 세상에서 앞서 나갈 수 있는 디지털 도구, 예방적 유지보수, 엔지니어링 서비스를 제공하고자 꾸준히 혁신을 이어가고 있습니다. 더불어, Swagelok은 강력한 글로벌 공급망을 통해 외딴 곳이나 수요가 많은 지역에서도 중요한 오일 및 가스 부품의 지속적인 가용성을 보장합니다. Swagelok은 전략적으로 배치된 유통 센터와 현지 재고를 통해 운영업체가 납기를 최소화하고 프로젝트를 스케줄에 맞춰 진행하도록 지원합니다.

오일 및 가스 산업 솔루션을 나타내는 전구 아이콘

 

라인

포괄적인 오일 및 가스 산업 솔루션

Swagelok은 단순한 부품 공급업체 이상이며, 오일 및 가스 업계에서 신뢰할 수 있는 전문업체입니다. Swagelok의 포트폴리오:

  • 오일 및 가스 시장에 적합하게 설계된 유체 시스템 부품
  • 맞춤형 어셈블리 및 스키드 솔루션
  • 정확한 분석을 지원하는 샘플링 시스템
  • 안전성과 효율성을 높일 수 있는 교육 및 평가 프로그램
  • 가장 혹독한 환경에도 대응하는 합금 전문 지식 및 제품 추천
  • 전략적으로 배치된 유통 센터와 현지 재고로 납기 최소화

이러한 오일 및 가스 서비스가 공인 판매 및 서비스 센터의 글로벌 네트워크로 뒷받침되므로, 고객이 어디에서 사업을 운영하든 소구경(small-bore) 유체 시스템 전문 기술에 대한 액세스가 보장됩니다.

안전 및 규정 준수

국제 표준 준수는 오일 및 가스 산업에서 타협할 수 없는 조건입니다. Swagelok은 엄격한 테스트와 인증을 통해 고객이 JIP 33, API, ASME, ISO 요건을 충족하도록 지원합니다. Swagelok 제품은 누설 없는 구조, 재료과학 전문 지식, 첨단 밀폐 기술로 누출을 최소화하고 인력을 보호합니다.

미래를 위한 투자

에너지 산업은 전례 없는 속도로 발전하고 있습니다. 운영업체들은 기존 오일 및 가스 인프라의 신뢰성을 유지하는 동시에, 저탄소 솔루션으로 전환을 모색하고, 수소 혼합 솔루션을 통합하며, 탄소 포집 기술을 구현하고 있습니다. 이러한 환경에서 성공하려면 현재의 과제를 이해할 뿐만 아니라 미래의 기회를 예상할 수 있는 전문업체가 필요합니다.

Swagelok은 소구경(small-bore) 유체 시스템 전문 지식을 적용하여 오일 및 가스 회사들이 직면하고 있는 과제를 해결하도록 지원하고자 노력하고 있습니다. Swagelok의 투자는 고객 시스템이 안전하고 효율적이며 규정 준수 상태를 유지하도록 보장하는 데 기여합니다. Swagelok은 수소 연료 공급 및 재생 가능 솔루션 통합과 같은 최신 애플리케이션에 대응하는 솔루션을 개발하는 동시에, 수십 년간 오일 및 가스 산업에 사용되어온 부품과 어셈블리를 계속 개선하고 있습니다.

기술 이외에, Swagelok은 고객 팀이 새로운 표준과 공정에 적응하는 데 필요한 전문 지식과 교육도 제공합니다. Swagelok 판매 및 서비스 센터의 글로벌 네트워크가 현지 지원과 제품 가용성에 대한 액세스를 제공하며, 이는 전 세계적인 리소스로 뒷받침됩니다. 고객이 기존 자산을 최적화하는 중이거나 차세대 에너지 시스템을 계획하든 관계없이, Swagelok은 경쟁력을 유지할 수 있는 오일 및 가스 솔루션을 제공합니다.

에너지의 미래는 복잡하지만, Swagelok과 함께라면 앞서 나갈 수 있습니다. Swagelok의 전체 솔루션 범위를 살펴보고 함께 협력하여 어떻게 더 안전하며 지속 가능한 에너지 환경을 구축할 수 있는지 알아보십시오.

운영을 최적화할 준비가 되셨습니까? Swagelok 오일 및 가스 산업 솔루션의 전체 범위를 살펴보고 Swagelok이 어떻게 운영 우수성을 달성하도록 도울 수 있는지 알아보십시오.

연락처

오일 및 가스 산업 시설