alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

수소 시스템에 오일 및 가스와 다른 부품이 필요한 이유가 무엇 때문입니까?

수소 유체 시스템에 오일 및 가스와 다른 부품이 필요한 이유를 알아보십시오.

현지 전문가 찾기


CRAIG GIFFORD:
Ask Swagelok에 오신 것을 환영합니다. 저는 Craig Gifford이며 오늘 또다시 Swagelok 클린 에너지 부문 글로벌 기술 책임자인 Chuck Hayes와 함께 합니다. 지금까지 수소 애플리케이션과 오일 및 가스 애플리케이션에 사용할 유체 시스템을 설계하는 경우의 차이에 대해 알아봤습니다.

그럼, 오늘은 부품에 대해 알아보겠습니다. 수소 유체 시스템에 오일 및 가스 시스템과 다른 부품이 필요한 이유가 무엇 때문입니까?

CHUCK HAYES:
우선, 그 이유는 정말 간단합니다. 대형 오일 및 가스 굴착 장비를 보면, 일반적으로 장비의 모든 부분이 파이프로 구성됩니다. 아주 큰 직경의 파이프 끝에 커다란 플랜지가 볼트로 연결되어 있습니다. 굴착 장비는 모두 이런 방식으로 구성됩니다.

수소의 경우, 저분자 가스이므로 이송하는 데 흔히 더 작은 부품을 사용합니다. 또한, 튜빙이 사용됩니다. 튜빙은 파이프와 본질적으로 다르므로, 다른 종류의 피팅을 사용해야 합니다. 따라서, 기본적으로 튜브 피팅이 사용됩니다.

Swagelok 튜브 피팅은 저분자 가스를 밀폐하는 데 아주 좋은 옵션입니다. 하지만, 결과적으로는 어쨌든 중압을 다루게 됩니다. 따라서, 10,000 psi 또는 700 bar 이상을 사용한다면 일반적으로 콘 & 쓰레드 피팅이라고 부르는 제품까지 찾게 됩니다. 이는 한 조각의 튜빙으로 구성되며 여기에 다양한 조작을 가한 것입니다.

하지만, 결과적으로 저립자 가스를 사용한다면 이 피팅도 누설될 수 있습니다. 또한, 진동이나 온도 변화로 인한 동작에 정말로 취약합니다. 따라서, 최적의 선택은 아닙니다. 결론적으로, Swagelok 튜브 피팅이 훨씬 더 좋은 솔루션이라고 생각합니다.

콘 & 쓰레드 기술과 Swagelok 기술 사이의 비교는 수없이 논의된 바가 있으며, Swagelok 웹사이트의 부품 선택과 관련한 내용에서 찾아볼 수 있습니다. 여기에서 또한 다양한 정보도 찾을 수 있습니다.

CRAIG GIFFORD:
잘 알겠습니다. 설명해주셔서 감사합니다, Chuck씨. Ask Swagelok에 참여해주신 여러분께도 감사드립니다.