合规性和认证
跳转到:
工业认证与合规性资源
我们的合规性和认证中心让您轻松了解世伟洛克产品和工艺如何符合行业标准。您可以一站式查找材料认证、质量体系注册和全球合规性文件。您是否需要关键应用的证书,还是只想了解我们的质量控制?这里都有您所想要的,您可以获得需要的信息并确保运营顺利进行。
合规性承诺:您的信心,我们的首要任务
在世伟洛克,合规性不仅仅是一个选择,更是我们运营的基石。在各行各业和世界各地,我们的客户都依靠我们来满足对质量、安全和性能的高期望。这就是我们为何如此重视制造合规,使我们的流程符合全球公认的标准和认证,以确保我们交付的每件产品都达到或超出预期。
世伟洛克的解决方案建立在严格的质量体系和持续改进的基础之上。我们拥有涵盖广泛标准的认证专业知识,包括:
帮助您理解并实现合规性
我们理解合规性并非要求一刀切。正因如此,我们不仅仅要求满足标准——我们还会帮助您理解这些标准。我们的专家团队可以指导您了解各种认证的含义及其如何应用于您的特定应用。
例如,对于氢能和清洁能源等新兴行业的客户,我们的清洁能源标准指南 清晰地概述了适用的标准以及世伟洛克解决方案如何与该等标准保持一致。无论您是在设计新系统、审核供应链,还是准备接受监管检查,世伟洛克都能提供您所需的文档、可追溯性和技术支持,让您充满信心地向前迈进。
遵守全氟和多氟烷基物质 (PFAS) 相关法规的重要性日益凸显,我们深谙此类物质相关的法规复杂性与各界关注的重点问题。若您对 PFAS 合规事宜存有疑问,可联系当地的世伟洛克销售与服务中心,或查阅 PFAS 快速参阅指南 了解更多信息。
合规性对流体系统至关重要的原因
在当今竞争激烈且监管严格的环境中,制造合规性不仅仅是一项要求,而是一项战略优势。通过与世伟洛克合作,您会获得值得信赖的认证产品网络、成熟的工艺流程以及知识渊博的专业人士的建议,共同致力于助您实现成功。 让我们帮助您简化合规流程、降低风险并构建经得起严格审查的系统——因为在标准方面,我们均设定了高标准,以便您能够满足自己的标准。
了解 JIP33 如何通过明确要求定义,帮助减少差异、提升安全性并避免代价高昂的项目延误。
制造认证方面的深厚专业知识
在复杂的行业标准世界中游刃有余可能充满挑战。无论您从事石油和天然气、化学处理、半导体制造、清洁能源还是其他行业,都需要一个了解合规性细微差别并能够帮助您领先于不断变化的要求的合作伙伴。符合阀门和接头标准等的世伟洛克产品认证旨在帮助您充满信心地选择产品。在下面查找适当的文档,确认我们满足或超过您应用中需要的规格。
按行业分类
生物制药业认证按生物制药服务公司搜索
氢气:EC-79(车载)和基础设施
天然气:ECE-R110 和 NGV 3.1(车载)以及 NGV 4.2(加气基础设施)
电力:ASME NPT 授权认证
造船业:ABS、海事、DNV、LR 和 USN 认证
按类别分类
加拿大认证 (CRN):按注册号 (CRN) 分类的省级 (10) 和地区级 (3) 认证
中国认证:焊接系统、钢瓶和核安全设备;通用行业和石油与天然气
钢瓶认证:DOT、合金 400 和 TPED 钢瓶
欧洲认证:PED 质量体系模块 H&D、TPED 16D、TPED 3N 和 TPED 针阀
德国认证:DVGW(天然气和水)和 TUV(设备和产品安全法)认证
日本认证:METI 认证 – 阀门和接头,KEV HazLoc
韩国认证:应用于有毒气体阀门的 KGSC
核:NPT 授权认证
质量体系认证:健康与安全、环境和 ISO 9001 质量管理体系
您是否正在寻找具体的合规指南或认证文档?