alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
304L-HDF4-500-T

304L 不锈钢 双端 符合 DOT 标准 取样钢瓶, 1/4 in. NPT 内螺纹, 500 cm3, 1800 psig (124 bar), 内部 PTFE 涂层

  • 型号 304L-HDF4-500-T
  • 价格(未含税) 登录查询价格
  • 供货情况 (中国大陆地区的在线下单功能尚未开启,采购请致电:400-600-6210,台湾地区可在线下单或致电:02-29992577)
数量 数量必须是数字。

关于产品的问题?

从您所在地的授权销售与服务中心获得回复:

规格
下载
机体材料 304L不锈钢
连接1规格 1/4 in.
连接1类型 NPT内螺纹
UNSPSC (SWG01) 24111800
特点 PTFE 内涂层
缸体积/信息 500 cm3
连接2类型 NPT内螺纹
连接2规格 1/4 in.
eClass (4.1) 36030101
eClass (5.1.4) 36030101
eClass (6.0) 36030104
eClass (6.1) 36030104
UNSPSC (10.0) 24111802
UNSPSC (11.0501) 24111802
UNSPSC (13.0601) 41111636
UNSPSC (15.1) 41111636
UNSPSC (17.1001) 24111800
UNSPSC (4.03) 24111800
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
该零部件号的用户零部件信息:304L-HDF4-500-T

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。