alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
6LV-4-VCR-6-DM-023P

316L VAR VCR 面密封接头, 流量限制器, 0.023 in. (0.584 mm) 最小公称孔口

  • 型号 6LV-4-VCR-6-DM-023P
  • 价格(未含税) 登录查询价格
  • 供货情况 (中国大陆地区的在线下单功能尚未开启,采购请致电:400-600-6210,台湾地区可在线下单或致电:02-29992577)
数量 数量必须是数字。

关于产品的问题?

从您所在地的授权销售与服务中心获得回复:

规格
下载
机体材料 316L VAR
连接1规格 1/4 in.
连接1类型 VCR® 金属垫片面密封接头
eClass (4.1) 37020701
UNSPSC (SWG01) 40141718
清洁工艺 超高纯工艺规范 (SC-01)
连接2类型 VCR® 金属垫片面密封接头
连接2规格 1/4 in.
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40141700
UNSPSC (13.0601) 40141700
UNSPSC (15.1) 40141700
UNSPSC (4.03) 40141718
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
该零部件号的用户零部件信息:6LV-4-VCR-6-DM-023P

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。