alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-1RS4-BKB

不锈钢 整体式阀帽针形阀, 0.37 Cv, 1/4 in. 世伟洛克卡套管接头, 调节阀杆, 黑色 铝制 条形手柄

  • 型号 SS-1RS4-BKB
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
手柄颜色 黑色
手柄类型 铝制条形
润滑剂 Perf.聚醚/Tung.二硫化物(WL7)
压力额定值下的最高温度 450°F @ 3435 PSIG /232°C @ 236 BAR
孔口 0.172 in
打包 PFA
室温压力额定值 5000 PSIG @ 100°F /344 BAR @ 37°C
阀杆尖材料 316 不锈钢
阀杆类型 调节
UNSPSC (SWG01) 40141602
阀门材料 不锈钢
流动型式 两通(阀),截流式,直通
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
连接2类型 世伟洛克 ® 卡套管接头
连接2规格 1/4 in.
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (4.03) 40141602
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
该零部件号的用户零部件信息:SS-1RS4-BKB

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。