alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-4BY-V35-1C

不锈钢 切换波纹管密封阀门, 1/4 in. 世伟洛克 VCR 金属垫片面密封接头, 弹簧回程执行器

  • 型号 SS-4BY-V35-1C
  • 价格(未含税) 登录查询价格
  • 供货情况 (中国大陆地区的在线下单功能尚未开启,采购请致电:400-600-6210,台湾地区可在线下单或致电:02-29992577)
数量 数量必须是数字。

关于产品的问题?

从您所在地的授权销售与服务中心获得回复:

规格
下载
机体材料 316不锈钢
连接1规格 1/4 in.
连接1类型 带有内螺纹螺母的面密封(金属垫片)
执行机构类型 气动
执行机构工作模式 常闭弹簧回复
执行机构型号 1 系列
弯头材料 321 不锈钢
本体密封 带金属阀座的垫圈
Body Type 直通
垫圈 PTFE 涂层 316 不锈钢垫圈
最高温度压力额定值 200°F @ 150 PSIG /93°C @ 10.3 BAR
室温压力额定值 150 PSIG @ 100°F /10.3 BAR @ 37°C
系列 BY 系列
服务等级 常规
阀杆尖材料 碳氟 FKM
阀杆类型 切换
Surface Finish 标准
测试 按照 SCS-00020 进行氦气泄漏测试
eClass (4.1) 37010201
UNSPSC (SWG01) 40141600
可获得的选择 气动执行机构
流动型式 直通(3 通)
清洁工艺 特殊清洁和包装 (SC-11)
连接2类型 带有内螺纹螺母的面密封 (金属垫片)
连接2规格 1/4 in.
连接3类型 带有内螺纹螺母的面密封 (金属垫片)
连接3规格 1/4 in.
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40141600
UNSPSC (4.03) 40141600

安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:

切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。

该零部件号的用户零部件信息:SS-4BY-V35-1C

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。