alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-4UW-TW-SC11

不锈钢 辅助填料波纹管密封阀门, 焊接的, 球形阀杆尖, 1/4 in. 卡套管承插焊 和 3/8 in. 卡套管对焊, SC-11 清洁

  • 型号 SS-4UW-TW-SC11
  • 价格(未含税) 登录查询价格
  • 供货情况 (中国大陆地区的在线下单功能尚未开启,采购请致电:400-600-6210,台湾地区可在线下单或致电:02-29992577)
数量 数量必须是数字。

关于产品的问题?

从您所在地的授权销售与服务中心获得回复:

规格
下载
机体材料 316不锈钢
连接1规格 1/4 和 3/8 in.
连接1类型 卡套管承插焊
执行机构类型 手动
弯头材料 347 不锈钢
本体密封 焊接
Body Type 直通
垫圈
手柄颜色 绿色
手柄类型 铝制条形
最高温度压力额定值 900°F @ 600 PSIG /482°C @ 41.3 BAR
打包 Grafoil®
室温压力额定值 2500 PSIG @ 100°F /172 BAR @ 37°C
系列 U 系列
服务等级 常规
阀杆尖材料 钴基合金
阀杆类型 球形
Surface Finish 标准
测试 按照 SCS-00020 进行氦气泄漏测试
eClass (4.1) 37010201
流动型式 直通(2 通)
清洁工艺 特殊清洁和包装 (SC-11)
特点 SC-11 潔淨的
连接2类型 卡套管承插焊和卡套管对焊
连接2规格 1/4 和 3/8 in.
eClass (6.0) 37010201
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (4.03) 40141600

安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:

切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。

该零部件号的用户零部件信息:SS-4UW-TW-SC11

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。