alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-810-2-4

不锈钢世伟洛克卡套管接头, 外螺纹弯头, 1/2 in. 卡套管外径 x 1/4 in. NPT外螺纹

  • 型号 SS-810-2-4
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
Body Type 外螺纹弯头
系列 世伟洛克卡套管和转换接头
UNSPSC (SWG01) 40141718
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
连接2类型 NPT 外螺纹
连接2规格 1/4 in.
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
UNSPSC (10.0) 40142604
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40141700
UNSPSC (4.03) 40141718
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
该零部件号的用户零部件信息:SS-810-2-4

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。