alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-QC8-B1-810K2

不锈钢 仪表快速接头 穿板管体, 1/2 in. 世伟洛克卡套管接头, 橙色键 (QC8 系列)

  • 型号 SS-QC8-B1-810K2
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
夹气 3 cm3
本体阀选购件 标准型本体阀
润滑剂 Dow Corning 111
O 型圈 碳氟 FKM
带状键条
最高温度时连接的压力额定值 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C
室温时连接的压力额定值 750 PSIG @ 70 °F /51.6 BAR @ 21 °C
室温时断开的压力额定值 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
压力/温度_额定值(连接和断开) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
系列 仪表快速接头
Size 1/2 in.
套管 橙色带键套管
溢出 3 cm3
Spring 标准弹簧
测试 3 cm3
UNSPSC (SWG01) 31163101
可获得的选择 带键,橙色
流量系数 1.5 - 与 DESO 阀杆连接时,2.4 - 与 SESO 阀杆连接时
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
特点 O 形圈: 碳氟 FKM
舱壁 附壁
配置 穿板本体
eClass (4.1) 37110302
eClass (6.0) 37020500
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (4.03) 31163101
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
该零部件号的用户零部件信息:SS-QC8-B1-810K2

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。