CNG 분배 시스템 및 운송 솔루션
자세히 알아보기:
압축 천연가스(CNG) 분배 및 공급 시스템
Swagelok 유체 시스템 부품은 생산 시설에서 사용 지점으로 안전하고 효율적인 압축 천연가스(CNG) 운반과 이송을 지원합니다. CNG 분배, 압축, 저장, 이송 전용 장비와 인프라에 대한 전문 기술이 필요하다면 Swagelok에서 도와드릴 수 있습니다.
고무결성(High-Integrity) 부품
고위험 유체 취급과 관련된 Swagelok의 심층적인 경험은 고객이 새로운 천연가스 분배 인프라에 핵심적인 시스템을 개발하도록 지원할 수 있는 독보적인 입지를 의미합니다. CNG 분배에는 몇 가지 핵심 공정이 필요하며, 각각 고유한 일련의 문제가 있습니다.
CNG 압축
저장과 운반 효율을 높일 수 있도록 천연가스 부피를 줄이려면, 압력 릴리프 밸브, 압력 레귤레이터, 소구경 튜빙 등을 포함한 다양한 부품이 필요합니다. 이 단계의 해결 과제에는 압축 장비의 신뢰성 및 내구성 확보, 필요한 고압 관리, 누설 및 사고 방지를 위한 안전 표준 유지가 포함됩니다. Swagelok 제품은 이러한 요구를 충족하도록 설계되었으며, 안전하고 효율적인 압축을 보장합니다.
CNG 저장
탱크, 실린더, 벌크 탱크는 터미널 또는 충전소에서 분배할 수 있도록 CNG를 밀폐합니다. 여기에서 과제는 고압에서 저장 탱크의 무결성을 보장하고, 누설을 방지하며, 대량의 압축 가스를 저장하는 것과 관련된 위험을 관리하는 일이 포함됩니다. Swagelok은 안전한 CNG 저장에 필요한 누설 없는 밀폐 성능과 고압 기능을 제공하는 튜브 피팅과 더불어 체크, 블리드, 니들 밸브를 제공할 수 있습니다.
CNG 운송
도로, 철도 또는 선박을 사용하는 경우를 막론하고, CNG 운송에는 신뢰성, 내구성 높은 이송용 제품이 필요합니다. 운송과 관련된 문제에는 운송 차량의 안전성 및 신뢰성 보장, 운반 중 고압 가스와 관련된 위험 관리, 규제 표준 준수 등이 포함됩니다. 진동 내성, 누설률에 대응하는 가스 밀폐, 재조립 용이성 또는 다양한 교육 프로그램 등, Swagelok은 어려운 운송 문제를 극복하고 CNG의 안전하며 효율적인 이송을 보장할 수 있는 솔루션을 보유하고 있습니다.
천연가스 분배 시스템
가스가 탱크 내에 고밀도로 압축되어 필요한 곳으로 운반되는 천연가스 분배 시스템 전반에 걸쳐 모든 부품과 사전 제작 시스템이 최대한의 신뢰성을 제공하도록 설계되어야 합니다.
- 누설 없는 부품은 밀폐 신뢰성을 높이고, 작업자 안전을 유지하며, 비산 누출로부터 환경을 보호하는 데 필수입니다
- 고압 유체 시스템 구조는 최대한의 에너지 밀도와 제품 수율을 달성할 수 있도록 천연가스의 압축 상태 유지를 보장합니다.
- 사전 조립 솔루션을 활용하면 설치와 관리가 쉬운 미리 테스트되고 성능이 검증된 구조를 통해 천연가스 인프라를 더욱 빠르게 개발할 수 있습니다
배송 및 국제 CNG 분배
Swagelok은 CNG 인프라와 관련된 단일 접촉 창구 역할을 할 수 있도록 설계 기능을 포함하여 유체 시스템 부품에 대한 전문 지식을 보유하고 있습니다. 압축에서 저장, 운송에 이르기까지, Swagelok은 천연가스를 옮기는 데 필요한 요소를 이해하고 있습니다. Swagelok 유체 시스템은 압력 조절 및 가스 유량 제어용 피팅 및 밸브에서 컴프레션 스테이션 부품 및 매니폴드, 저장 탱크 내로 분배하는 데 사용되는 게이지까지 안전과 효율성을 보장합니다.
Swagelok은 다음을 통해 CNG 분배를 지원합니다.
- 튜브 피팅
- 볼 밸브
- 니들 밸브
- 체크 밸브
- 측정 장치
- 튜빙
- 튜빙 지지대
- 호스