alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

압축 천연가스(CNG) 서비스 및 솔루션

압축 천연가스(CNG)는 기존 가솔린 및 디젤 구동 차량과 관련된 배기가스를 줄이는 데 가장 쉽게 적용할 수 있는 수단 중 하나입니다. 이 대체 연료에는 안전한 분배, 압축, 충전을 위한 가상 파이프라인 부품과 사전 조립 시스템을 포함한 차량 탑재 연료 시스템이 필요합니다.

지역 전문가 찾기

 천연가스로 돌아가기


자세히 알아보기:


CNG 및 RNG 기술에 적합한 부품 선택

국제 및 지역별 청정 대기 정책은 점점 더 엄격해지고 있습니다. 유엔 환경 계획(UNEP)의 국제적 조사에 따르면, 지난 5년간 교통, 발전, 산업 오염물 배출, 고형 폐기물 관리, 가정 공기 오염, 농업을 포함한 모든 주요 오염 부문에 대한 정책을 도입하는 구가가 늘어났습니다. 하지만, 구현, 재정, 용량, 모니터링에 상당한 격차가 있으므로, 대기 오염 수준이 높게 유지되고 있습니다.

CNG와 더불어 재생 천연가스(RNG)가 널리 도입되면서 CNG 장비 및 충전 인프라의 급속한 발전을 이끌고 있으며, 기존 인프라가 혹사되면서 비효율성과 잠재적인 고장의 원인이 되고 있습니다. CNG 연료 시스템의 신뢰성과 안전을 보장하려면, 부품이 최고 품질이어야 합니다.

CNG 또는 RNG를 저장소에서 디스펜서로 옮길 때 다양한 피팅, 밸브, 기타 유체 시스템 부품이 사용됩니다. CNG 또는 RNG를 대체 연료로 사용하려면 다음 사항이 필수입니다.

  • 더 높은 압력: 모든 부품이 누설 없이 높은 압력에 대응할 수 있어야 합니다
  • 열역학 문제: 시스템의 모든 부분이 천연가스 압축으로 인해 발생하는 온도 변화를 견딜 수 있어야 합니다
  • 탄화수소 및 저온에 대한 탄성체 부품의 호환성
  • CNG 및 RNG의 운송에 중요한 진동 내성
  • 내식성: 모든 CNG 및 RNG 부품에 더 높은 품질의 스테인리스강이 필요합니다

신뢰성 높고 안전하며 누설 없는 밀폐 성능

Swagelok이 CNG 및 RNG 애플리케이션에 적합한 성능이 검증된 부품과 사전 제작 시스템의 조달과 관련된 문제 해결을 지원할 수 있습니다. CNG 또는 RNG 연료 시스템과 인프라를 구축할 때 Swagelok 팀의 금속공학 및 합금 성형, 부품 구조, 유체 시스템 설계에 대한 지식을 활용해 보십시오. Swagelok은 고객이 다음을 달성하도록 도울 수 있습니다.

  • 안전. 250 bar(~3600 psi)를 초과하는 저장 압력에서 최고의 성능을 제공하도록 설계된 CNG 또는 RNG 압축, 운송, 충전 시스템 솔루션을 찾을 수 있습니다.
  • 누설 없는 작동. 어떤 종류의 누설도 폭발, 화재, 환경적 영향과 같은 중대한 위험을 유발할 수 있습니다. 고객의 요구 사항을 이해하며 현지 재고를 보유한 팀과 협력하여 문제를 더 빠르게 해결할 수 있습니다.
  • 시스템 수명. Swagelok 피팅은 최대 25회까지 재조립할 수 있으므로, 시스템의 작동 상태를 최적으로 장기간 유지할 수 있는 유연성을 제공합니다.
  • 내식성. Swagelok 부품은 강도와 내식성을 강화하도록 조성된 고품질 316 스테인리스강과 같은 재질로 설계되었습니다.
  • 탄성체 호환성. CNG 또는 RNG 시스템의 작동을 유지하는 데 필요한 화학 물질, 압력, 온도 호환성을 제공하는 재질을 찾도록 Swagelok이 도와드릴 수 있습니다.
  • 규정 준수. Swagelok은 국제 인증 표준을 잘 이해하고 있고, Swagelok 제품도 이를 충족하며, 고객이 이를 충족하도록 지원할 수 있습니다.

CNG 또는 RNG 애플리케이션 중 어떤 분야에 집중하든, Swagelok이 운송 시장의 오랜 경험과 포괄적인 제품 및 서비스를 적용하여 시스템과 관련된 운영 문제를 해결하도록 지원할 준비가 되어 있음을 알아두십시오.

CNG 버스 및 충전소를 만들 때 스카니아는 엄격한 성능 조건을 충족해야 합니다CNG 충전소 설비

Swagelok은 고객의 CNG 충전소 관련 요구 사항을 지원할 수 있는 포괄적인 제품 및 서비스 포트폴리오를 제공합니다.

고정식 및 이동식 충전소:

고정식 충전소는 대량의 압축 가스를 이동식 충전소에 충전하는 데 사용됩니다. 고정식 충전소는 일반적으로 가스 파이프라인 근처에 배치되거나 탱커 트럭으로 공급되며, 대형 압축기, 우선순위 제어 판넬, 캐스케이드 시스템, 이중 충전 디스펜서로 구성됩니다.

직면 과제:

  • 용량 및 공급: 고정식 충전소에 충전소 부하를 충족하고, 이동 캐스케이드를 충전하기에 충분한 용량을 확보하는 것이 매우 중요합니다. 용량 부족은 충전 시간, 대기 시간, 이동식 충전소의 건조 기간 증가를 초래할 수 있습니다.
  • 연속적인 공급: 충전소 사이의 긴 거리, 열악한 도로 상태, 교통사고, 도로 폐쇄, 교통 혼잡, 유지보수로 인한 차량 사용 불능과 같은 요소로 인해 이동 캐스케이드를 사용하여 이동식 충전소에 연속적인 가스 공급을 유지하기가 어려울 수 있습니다.
  • 이동 캐스케이드 활용: 이동 캐스케이드를 효율적으로 활용하려면 불필요한 중단과 지연을 막을 수 있도록 지속적인 모니터링이 필요합니다.
  • 안전: 이동 캐스케이드의 안전한 작동을 보장하려면 표준 준수, 누설 감지, 비상 차단 시스템, 과압 릴리프 밸브가 필요합니다.

핵심 제품:

  • 최대 38mm(1 ½인치)의 튜브 피팅, 튜빙, 호스 등 제품.

급속 충전소

급속 충전소는 차량을 신속하게 충전할 수 있도록 설계됩니다.

직면 과제:

  • 고압 저장: 액체 연료와 달리, 천연가스는 파이프라인 또는 즉석 압축 방식으로 공급됩니다. 여기에는 비용이 많이 들며 안전과 효율성을 보장하려면 세심하게 관리해야 하는 고압 저장 시스템이 필요합니다.
  • 이중화 및 신뢰성: 지속적인 작동을 보장하려면, 급속 충전소에 여러 압축기가 필요한 경우가 많습니다. 압축기 하나에 고장이 발생하더라도 충전소를 계속 운영할 수 있으므로 이러한 이중화는 매우 중요합니다. 하지만, 이는 또한 인프라의 복잡성과 비용을 증가시킵니다.
  • 온도 관리: 천연가스를 빠르게 압축하면 현저한 온도 변화가 일어날 수 있으며, 이는 가스 밀도와 충전 프로세스의 효율에 영향을 줄 수 있습니다. 성능을 유지하려면 적절한 온도 관리 시스템이 필수입니다.
  • 유지보수 및 안전: 급속 충전소의 안전 및 신뢰성을 보장하려면 정기적인 유지보수가 필수입니다. 여기에는 누설 검사, 안전 표준의 준수 보장, 고압 부품 유지보수가 포함됩니다.

핵심 제품:

  • 구매 중인 연료의 양을 추적할 수 있는 계량 CNG/RNG 디스펜서.
  • 호스 어셈블리, 호스 키트, 수동 및 액추에이터 볼 밸브 어셈블리, 체크 밸브, 블리드 밸브, 게이지, 레귤레이터 등의 디스펜서 내부 제품.

캐스케이드 충전소:

캐스케이드 충전소는 주로 저장 탱크를 사용하여 충전되며, 일반적으로 다양한 시간에 충전이 필요한 소매 애플리케이션 또는 차량에 사용됩니다.

완속, 저속, 기업 차량 충전소

완속 충전소는 일반적으로 쓰레기 수거 트럭, 스쿨 버스 또는 기타 유사한 기업 차량과 같이 중앙 집중 위치로 복귀하여 장시간 대기하는 기업 차량에 사용됩니다.

복합 충전소:

복합 충전소는 캐스케이드 급속 충전, 버퍼 급속 충전, 완속 충전의 요소가 결합된 충전소입니다.

벌크 로딩 및 오프로딩 또는 디캔팅:

벌크 로딩은 한 컨테이너에서 다른 컨테이너로 CNG를 옮기는 데 사용되는 프로세스입니다. 여기에는 더 큰 직경, 즉 튜브 트레일러의 경우 최대 1인치, 파이프가 더 흔하게 사용되는 디캔팅 시스템의 경우 2~4인치를 사용해야 합니다.

CNG 서비스를 포함한 유체 시스템 무결성 유지

CNG 또는 RNG 시스템의 신뢰성 높은 작동을 유지할 수 있도록, Swagelok은 시스템 무결성 손실 및 누설과 관련된 문제에 대응하는 유체 시스템 평가 및 자문 서비스 를 제공합니다. Swagelok 필드 엔지니어링 팀이 고객의 기존 시스템을 감사한 후, 식별된 문제를 강조 표시하고, ROI 기준으로 해결의 우선순위를 설정하며, 시스템 신뢰성을 장기간 유지할 수 있는 단계를 요약한 보고서를 제공할 수 있습니다.

Swagelok 팀과 함께 협력하면 다음과 같은 도움을 받을 수 있습니다.

  • 운영 비용 절감 및 예기치 못한 가동 중단 감소
  • 자산 무결성 향상
  • 기술적 문제에 대한 해답 찾기
  • 제품 교체에 필요한 재고 액세스

Swagelok CNG 및 RNG 제품:

  • 튜브 피팅
  • 볼 밸브
  • 니들 밸브
  • 체크 밸브
  • 퍼징 기술
  • 측정 장치
  • 튜빙
  • 호스
  • 매니폴드

Swagelok 제품 솔루션 보기

교육 센터

관련 내용

비디오

재료과학