alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

CNG 모빌리티 솔루션 및 CNG 연료 라인 부품

대형 CNG(압축 천연가스) 차량

 압축 천연가스로 돌아가기


자세히 알아보기:


CNG 모빌리티 시스템

Swagelok은 전 세계 대형 및 소형 승용차 업체에 신뢰성 높은 유체 시스템 부품 및 어셈블리를 공급합니다. Swagelok은 일상적인 사용자에게 안전성과 신뢰성을 제공하는 압축 천연가스(CNG) 차량 탑재 유체 시스템을 지원합니다.

현지 전문가에게 문의

CNG 모빌리티 솔루션

전 세계의 도로에서 점점 늘어나는 CNG 차량을 지원하려면, 제조업체가 클린 에너지 공급원으로서 CNG의 잠재성을 활용하는 데 필요한 고유의 운영상 과제를 해결할 수 있는 차량 탑재 솔루션을 확보하는 것이 필수입니다.

CNG 차량의 모든 유체 시스템이 성능과 효율성을 제공해야 합니다. Swagelok은 ECE R110 및 NGV 3.1 표준 인증을 받은 피팅 및 연결구와 관련된 전문 기술을 통해 다음과 같은 CNG 차량 탑재 부품을 제공합니다.

  • 핸들 진동: 엔진 작동, 도로 상태, 차량 동작으로 인해 연결구가 느슨해지거나 마모가 일어날 수 있습니다. Swagelok 솔루션은 진동 내성, 안전성, 긴 수명, 신뢰성을 제공하도록 설계되었습니다.
  • 내식성 제공: Swagelok 차량 탑재 부품은 니켈 및 크롬 함량이 낮은 저품질 스테인리스강에 비해 탁월한 내식성을 제공하는 재질로 제조됩니다. Swagelok 316 스테인리스강은 강도와 내식성을 강화할 수 있는 특별한 조성으로 제조됩니다.
  • 압력 및 온도 변화가 있어도 작동: CNG는 탱크 내에서 높은 밀도로 압축되며 차량 탑재 시스템에 운송 및 분배됩니다. 이 과정 도중 부품은 상당한 압력 및 온도 변화에 노출됩니다.·

Swagelok은 다음을 통해 CNG 차량을 지원합니다.

  • 토크 조립(AbT) 피팅
  • 튜브 피팅
  • CNG 튜브 벤딩
  • 전체 연료 라인을 포괄하는 페럴 장착 피팅
  • 볼 밸브
  • 체크 밸브
  • 호스
  • 측정 장치
  • 압력 게이지
  • 튜빙
  • 퍼지 밸브
  • 블리드 밸브

Swagelok 제품 솔루션 보기

교육 센터

관련 내용

비디오

재료과학