alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

액화 천연가스(LNG) 솔루션 

액화 천연가스(LNG)는 기존 가솔린 및 디젤 에너지 생산에 비해 배기가스를 줄일 수 있도록 널리 도입된 솔루션입니다. LNG의 전 세계적 사용이 가능하려면, 천연가스 가상 파이프라인 부품, 압축 및 충전 시스템, 사전 조립 부품, 차량 탑재 연료 시스템을 보유해야 합니다.

지금 더 많은 정보를 얻으세요

 천연가스로 돌아가기


자세히 알아보기:


LNG 충전 인프라

LNG 사용은 증가하고 있으며, 이러한 전개에는 신뢰성 높고, 안전한 고품질 LNG 솔루션이 수반되어야 합니다. Swagelok은 LNG를 A 지점에서 B 지점으로 운송하도록 지원하는 다양한 피팅, 밸브, 기타 유체 시스템 부품을 제공합니다.

LNG를 취급하고 연료로 사용하는 데 필요한 조건:

  • 누설 없이 낮은 압력을 취급할 수 있는 부품으로 매우 낮은 온도(-162°C 이하)
  • 화학 물질, 압력, 천연가스 액화로 인한 온도 변화에 대응할 수 있는 탄성체 부품
  • 진동 내성, 특히 LNG 운송의 경우. 특히 전용 선박 또는 트럭에 있는 저온 탱크에서 LNG 부피가 현저히 줄어들므로 저장과 운송이 쉬워집니다.
  • 내식성, 일반적으로 모든 LNG 부품에는 고품질 스테인리스강이 필요합니다. LNG 인프라는 혹독한 환경 조건에서 운영되며, 자산의 무결성과 안전에 중대한 영향을 줄 수 있는 반응성 높은 화학 물질 취급이 필수입니다.

LNG 솔루션 제공

LNG 연료 시스템과 부품은 가장 까다로운 시스템 관련 문제를 충족해야 합니다. 안전, 누설 방지, 내식성은 몇 가지 고려 사항 중 일부일 뿐입니다.

  • 안전. 저장 압력이 275 bar(4000 psi)를 초과할 수 있으므로 LNG를 안전하게 취급하려면 공급원에서 차량까지 고품질 압력, 운송, 충전 시스템이 필요합니다.
  • 누설 없는 밀폐 성능. 어떤 종류의 누설도 폭발, 화재, 환경적 영향과 같은 중대한 위험을 유발할 수 있습니다. 장비사는 현지 재고와 안전 요건을 이해하는 Swagelok과 같은 공급업체가 필요합니다.
  • 수명이 긴 제품. Swagelok 피팅은 최대 25회까지 재조립할 수 있으며, Swagelok 제품의 품질과 수명은 잘 알려져 있습니다.
  • 고품질 316L(스테인리스강) 재질. Swagelok 부품은 강도와 내식성을 강화하도록 조성된 고품질 316 스테인리스강과 같은 재질로 설계되었습니다.
  • 국제 인증 표준에 대한 이해. Swagelok은 국제 인증 표준을 이해하고 있으며, 해당 표준을 충족하도록 제품을 설계합니다.
  • 탄성체 부품. LNG 시스템의 작동을 유지하는 데 필요한 화학 물질, 압력, 온도 호환성을 제공하는 재질을 찾도록 Swagelok이 지원할 수 있습니다.

Swagelok에는 포괄적인 솔루션을 제공할 수 있는 경험과 전문 지식을 보유한 팀이 있습니다.

LNG 충전소 설비

Swagelok은 고객의 LNG 충전소 관련 요구 사항을 지원할 수 있는 포괄적인 제품 및 서비스 포트폴리오를 제공합니다.

공공 충전소:

이 충전소는 일반적으로 주요 고속도로와 도심 지역에 배치됩니다. 이 충전소는 승용차에서 대형 트럭에 이르는 광범위한 차량에 대응할 수 있도록 설계되며, 많은 교통량을 처리하고 신속한 충전을 보장할 수 있도록 다수의 디스펜서가 장착됩니다.

사설 충전소:

이 충전소는 일반적으로 기업 차량용으로 회사가 소유하고 운영합니다. 이 충전소는 대중에게 공개되지 않으며 흔히 회사 부지 내에 있습니다.

이동식 충전소(가상 파이프라인):

이는 필요에 따라 다양한 위치로 이동할 수 있는 이동식 충전소입니다. 이는 영구적인 인프라가 현실적이지 않은 임시 또는 원격 시설에 이상적입니다. 이동식 충전소에는 완전한 충전 솔루션을 제공할 수 있는 저장 탱크, 디스펜서, 안전 시스템 등의 모든 필수 부품이 설치됩니다.

트럭 충전소:

이는 대형 트럭 충전 전용으로 설계된 충전소입니다. 여기에는 대형 차량에 필요한 대량의 LNG를 취급할 수 있는 저장 탱크와 대용량 디스펜서가 설치됩니다.

해양 충전소:

이는 선박과 기타 해상 교통수단을 충전할 수 있도록 설계되며, 해양 충전 고유의 조건에 대응할 수 있도록 특화된 장비가 설치되어 있습니다. LNG 해양 충전소는 최소한의 가동 중단으로 선박을 빠르고 안전하게 충전하도록 해줍니다.

철도 충전소:

이는 기관차 및 기타 철도 차량을 충전하는 데 사용되는 충전소입니다. 여기에는 철도 차량에 필요한 대량의 LNG를 취급할 수 있는 대용량 저장 탱크와 디스펜서가 설치됩니다.

시스템 무결성 유지

LNG 시스템의 신뢰성 높은 작동을 보장할 수 있도록, Swagelok은 포괄적인 유체 시스템 평가 및 자문 서비스를 제공합니다. 이 서비스는 시스템 무결성 및 누설과 관련된 문제에 대응합니다. Swagelok 필드 엔지니어링 팀이 고객의 기존 시스템을 철저히 감사한 후, 식별된 문제가 강조 표시된 보고서를 제공하고, 투자수익률(ROI) 기준으로 해결의 우선순위를 설정하며, 장기간의 시스템 신뢰성을 보장합니다.

  • 운영 비용 절감 및 예기치 못한 가동 중단 감소
  • 자산 무결성 향상
  • 기술적 문제에 대한 해답 찾기
  • 제품 교체에 필요한 재고 액세스

Swagelok은 다음을 통해 LNG 충전을 지원합니다.

  • 튜브 피팅
  • 볼 밸브
  • 니들 밸브
  • 체크 밸브
  • 측정 장치
  • 튜빙
  • 튜빙 지지대
  • 호스
  • 매니폴드

Swagelok 제품 솔루션 보기

교육 센터

관련 내용

비디오

재료과학