alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

液化天然气 (LNG) 解决方案 

液化天然气 (LNG) 是一种被广泛采用的解决方案,用于降低传统汽油和柴油能源生产的排放。为推动 LNG 的全球应用,必须配备天然气虚拟管道元件、压缩与加注系统、预装配单元和车载燃料系统。

立即获取更多信息

 返回天然气主页


了解有关以下内容的更多信息:


LNG加注基础设施

LNG 的应用日益增长,这一发展必须伴随可靠、安全且高质量的 LNG 解决方案。世伟洛克提供各种接头、阀门及其他流体系统元件,助力将 LNG 从 A 点运输至 B 点。

处理 LNG 并将其用作燃料涉及以下要点:

  • 很低的温度(-162°C 及以下),元件需在低压下无泄漏运行
  • 弹性体元件,能够应对天然气液化过程中引起的化学、压力和温度变化
  • 抗振性,尤其在 LNG 运输过程中需具备此性能。LNG 的体积大幅缩减,使其更易于储存和运输,尤其是在专用船舶或卡车的低温储罐中。
  • 耐腐蚀性,通常要求所有 LNG 元件采用更高质量的不锈钢。LNG 基础设施在恶劣的环境条件下运行,涉及处理侵蚀性化学品,这可能显著影响资产的完整性和安全性。

提供 LNG 解决方案

LNG 燃料系统和元件必须应对您严苛的系统相关挑战。安全性、防泄漏和耐腐蚀性仅是需考虑的部分因素。

  • 安全。安全处理 LNG 需要从气源到车辆的高质量压缩、输送和加注系统,因为储存压力可能超过 275 bar (4000 psi)。
  • 无泄漏性能。任何泄漏都可能导致重大危害,例如爆炸、火灾和环境影响。OEM 需要本地库存以及像世伟洛克这样了解其安全要求的供应商。
  • 持久耐用的产品。世伟洛克接头可重复拆装 25 次,我们以质量和耐久性著称。
  • 高品质 316 L(不锈钢)材料。我们的元件采用高质量 316 不锈钢等材料设计,该材料经特殊配方设计,提供更好的强度和耐腐蚀性。
  • 了解全球认证标准。我们深谙全球认证标准,并设计我们的产品符合这些标准。
  • 弹性体元件。世伟洛克可帮助您找到具备化学、压力和温度兼容性的材料,确保 LNG 系统正常运行。

世伟洛克拥有一支具备丰富经验和专业知识的团队,能够提供全面的解决方案。

为 LNG 加注站配备设施

世伟洛克提供全面的产品和服务组合,以满足您的 LNG 加注站需求。

公共加气站:

这类加气站通常位于主要高速公路沿线及城市地区。其设计可服务从乘用车到重型卡车的广泛车辆类型,并配备多台加气机以应对高交通流量需求,确保快速加气。

私人加气站:

这类加气站通常由企业拥有并运营,用于其车队车辆。它们不向公众开放,且通常位于公司场所内。

移动加气站(虚拟管道):

这是一类便携式加气站,可根据需要移动至不同地点。其适用于无法建设永久基础设施的临时或偏远站点。移动加气站配备储罐、加气机和安全系统等所有必要元件,可提供完整的加气解决方案。

卡车加气站:

这类加气站专为重型卡车加气而设计。其配备大容量加气机和储罐,以满足此类车辆对大量 LNG 的需求。

船舶加气站:

这类加气站专为船舶及其他海上船只而设计,并配备专用设备以满足船舶加气的独特需求。LNG 船舶加气站确保船舶能够快速安全地加气,尽可能地减少停机时间。

铁路加气站:

这类加气站用于为机车及其他铁路车辆加气。其配备大容量储罐和加气机,以满足铁路车辆对大量 LNG 的需求。

维护系统完整性

为确保您的 LNG 系统可靠运行,我们提供全面的流体系统评估与咨询服务。该服务可解决与系统完整性和泄漏相关的问题。我们的现场工程团队会对现有系统进行全面审计并提供详细报告,指出任何已鉴别的问题,基于投资回报率确定修复优先级,并确保系统长期可靠运行。

  • 降低运营成本和意外停机时间
  • 提高资产完整性
  • 解答技术问题
  • 获得产品替换的库存

世伟洛克通过以下产品支持 LNG 加注:

  • 卡套管接头
  • 球阀
  • 针阀
  • 单向阀
  • 测量装置
  • 卡套管
  • 卡套管支撑
  • 软管
  • 阀组

查看我们的产品解决方案

教育中心

想要深入了解天然气应用的材料科学、产品设计或流体系统运行?是否需要重温卡套管系统培训课程?或是只是想开始了解清洁能源的基础知识?世伟洛克为您提供全面支持。从博客到网络研讨会,我们将您所需的信息整合一处。

特色内容

视频

材料科学