alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

LNG를 안전하게 운송하는 데 필요한 LNG 분배 부품

LNG(액화 천연가스) 운반선

 액화 천연가스로 돌아가기


자세히 알아보기:


LNG 운송용 유체 시스템 부품

액화 천연가스(LNG)의 운반과 이송을 지원하는 것이 Swagelok의 목표입니다. Swagelok은 LNG 가상 파이프라인에 대한 천연가스 분배에 필요한 유체 시스템 부품에 대한 전문 기술을 제공합니다.

현지 전문가에게 문의

LNG 가상 파이프라인 지원

생산 시설에서 사용 지점까지 이동하는 동안 LNG를 신뢰성 높게 운송하는 것이 클린 에너지를 지원하는 데 필수입니다. 가상 파이프라인은 고정 파이프라인에 접근할 수 없는 장소로 가스를 운송합니다. 가상 파이프라인은 전용 차량 또는 컨테이너를 사용하여 압축 또는 액화 형태로 가스를 운반합니다. 이 가상 파이프라인의 어느 곳에 사용되든, 유체 시스템 부품은 최대한의 신뢰성을 제공하도록 설계되어야 합니다. Swagelok이 제공하는 장점:

  • 누설 없는 밀폐 성능 밀폐 신뢰성을 높이고, 작업자 안전을 유지하며, 비산 누출로부터 환경을 보호하는 데 필수입니다
  • 온도 제어 탱커, 트럭, 또는 저장 탱크를 통해 -162° C(-260° F)의 극저온에서 LNG 운송을 지원합니다. 가상 파이프라인 전반에서 LNG 저장 및 운송에 사용되는 유체 시스템 부품은 적절한 등급이어야 합니다. Swagelok 피팅은 탄성체 화학 물질, 압력, 천연가스 액화로 인해 발생하는 온도 변화에 대응할 수 있도록 설계됩니다.
  • 압력 관리 따라서 운송 도중 LNG가 안정된 상태를 유지합니다

Swagelok은 천연가스 인프라용 피팅 구조와 관련하여 풍부한 업계 지원 경험과 기술적 전문 지식을 보유하고 있습니다. 저장에서 운송에 이르기까지, Swagelok은 천연가스를 옮기는 데 필요한 요소를 이해하고 있습니다.

Swagelok은 다음을 통해 LNG 운송을 지원합니다.

  • 튜브 피팅
  • Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 피팅
  • 오비탈 용접 시스템
  • VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅
  • BN/BQ 시리즈 벨로우즈 밸브
  • 튜빙

Swagelok 제품 솔루션 보기

교육 센터

관련 내용

재료과학