alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

安全运输 LNG 的分配元件

液化天然气 (LNG) 运输船

 返回液化天然气主页


了解有关以下内容的更多信息:


运输 LNG 的流体系统元件

世伟洛克的目标是助力液化天然气 (LNG) 的运输与输送。我们将天然气分配领域的流体系统元件专业知识应用于 LNG 虚拟管道。

请联系当地专家

LNG 虚拟管道支持

从生产设施到使用点的 LNG 可靠运输,对支持清洁能源至关重要。虚拟管道将气体输送至无法接入固定管道的地区。虚拟管道依赖专用车辆或容器,以压缩或液化形式运输气体。无论流体系统元件在虚拟管道的哪个环节使用,其设计都必须实现高可靠性。世伟洛克提供:

  • 防泄漏性能 ,对于可靠的密封至关重要,可保障操作员安全并保护环境免受逸散性排放的影响
  • 温度控制 ,支持在槽罐车、卡车或储罐中以很低的 -260° F (-162° C) 温度运输 LNG。用于储存和输送 LNG 的流体系统元件需在整个虚拟管道中具备合适的额定值。世伟洛克接头设计用于应对天然气液化过程中引起的弹性体化学、压力和温度变化。
  • 压力管理 ,确保 LNG 在运输过程中保持稳定。

世伟洛克拥有支持行业的丰富历史和天然气基础设施接头设计的专业技术知识。从储存到输送,我们深知天然气运输的关键所在。

世伟洛克通过以下产品支持 LNG 运输:

  • 卡套管接头
  • 微焊接头- 卡套管对焊接头
  • 轨道焊接系统
  • VCR® 金属垫片面密封接头
  • BN/BQ 系列波纹管阀
  • 卡套管

查看我们的产品解决方案

教育中心

想要深入了解天然气应用的材料科学、产品设计或流体系统运行?是否需要重温卡套管系统培训课程?或是只是想开始了解清洁能源的基础知识?世伟洛克为您提供全面支持。从博客到网络研讨会,我们将您所需的信息整合一处。

特色内容

视频

材料科学