alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

다운스트림 오일, 가스, 케미컬 솔루션

Swagelok은 전 세계의 다운스트림 오일, 가스, 화학산업 서비스 업체에 엔지니어링 전문 지식 및 지원과 함께 신뢰성 높은 유체 시스템 솔루션을 제공합니다.

글로벌 지원을 현지에서 찾아보세요
오일, 가스, 케미컬로 돌아가기

다운스트림 오일 및 가스 운영에서 성능, 안전, 수익성 촉진

다운스트림 오일, 가스, 케미컬 조업에는 원유 정유에서 고가 화학물질 및 연료 생산에 이르는 모든 단계에서 정밀성, 안전, 효율성이 필요합니다. Swagelok은 수십 년간의 현장 전문 지식, 검증된 엔지니어링, 심층적인 공정 지식을 바탕으로 고객이 가장 까다로운 환경에서 유체 시스템을 최적화하고, 위험을 최소화하며, 수익성을 극대화하도록 지원합니다.

오늘날 다운스트림 운영업체들은 신뢰성 높은 유체 시스템을 유지하는 데 시장 압력, 제한적인 예산, 수익성 극대화 필요성을 포함하여 상당한 과제에 직면하고 있습니다. 더 적은 자원으로 더 많은 성과를 끌어내야 하며, Swagelok이 지원할 수 있는 것도 이 부분입니다. Swagelok은 다음과 같은 가장 일반적이고 중요한 애플리케이션에 적합하게 설계된 솔루션으로 고객의 사업을 지원합니다.

다운스트림 오일 및 가스 아이콘

다운스트림 오일 및 가스 서비스

Swagelok은 다운스트림 석유화학 및 암모니아 생산 작업에서 신뢰성, 안전, 규정 준수를 강화할 수 있는 포괄적인 솔루션과 교육을 제공합니다.

석유화학 및 암모니아

Swagelok은 다운스트림 오일, 가스, 화학제품 정유공장이 안전, 신뢰성, 지속 가능성을 최적화하도록 지원하는 전문 유체 시스템 솔루션, 전문가 지원, NACE 호환 부품을 제공합니다 Swagelok이 제공하는 서비스에는 효율적인 운영과 규정 준수를 보장하는 데 필요한 맞춤형 엔지니어링, 교육, 환경 관리가 포함됩니다.

정유공장 솔루션

  • 복합 장치에서 유량, 압력, 온도 제어

    증류, 변환, 처리 공정에서 효율성과 안전을 유지하려면 정밀 제어가 필요합니다. Swagelok 압력 레귤레이터, 니들 밸브, 튜브 피팅은 이러한 시스템을 안정적으로 유지하는 데 필요한 정확하고 신뢰성 높은 성능을 제공합니다.
  • 열 시스템의 오염, 스케일링, 부식 관리:

    열 트레인(Heat train)과 냉각 루프는 열 성능을 저하시킬 수 있는 퇴적물과 재질 품질 저하에 취약합니다. Swagelok 피팅과 밸브를 사용하면 장기적인 신뢰성 확보에 필요한 청정한 내식성 연결구를 유지할 수 있습니다.
  • 혹독한 케미컬 환경에서 누설 방지:

    Sour 서비스, 고염분, 고온 조건은 누설과 안전 사고의 위험을 높입니다. Swagelok의 재질 전문 지식과 엔지니어링 제품은 이와 같이 까다로운 조건에서 검증된 무결성을 제공합니다.
  • 신뢰성 높은 유틸리티 배관 성능 보장:

    스팀 트레이싱(Steam tracing), 용수 공급, 압축 공기 시스템에서 비용이 많이 드는 중단을 방지하려면 견고한 연결구가 필수입니다. Swagelok 튜브 피팅, 용접 피팅, 어댑터는 내구성과 설치 편의성을 제공하도록 설계됩니다.
  • 유지보수 활동 중 가동 중단 감소:

    계획되거나 계획되지 않은 유지보수로 운영이 중단될 수 있습니다. Swagelok의 설치하기 쉬운 어셈블리와 응답성 높은 필드 서비스를 활용하면 가동 중단을 최소화하고 플랜트의 효율적인 가동을 유지할 수 있습니다.

 

전구 아이콘

다운스트림 오일 및 가스 가동 시간과 신뢰성을 극대화하는 신뢰할 수 있는 다운스트림 솔루션 

다운스트림 시설에서 최고 성능을 유지하려면 유체 시스템이 혹독한 조건에서도 안전하고 신뢰성 높게 가동을 유지해야 합니다. Swagelok 전문가는 고객과 협력하여 정유 및 화학 공정에 일반적인 부식성, 고온, 고압 환경에 최적의 재질을 선택하고, 견실한 시스템을 설계하며, 모범 사례를 구현하도록 지원합니다.

  • 검증된 제품 성능: Swagelok 고무결성 유체 시스템 부품과 제품은 엄격한 테스트를 통해 설계 및 검증되어 고압, 고온, 부식성 환경에서 일관적으로 누설 없는 밀폐 성능을 제공합니다. 모든 피팅, 밸브, 어셈블리는 엄격한 품질 표준에 따라 제조되며, ISO 9001, NACE, ASME 적합성과 같은 인증으로 지원됩니다. Swagelok 부품은 주요 석유화학 및 암모니아 애플리케이션에서 신뢰성과 내구성을 보장할 수 있도록 압력, 진동, 열 사이클링 테스트를 거치므로, 안전 및 가동 시간과 관련하여 업계 벤치마크를 충족하거나 초과하는 성능을 신뢰할 수 있습니다.
  • 재질 및 구조 전문 지식: Swagelok 현지 판매 및 서비스 센터는 부식성 화학물질, 극한의 온도, 압력 변동을 견딜 수 있는 호환 재질 선택과 시스템 구조에 대한 안내를 제공합니다.
  • 분석 계장 지원: 공정 유체 분석에 대한 폭넓은 전문 지식을 통해 Swagelok은 분석 애플리케이션용 맞춤형 사전 설계 서브시스템, 가스 분배 시스템, 그랩 샘플링 시스템, 메커니컬 씰 지원 시스템을 포함한 광범위한 솔루션을 제공할 수 있습니다.
  • 필드 서비스: 복합 팀(cross-functional team)은 포괄적인 현장 및 가상 평가를 실행하여 첨단 진단 기능과 업계 벤치마크를 통해 효율성 이득, 안전 개선 사항, 규정 준수 기회를 식별합니다.
라인 위치 핀 

가장 가까운 곳에 있는 Swagelok 팀 찾기

위치 찾기

라인

안전, 지속 가능성, 규정 준수 아이콘

다운스트림 애플리케이션에서 안전, 지속 가능성, 규정 준수 구현

휘발성, 부식성이 높거나 기타 위험한 유체가 플랜트 전체에 흐르므로, 누설은 용납되지 않습니다. Swagelok의 누설 없는 부품은 유체가 시스템에서 빠져나가는 것을 방지하는 데 필요한 성능 특성이 적용되어 사람과 환경에 대한 위험을 최소화할 수 있습니다.

현지 Swagelok 판매 및 서비스 센터는 적합한 부품을 선택하도록 돕고 시스템 구조에 대한 상담을 제공할 뿐 아니라, 다운스트림 시설에 맞춤 구성된 현장 평가와 실습 교육도 제공합니다. 유체 시스템 전문가가 고객의 공정 및 분석 엔지니어, 기술자, 유지보수 직원에게 유체 시스템을 설치, 사용, 관리할 때 예방 가능한 실수를 방지하는 데 필요한 지식을 전달하는 심층 교육 을 제공할 수 있습니다. Swagelok은 또한 고객이 배운 기술을 정확하게 적용하는지 확인할 수 있는 감독 서비스도 제공합니다.

기술 우수성을 통한 다운스트림 솔루션의 비용 관리

비용 관리에 대한 Swagelok의 접근 방식은 기술 우수성에 뿌리를 두고 있으며, 고객이 시스템 설계, 조립, 부품 교체, 유지보수, 유틸리티 사용 전반에서 자원을 관리하도록 지원합니다. 고객이 새로운 유체 시스템을 계획할 때, Swagelok과 당사 현지 전문가가 고객과 면밀히 협력하여 모든 설계 변수가 고객의 특정 애플리케이션에 최적화되도록 보장합니다. Swagelok은 적합한 재질로 제조된 공정 계장 및 유체 시스템 부품을 선택하므로, 고객이 처음부터 신뢰성과 효율성을 확보할 수 있습니다.

하지만 Swagelok 전문가들은 여기에서 멈추지 않습니다. 고객의 기존 시스템을 평가하고 운영 비용을 조용히 증가시킬 수 있는 누설과 기타 비효율성의 원인을 식별함으로써, 고객이 불필요한 지출을 방지하고 원활한 조업을 유지하도록 지원합니다.

평가 이외에도, Swagelok 전문가들은 장비 수명을 극대화하도록 설계된 구성 가능하며 신뢰성 높은 유체 시스템 어셈블리를 개발합니다. 모든 솔루션에서 Swagelok은 고객이 반대급부 없이 수익성 목표를 달성하도록 지원하는 데 집중합니다.

신뢰성 높은 결과를 보장하는 정밀 샘플링 및 분석

정확한 샘플링과 분석은 다운스트림 애플리케이션의 공정 제어, 제품 품질, 규정 준수에 매우 중요합니다. Swagelok 판매 및 서비스 센터는 프로세스 탭에서 분석기에 이르는 샘플링 시스템을 설계, 평가, 최적화하도록 지원하여 대표 샘플을 보장하고, 시간 지연을 최소화하며, 분석기 가동 중단을 줄일 수 있습니다.

  • Swagelok 전문가들은 열악한 샘플 품질의 근본 원인을 제거하고, 분석기 가동 중단을 줄이며, 파티클 부하, 불필요한 상(phase) 변경, 시간 지연과 같은 문제를 해결합니다.
  • Swagelok의 완제품 분석 서브시스템은 캘리브레이션 및 스위칭, 패스트 루프, 필드 스테이션, 샘플 추출 애플리케이션용 모듈로 효율성과 일관성을 제공합니다.
  • Swagelok이 현지에서 제조 및 지원하는 그랩 샘플링 시스템은 다양한 구성으로 안전하고 신뢰성 높은 대표 액체 또는 기체 샘플을 제공합니다.

성장 아이콘
효율성과 안전성을 촉진하는 가스 분배 전문 지식

다운스트림 오일 및 가스와 화학산업 서비스에서 공정 무결성, 운영 효율성, 안전을 확보하려면 신뢰성 높은 가스 분배가 필수입니다. Swagelok은 고순도 애플리케이션에서 유틸리티 분배까지 가스를 관리하는 일의 복잡성을 이해하고 있으며, 고객이 가스 공급 시스템을 최고 성능으로 설계, 평가, 최적화하도록 지원할 수 있습니다.

Swagelok 가스 분배 전문가는 고객 시설의 요구에 대해 포괄적인 접근 방식을 취합니다. 해당 전문가는 현재 시스템을 평가하는 데에서 시작하여, 자원 낭비와 비용 증가를 초래할 수 있는 비효율성, 압력 강하, 누설을 식별합니다. 그다음, Swagelok은 운영에 일관성과 신뢰성을 제공하는 구성 가능한 완제품 가스 분배 판넬 및 서브시스템을 공급합니다. 또한, 모든 시설이 고유하므로, Swagelok은 고객의 특정 요구 사항에 맞게 현지에서 제조 및 지원되는 가스 분배 솔루션을 제공합니다.


Swagelok 다운스트림 전문가에게 문의

Swagelok 다운스트림 전문가에게 문의하여 공정 문제를 해결하거나, 시스템 감사를 요청하거나, 다운스트림 작업 교육에 대해 알아볼 수 있습니다.

연락처

다운스트림 작업을 조사 중인 엔지니어