오일 및 가스 부문의 미드스트림 이해
미드스트림 오일 및 가스 부문은 업스트림 생산과 다운스트림 정유 및 분배 사이의 중요한 링크 역할을 합니다. 여기에는 원유, 천연가스, 정유제품의 운송, 저장, 도매 마케팅이 포괄됩니다. 파이프라인, 컴프레서 스테이션, 터미널, 미터링 스테이션이 이 인프라의 중추를 이루며, 안전성, 신뢰성, 규정 준수를 보장하려면 각각에 고성능 부품 및 시스템이 필요합니다.
Swagelok은 미드스트림 운영업체가 직면하는 고유한 과제를 이해하고 있습니다. 파이프라인 무결성 유지에서 컴프레서 스테이션 내의 압력 및 유량 관리에 이르기까지, Swagelok 미드스트림 솔루션은 이 복잡하고 위험 부담이 큰 환경의 요구를 충족하도록 설계됩니다.
혹독한 환경에 대응하여 신뢰성 높은 미드스트림 오일 및 가수 솔루션
뜨거운 폭염, 영하의 추위, 부식성 대기 또는 외딴 위치 등 환경적 극단은 유체 시스템에서 취약점을 빠르게 노출시킬 수 있습니다. 이는 장비가 여러 해 동안 지속적인 압력 사이클링, 컴프레서의 진동, 부식성 화학물질 또는 수분에 대한 노출을 견딜 수 있는지에 대한 우려로 이어집니다. 누설, 계획되지 않은 중단, 비용이 많이 드는 수리의 위험이 상존하며, 특히 인프라가 수백 킬로미터에 걸쳐 있고 유지보수 접근성이 제한적일 때 그렇습니다.
Swagelok은 내구성과 성능을 제공하는 엔지니어링 제품뿐 아니라 운영업체가 선제적으로 위험을 관리할 수 있도록 지원하는 일련의 서비스 를 제공함으로써 이러한 문제에 대응합니다. Swagelok 필드 엔지니어링 팀 은 잠재적인 장애 지점을 식별하고 고객의 운영 환경에 맞는 시스템 업그레이드를 추전하는 현장 평가를 제공합니다. 설치 감독 및 교육 서비스는 고객 팀이 누설 없는 연결을 유지하고 문제가 확대되기 전에 해결할 수 있는 역량을 갖추도록 보장합니다. Swagelok은 현지 재고와 응답성 높은 지원을 통해 미드스트림 운영업체가 운영 조건의 혹독함에 관계없이 시스템의 안정적인 가동을 유지하도록 지원합니다.
Swagelok 내식성 재질, 내진 구조, 모듈형 어셈블리 는 전문가 안내와 지속적인 서비스로 뒷받침되므로, 운영업체는 전체 네트워크에 걸쳐 안전하고 효율적이며 중단 없는 조업에 집중할 수 있습니다.
가장 가까운 곳에 있는 Swagelok 팀 찾기
미드스트림 표적 솔루션으로 현실적 문제 해결
Swagelok 팀은 고객과 면밀하게 협력하여 잠재적인 취약점을 식별하고, 최적 부품을 추천하며, 설치와 장래 업그레이드를 간소화하는 어셈블리를 공급하므로, 고객은 안전하고 규정을 준수하며 수익성 높은 조업에 집중할 수 있습니다.
-
파이프라인 운송.
Swagelok은 누설 없는 밀폐 성능과 내식성을 보장하는 부품을 공급하여 운영업체가 파이프라인 무결성을 유지하고 환경 사고의 위험을 완화하도록 지원합니다. -
압축 스테이션.
Swagelok은 높은 압력과 온도를 견딜 수 있어 안전하고 효율적인 압축 작업을 보장하는 피팅, 밸브, 레귤레이터, 튜빙 시스템을 공급합니다. -
저장 터미널.
탄화수소의 대량 저장에는 가압 상태의 휘발성 물질을 다룰 수 있는 시스템이 필요합니다. Swagelok 제품은 탱크 팜과 지하 시설을 포함한 저장 애플리케이션에서 안전성과 신뢰성을 유지하도록 설계됩니다. -
계량 및 측정 솔루션.
운영 효율과 규정 준수에는 정확한 유량 측정이 필수이며, Swagelok이 신뢰성 높은 계량 및 진단을 지원하는 그랩 샘플링 및 정밀 계장과 같은 솔루션을 제공하는 것도 그 때문입니다.
Swagelok을 차별화하는 미드스트림 오일 및 가스 솔루션
품질과 신뢰성에 대한 Swagelok의 명성은 수십 년간 오일 및 가스 산업을 지원해온 경험으로 쌓아올린 것입니다. Swagelok 미드스트림 오일 및 가스 솔루션은 안전성 향상, 가동 중단 감소, 시스템 수명 연장과 같은 운영업체의 특정 요구를 충족하도록 맞춤 구성됩니다.
-
고무결성 유체 시스템 부품.
Swagelok 피팅, 밸브, 레귤레이터는 높은 압력, 온도 변동, 부식성 환경을 포함한 극한 조건 하에서 성능을 발휘하도록 설계됩니다. -
맞춤형 어셈블리 및 모듈형 시스템.
사전 설계 및 사전 조립 시스템으로, 설치 시간을 단축하고 인적 오류를 최소화하며 일관적인 성능을 보장합니다. -
필드 엔지니어링 지원.
Swagelok 기술 전문가들이 운영업체와 직접 협력하여 문제를 해결하고, 시스템 구조를 최적화하며, 산업 표준 준수를 보장합니다. -
훈련 및 교육.
Swagelok은 고객 팀이 설치, 유지보수, 안전 모범 사례를 이해할 수 있도록 하는 실습 교육 프로그램 을 제공합니다.
Swagelok은 단순한 공급업체가 아니며, 고객을 지원하는 방법을 이해하는 파트너입니다. Swagelok 공인 판매 및 서비스 센터의 글로벌 네트워크는 고객의 사업 장소가 어디든 간에 현지 지원, 재고, 전문 지식을 제공합니다. 새로운 시스템 설계, 기존 시스템의 문제 해결, 팀 교육 등 도움이 필요한 부분이 어떤 것이라도 Swagelok은 지원할 준비가 되어 있습니다.