alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

下游油气与化工解决方案

世伟洛克为全球下游油气与化工行业运营提供高可靠性流体系统解决方案,同时配套专业工程技术能力与技术支持。

立足本地,获取全球支持
返回油气与化工板块

赋能下游油气运营:提效、安全、增利

下游油气与化工运营的各环节,均对作业精准度、安全性与效率有着严苛要求 - 从原油炼化,到高附加值化工产品与燃料的生产,无一例外。世伟洛克依托数十年的实操技术积淀、成熟的工程设计能力与深厚的工艺技术积累,助力您在各类严苛工况下优化流体系统、降低运营风险、提升盈利水平。

当下,下游运营商在保障流体系统稳定运行的过程中,面临着诸多严峻挑战 - 市场竞争压力、预算投入受限,以及提升盈利水平的核心需求。您亟需以更少的投入实现更高的运营效益,而这正是我们的发力点。 我们为您的运营工作提供支持,推出为各类常见及核心应用场景量身打造的解决方案:

下游油气图标

下游油气服务

世伟洛克提供全方位解决方案与培训,助力提升下游石化及合成氨生产作业的运行可靠性、安全性与合规性。

石化与合成氨

世伟洛克提供专用流体系统解决方案、专业技术支持及符合 NACE 标准的组件,助力下游油气与化工炼化厂优化作业安全、提升运行可靠性、推动可持续发展。我们的服务涵盖定制化工程支持、培训与环境管理方案,为运营效率提升与法规合规落地提供保障。

炼化厂解决方案

  • 复杂装置的流量、压力与温度控制:

    蒸馏、转化及处理工艺的开展需依托精准的控制来保障效率与安全。世伟洛克调压阀、针阀及卡套管接头,可实现精准、稳定的运行表现,保障此类系统平稳运转。
  • 热力系统的结垢、积垢与腐蚀管控:

    换热机组与冷却回路易产生介质沉积和材料老化问题,进而影响换热效率。世伟洛克接头与阀门,可助力打造洁净、抗腐蚀的连接结构,保障系统长期运行可靠性。
  • 严苛化工环境的泄漏防控:

    酸性工况、高氯环境及高温工况,会增加泄漏与安全事故的发生风险。世伟洛克凭借深厚的材料技术积淀与专业的工程化产品,可在上述严苛工况下,为系统提供经实践验证的结构完整性保障。
  • 保障公用工程管线稳定运行

    伴热蒸汽、供水及压缩空气系统,需配备高可靠性连接结构,避免造成高昂的生产中断损失。世伟洛克卡套管接头、焊接接头及转换接头均专为耐用性与安装便捷性而设计。
  • 减少维护期间的停机时间:

    计划内与计划外的维护工作均可能造成生产中断。世伟洛克易安装型组件与快速响应的现场服务可助力减少停机时间,保障工厂高效运转。

 

灯泡图标

值得信赖的下游 解决方案 - 助力提升下游油气系统正常运行时间与运行可靠性

要让下游场站始终保持优异运行状态,即便在严苛工况下,也需保障流体系统安全、稳定运转。世伟洛克专业技术人员与您协作,为您甄选优异材料、设计高耐用性系统,并落地实施专为炼化及化工生产典型腐蚀、高温、高压工况定制的优秀实践。

  • 经实践验证的产品性能:我们的高完整性流体系统组件及产品均经专业工程设计,且通过严苛测试验证性能,可在高压、高温、腐蚀工况下保持稳定的无泄漏运行表现。每一款接头、阀门与组件均遵循严苛质量标准制造,且拥有 ISO 9001、NACE、ASME 等合规认证加持。旗下组件均经过压力、振动及温度循环测试,确保在石化、合成氨等核心应用场景中具备高可靠性与耐用性,让您的系统运行表现达到甚至超越安全与正常运行时间相关的行业标杆要求。
  • 专业的材料与设计技术支持:我们的本地销售与服务中心可为您提供技术指导,协助您完成适配材料选型与系统设计,打造可耐受腐蚀性化学品、极端温度及压力波动的流体系统。
  • 分析仪表技术支持:我们在工艺流体分析领域拥有深厚的技术积淀,可提供多类解决方案,包括分析应用场景专用的定制化预设计子系统、气体分配系统、取样系统及机械密封支持系统。
  • 现场服务:我们的跨职能团队依托先进的诊断技术与行业标杆标准,开展全面的现场及远程评估,为您挖掘流体系统中增效、提安全、促合规的各类优化点。
线 定位图钉 

寻找就近的世伟洛克团队

查找网点

线

安全、可持续发展与合规图标

安全、可持续发展与合规性 - 深度融入下游应用场景设计

当工厂内输送高挥发性、强腐蚀性及其他危险工艺流体时,任何泄漏均是不可接受的。我们的无泄漏组件具备专属性能设计,可有效防止工艺流体从系统中逸出,助力您降低人员与环境面临的风险。

您当地的世伟洛克销售与服务中心,不仅能协助您甄选适配组件、为系统设计提供专业技术咨询,还可针对下游场站的需求,提供现场评估与定制化实操培训。 流体系统专业技术人员可上门开展深度培训 ,让您的工艺及分析工程师、技术人员与维护维人员充分掌握专业知识,在流体系统的安装、使用与维护过程中,规避各类可预防的操作失误。我们还将提供现场督导支持,助力您将所学技能精准落地于实际作业中。

凭借专业技术优势实现下游解决方案的成本管控

我们的成本管控理念根植于专业技术优势,助力您在系统设计、装配、组件更换、维护及公用工程消耗的全流程,实现资源精细化管理。在您规划新建流体系统时,世伟洛克将携手本地专家与您深度协作,确保各项设计参数均针对您的特定应用场景完成优化。我们会为您甄选采用适配材料制造的工艺仪表与流体系统组件,让您的系统从投运之初便具备高可靠性与高运行效率。

而我们的专家团队的服务远不止于此 - 通过对您的在运系统开展全面评估,识别出泄漏及其他易被忽视、却会推高运营成本的低效率问题成因,助力您规避非必要开支,保障运营工作平稳开展。

除系统评估外,世伟洛克专业技术人员还可为您打造可配置、高可靠性的流体系统组件,此类组件旨在尽可能延长您的设备使用寿命。我们的每一套解决方案,均以助力您无折衷实现盈利目标为导向。

精准取样与分析,确保可靠结果

在下游运营作业中,精准的取样与分析是实现工艺控制、保障产品质量、满足法规合规要求的关键。世伟洛克销售与服务中心可为您提供取样系统的设计、评估与优化支持,涵盖从工艺取样口至分析仪的全流程,确保取样具备代表性、尽可能缩短延迟时间、减少分析仪停机时间。

  • 世伟洛克专家团队可彻底根除样品质量不佳的各类根源问题,减少分析仪停机时间,并解决颗粒物积聚、非预期相态变化及时间延迟等各类痛点问题
  • 我们的全装配式分析子系统集成了校准切换、快速回路、现场站及样品提取等应用模块,可实现高效稳定的运行表现
  • 我们的取样系统均由本地打造并提供技术支持,可提供多规格配置方案,为您获取安全、可靠、具备代表性的液体或气体样品。

业务增长图标
气体分配领域专业技术,赋能高效安全运营

可靠的气体分配是下游油气与化工行业运营中,保障工艺完整性、提升运营效率、维护作业安全的核心要求。我们深谙气体管理的复杂性 - 从高纯度应用场景到公用工程气体分配均有涉猎,可助力您对气体输送系统进行设计、评估与优化,实现系统优异运行表现。

世伟洛克气体分配领域专家针对您场站的实际需求制定全方位解决方案。专家团队首先对您当前的系统开展全面评估,识别出可能造成资源浪费、推高运营成本的低效率问题、压降及泄漏隐患。随后我们将为您提供全装配、可配置的气体分配面板及子系统,为您的运营工作带来稳定、可靠的运行保障。且因各场站的工况需求均具独特性,我们将结合您的具体要求,为您打造由本地研发制造并提供技术支持的气体分配解决方案。


联系世伟洛克下游领域专家

即刻联系世伟洛克下游领域专业技术人员,为您解决工艺难题、响应系统审核需求,或了解下游运营相关的培训服务。

联系我们

工程师勘测下游作业现场