alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-QF8-B-8MS

不锈钢 全流量快速接头 管体, 1/2 in. ISO 平行外螺纹 (QF8 系列)

  • 型号 SS-QF8-B-8MS
  • 价格(未含税) 登录查询价格
  • 供货情况 (中国大陆地区的在线下单功能尚未开启,采购请致电:400-600-6210,台湾地区可在线下单或致电:02-29992577)
数量 数量必须是数字。

关于产品的问题?

从您所在地的授权销售与服务中心获得回复:

规格
下载
机体材料 316不锈钢
连接1规格 1/2 in.
连接1类型 ISO 平行外螺纹
润滑剂 Dow Corning 111
O 型圈 碳氟 FKM
最高温度时连接的压力额定值 100 PSIG @ 400 °F /6.8 BAR @ 204 °C
室温时连接的压力额定值 6000 PSIG @ 70 °F /413 BAR @ 21 °C
系列 全流量快速接头
Size 1/2 in.
UNSPSC (SWG01) 31163101
流量系数 11.5 - 与阀杆连接时
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
特点 O 形圈: 碳氟 FKM
舱壁 無附壁
配置 本体
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (4.03) 31163101
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
该零部件号的用户零部件信息:SS-QF8-B-8MS

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。