alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

无论是在宇宙空间,还是在海洋深处,或者两者之间的任何地方,对于关键应用场合您均可以依赖世伟洛克生产的气密性耐久阀门。世伟洛克阀门以耐久性闻名,即使是在苛刻的应用场合使用多年后,阀门仍然按照原来承诺的性能发挥作用。 我们严格测试了所有阀门以及端接件的质量和性能,因此您可以相信这些阀门和端接件有着无与伦比的价值和极具性价比的总成本。 可提供:

  • 包括仪表和工艺球阀、单向阀、隔膜密封阀、计量阀、截流和调节针形阀、工艺仪表阀、四分之一圈操作旋塞阀和卸荷阀、阀组等类型。
  • 多种端接件,包括可检测的世伟洛克卡套管接头
  • 广泛的工作压力和温度范围
  • 适用于高纯和超高纯应用场合的标准和特殊清洁选择

查看和购买被广泛使用的世伟洛克产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

"安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。"