alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

压缩天然气 (CNG) 服务与解决方案

压缩天然气 (CNG) 是减少传统汽油和柴油动力车辆排放的可行方式之一。这种替代燃料需要虚拟管道元件,以实现安全的分配、压缩、加注和车载燃料系统(包括预装配系统)。

联系本地解决方案专家

 返回天然气主页


了解有关以下内容的更多信息:


为 CNG 和 RNG 技术选择合适的元件

全球和地区的清洁空气政策正变得日益严格。联合国环境规划署 (UNEP) 的一项全球审查显示,在过去五年中,越来越多的国家已针对所有主要污染行业采取了相关政策,涵盖交通、发电、工业排放、固体废物管理、家庭空气污染及农业等领域。然而,在实施、融资、能力和监测方面的显著差距意味着空气污染水平仍居高不下。

CNG 以及可再生天然气 (RNG) 已获得广泛认可,从而带动 CNG 设备和加气基础设施的快速发展,这给现有基础设施带来了压力,进而导致效率低下和潜在故障。为确保 CNG 燃料系统的可靠性和安全性,其元件需要达到高质量标准。

各种接头、阀门及其他流体系统元件将 CNG 或 RNG 从储存设施输送至加气机。使用 CNG 或 RNG 作为替代燃料涉及以下要求:

  • 更高的压力,因此至关重要的是所有组件都要处理升高的压力且无泄漏
  • 热力学挑战,因此系统的所有部件必须能够承受天然气压缩引起的温度变化
  • 弹性体元件与碳氢化合物及低温的兼容性
  • 抗振性,这对 CNG 和 RNG 动力的交通工具至关重要
  • 耐腐蚀性,所有 CNG 和 RNG 元件要求采用更高质量的不锈钢

可靠、安全、无泄漏的性能

我们可帮助您应对在为 CNG 或 RNG 应用采购经过验证的元件和预制系统时面临的挑战。在构建 CNG 或 RNG 燃料系统及基础设施时,可利用我们团队在冶金学和合金配方、元件设计和流体系统工程方面的专业知识。我们助力您实现:

  • 安全。为 CNG 或 RNG 压缩、输送和加气系统寻找解决方案,这些解决方案专为在超过 250 bar (~3600 psi) 的储存压力下实现峰值性能而设计。
  • 无泄漏运行。任何泄漏都可能导致重大危害,例如爆炸、火灾和环境影响。与了解您需求并拥有本地库存的团队合作,快速解决问题。
  • 系统寿命。世伟洛克接头可重复拆装达 25 次,为您提供长期保持系统卓越运行状态的灵活性。
  • 耐腐蚀性。我们的元件采用高质量 316 不锈钢等材料设计,该材料经特殊配方设计,提供更好的强度和耐腐蚀性。
  • 弹性体兼容性。我们可帮助您找到具备化学、压力和温度兼容性的材料,确保 CNG 或 RNG 系统正常运行。
  • 合规性。我们了解全球认证标准,我们的产品符合这些标准,我们也可帮助您满足这些标准。

无论您专注于何种 CNG 或 RNG 应用,请知悉我们已准备好运用我们在交通运输市场的长期经验及全面的产品和服务,帮助您克服与系统相关的运营挑战。

在建造 CNG 公交车和加气站时,Scania 必须满足严格的性能要求为 CNG 加气站配备设施

我们提供全面的产品和服务组合,以满足您的 CNG 加气站需求。

母站与子站:

母站用于将大量压缩气体充入移动子站。此类站点通常位于气体管道附近或由槽罐车供应,由大型压缩机、优先控制面板、级联系统和双充加气机组成。

挑战包括:

  • 容量与供应:确保母站具备足够容量以满足加气站负荷并向移动级联系统充气是至关重要的。容量不足可能导致充气时间延长、等待周期变长,甚至子站出现供气中断。
  • 持续供应:由于站点间距远、路况恶劣、交通事故、路线封闭、交通拥堵以及车辆因维护无法使用等因素,通过移动级联系统向子站维持持续供气颇具挑战性。
  • 移动级联系统的利用:移动级联系统的高效利用需要持续监控,以避免不必要的停机和延误。
  • 安全:确保移动级联系统的安全运行涉及符合标准、泄漏检测、紧急关断系统和过压卸荷阀。

关键产品:

  • 最高达 1 ½ in. (20mm) 的卡套管接头、卡套管、软管等产品。

快速加注加气站

快速加注加气站旨在为车辆提供快速加气服务。

挑战包括:

  • 高压储存:与液体燃料不同,天然气根据需求通过管道输送或压缩。这需要高压储存系统,此类系统成本高昂,且需精心管理以确保安全性和效率。
  • 冗余与可靠性:为确保持续运行,快速加注加气站通常需要多台压缩机。这种冗余设计至关重要,因为一旦某台压缩机故障,加气站仍可继续运行。然而,这也增加了基础设施的复杂性和成本。
  • 温度管理:天然气的快速压缩会导致显著的温度变化,这可能影响气体的密度和加气过程的效率。合适的温度管理系统对于维持性能至关重要。
  • 维护与安全:定期维护对于确保快速加注加气站的安全性和可靠性至关重要。这包括检查泄漏、确保符合安全标准以及维护高压元件。

关键产品:

  • 带流量计量功能的 CNG/RNG 加气机,用于计量燃料购买量。
  • 软管组件、软管套件及加气机内部产品,例如:手动和气动球阀组件、单向阀、排放阀、压力表和调压阀。

级联加气站:

级联加气站主要从储罐加气,通常用于零售场景或需分时加气的车辆。

定时加气站、慢速加注加气站或车队加气站:

定时加气站通常用于需长时间返回中心地点的车队,如垃圾车、校车和其他类似车队。

组合加气站:

组合加气站结合了级联快速加注、缓冲快速加注和定时加气配置的特点。

批量装载、卸载或转注:

批量装载是将 CNG 从一个容器转移到另一个容器的过程。该过程涉及使用更大直径的管道,例如长管拖车上的管道直径可达 1 in.,而在转注系统中管道直径为 2 至 4 英寸,经常会用到公称管。

通过 CNG 服务维护流体系统完整性

为确保您的 CNG 或 RNG 系统可靠运行,我们提供流体系统评估和咨询服务 ,以解决系统完整性失效和泄漏问题。我们的现场工程团队可对现有系统进行审计并提供报告,重点指出已鉴别的问题,基于投资回报率确定修复优先级,并制定长期维护系统可靠性的步骤。

让我们与您的团队并肩努力,提供帮助:

  • 降低运营成本和意外停机时间
  • 提高资产完整性
  • 解答技术问题
  • 获得产品替换的库存

世伟洛克 CNG 和 RNG 产品:

  • 卡套管接头
  • 球阀
  • 针阀
  • 单向阀
  • 吹扫技术
  • 测量装置
  • 卡套管
  • 软管
  • 阀组

查看我们的产品解决方案

教育中心

想要深入了解天然气应用的材料科学、产品设计或流体系统运行?是否需要重温卡套管系统培训课程?或是只是想开始了解清洁能源的基础知识?世伟洛克为您提供全面支持。从博客到网络研讨会,我们将您所需的信息整合一处。

特色内容

视频

材料科学