가스 압축 작업의 정밀도 및 신뢰성
가스 압축은 미드스트림 오일 및 가스 부문에서 필수적인 공정이며, 가스 파이프라인 압력을 높임으로써 파이프라인을 통해 천연가스를 효율적으로 운송할 수 있도록 합니다. 컴프레서 스테이션에서 압력을 올리거나 장거리에 걸쳐 유량을 관리하는 경우를 막론하고, 운영업체는 극한의 조건에서 성능을 발휘할 수 있는 견실한 시스템에 의존합니다.
Swagelok은 가스 압축의 복잡성과 시스템 무결성, 안전, 가동 시간을 유지하는 일의 중요성을 이해하고 있습니다. Swagelok 솔루션은 고압 환경, 부식성 가스, 원격지 설비의 요구를 충족하도록 설계됩니다. 적절한 등급의 피팅과 밸브에서 맞춤형 어셈블리 및 현장 지원에 이르기까지, Swagelok은 압축 시스템의 원활한 가동을 유지하는 데 필요한 공구와 전문 지식을 제공합니다.
미드스트림 가스 압축 핵심 애플리케이션
미드스트림 작업의 원활하고 안전하며 수익성 높은 가동을 유지하려면 효율적인 가스 압축이 필수입니다. 운영업체는 최적의 파이프라인 압력 유지 및 규제 표준 충족에서 누설 최소화와 다양한 시설 사이에서 신뢰성 높은 성능 보장 등 다양한 일상적 과제에 직면합니다. 다음은 Swagelok이 지원할 수 있는 가장 핵심적인 미드스트림 가스 압축 애플리케이션입니다.
-
파이프라인 컴프레서 스테이션
장거리에 걸쳐 유량을 유지할 수 있도록 가스 파이프라인 압력을 올립니다. Swagelok의 누설 없는 피팅, 밸브, 어셈블리는 고압 신뢰성을 보장하도록 설계되므로, 누설과 비용이 많이 드는 가동 중단을 최소화하는 동시에 안전하고 효율적인 작업을 보장합니다. -
가스 포집 시스템
여러 유정에서 천연가스를 수집하여 가공 플랜트 또는 간선 파이프라인으로 운송합니다. Swagelok 내식성 부품과 맞춤형 어셈블리는 안전하고 효율적인 수집과 압축을 지원하므로, 운영업체가 시스템 무결성을 개선하고 규제 표준을 충족할 수 있습니다. -
저장 터미널 압축 시스템
천연가스를 저장 시설 안팎으로 옮기며, 주입 및 회수에 최적의 압력을 유지합니다. Swagelok의 정밀 설계 제품과 포괄적인 자료를 활용하면 최적의 압력을 유지하고 규정 준수를 간소화할 수 있습니다. -
계량 및 정압관리소
가스 유량과 압력을 측정하고, 간선 또는 분배 파이프라인에 보내기 전에 이를 조절합니다. Swagelok 솔루션은 정확한 측정과 제어를 보장하며, 설치 감독 및 고객 팀 교육과 함께 작업 안전 및 규정 준수를 지원합니다. -
가압 설비
LNG 시설에서 가스 압력을 높여 액화하는 공정이나 재기화 공정에 사용됩니다. Swagelok은 고압 조건에 대응하는 견실한 솔루션을 제공하며, 까다로운 환경에 적합하게 제조된 어셈블리 및 퍼지 시스템으로 고객이 공정을 최적화하고 위험을 최소화하도록 지원합니다. -
가스 리프트 압축 시스템
생산율을 높일 수 있도록 가스를 압축하여 유정에 주입합니다. Swagelok 필드 엔지니어는 변화하는 유전 조건에서 신뢰성을 강화하고, 생산율을 높이며, 유지보수 조치를 줄여줍니다. -
산업용 가스 분배
연료 또는 원재료용으로 천연가스를 공급합니다. Swagelok 실습 교육은 복잡한 산업 환경에서 가동 시간과 신속한 문제 해결을 지원함으로써 안전하고 효율적인 가스 분배를 유지하는 데 도움이 됩니다.
가스 압축: 안전을 근간으로 한 고압 신뢰성
미드스트림 가스 압축 시스템은 사소한 장애라도 비용이 많이 드는 가동 중단, 안전 위험, 규정 문제로 이어질 수 있는 가혹한 압력과 까다로운 조건에서 작동합니다.
Swagelok 가스 압축 피팅, 밸브, 어셈블리는 부식, 진동, 열 사이클링 등 혹독한 일상 작업에 견디는 동시에 모든 연결구의 무결성을 유지하도록 제조됩니다. 각 제품이 산업 표준의 충족 또는 초과를 보장하도록 엄격한 테스트를 거치므로, 시스템이 극한의 조건에서도 안전하고 효율적으로 성능을 발휘함을 고객이 확신할 수 있습니다.
Swagelok 솔루션은 신뢰성 높은 부품을 공급하는 차원을 넘어 고객이 가스 압축 시스템의 모든 측면을 최적화하도록 지원합니다. Swagelok 필드 엔지니어링 팀 은 잠재적인 위험을 식별하고 고객의 운영 환경에 맞는 개선 사항을 추전하는 현장 평가를 실행합니다. 설치 감독은 피팅과 어셈블리가 누설 없는 밀폐 성능을 제공하며, 고객 사양을 충족하고, 방지 가능한 오류를 예방하며, 설치 품질 및 무결성을 지원하도록 적절히 설치됨을 보장합니다. 또한, Swagelok 실습 교육 은 고객 팀이 유지보수 및 문제 해결의 모범 사례를 익힐 수 있도록 지원합니다.
안전 및 규정 준수에 대한 Swagelok의 노력이 포괄적인 자료, 추적 용이성, 규정 감사에 대한 지원에 반영되어 있으므로, 미드스트림 팀이 위험을 최소화하고 운영 우수성을 유지할 수 있습니다. Swagelok을 선택하면 내구성 높은 부품을 확보할 수 있을 뿐 아니라, 고객이 네트워크 전반에서 안전하고 신뢰성 높으며 규정을 준수하는 가스 압축 조업을 실현하도록 지원하는 데 전념하는 파트너를 얻을 수 있습니다.
산업 솔루션:
비용이 많이 드는 누설 및 누출 저감(블로그)
Swagelok은 이러한 과제를 이해하고 있으며, 고압 환경에서 탁월한 신뢰성을 발휘하도록 설계된 솔루션을 공급합니다.
협력을 통해 신뢰성 높고 안전한 가스 압축 달성
Swagelok은 미드스트림 운영업체가 가스 압축에서 가장 높은 신뢰성, 안전, 규정 준수 표준을 달성하도록 지원하는 데 노력하고 있습니다. 전문적으로 설계된 제품, 응답성 높은 서비스, 미드스트림 관련 문제에 대한 심층적인 지식을 바탕으로, Swagelok은 원활하고 효율적인 운영을 유지할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 기존 시스템을 최적화하거나 미래 성장을 계획하는 경우를 막론하고, Swagelok은 가스 압축 부문에서 장기적인 성장에 필요한 도구, 전문 지식, 파트너십으로 고객 팀을 지원할 준비가 되어 있습니다.
귀사 팀을 지원할 수 있는 현지 Swagelok 전문가가 여기에 있습니다.