alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

확신과 통제력 바탕의 LNG 운송

Swagelok은 전 세계 에너지 인프라 전반에서 안전, 규정 준수, 효율성을 제공하도록 설계된 LNG 운송 솔루션을 제공합니다.

지역 전문가 찾기
오일, 가스, 케미컬로 돌아가기

액화 천연가스(LNG) 아이콘

액화 천연가스의 국제적 이동 지원

국제 에너지 시장이 더 청정한 연료를 수용하는 방향으로 전환됨에 따라, 액화 천연가스(LNG) 운송이 현대 에너지 인프라의 초석이 되었습니다. LNG는 해양과 대륙을 넘어 천연가스를 효율적으로 운반할 수 있는 수단이며, 에너지 보안과 탈탄소화 목표를 지원합니다. 하지만, LNG 운송에는 극한의 온도, 높은 압력, 엄격한 안전 요건 등 고유한 과제가 수반되므로, 전문적인 시스템과 부품이 필요합니다.

Swagelok은 LNG 운송의 복잡성을 이해하고 있으며, 안전하고 신뢰성 높으며 효율적인 운영을 지원하는 엔지니어링 솔루션을 제공합니다. LNG 압축 시스템에서 극저온 피팅 및 어셈블리에 이르기까지, Swagelok 제품과 서비스는 운영업체가 전체 LNG 가치 사슬에서 무결성을 유지하도록 지원합니다.

 

극저온 및 고압 환경에 적합한 설계

LNG를 운송하려면 극저온(약 -162°C)에서 천연가스를 액체로 변화시킨 다음, 파이프라인, 입하 터미널, 저장 탱크를 통해 옮겨야 합니다. 이 시스템은 극한의 조건에서 누설 없는 밀폐 성능을 유지해야 합니다.

Swagelok 부품은 다음을 포함한 LNG  인프라의 요구를 충족하도록 설계됩니다.

  • 극저온 호환성(Cryogenic Compatibility): 초저온에서 무결성을 유지하는 재질 및 구조
  • 고압 내성: LNG 압축 및 운송 시스템에 사용 가능한 등급의 부품
  • 내식성: Sour 가스 및 해양 환경으로 인한 품질 저하를 견딜 수 있는 합금
  • 진동 및 열 사이클링: 기계적 응력과 온도 변동 하에서 성능을 발휘하도록 설계된 부품

라인

전구 아이콘

미드스트림 LNG 인프라 촉진: 모든 단계에서 신뢰성 높은 솔루션

액화 천연가스(LNG) 탱크미드스트림 LNG 운영을 촉진하려면 파이프라인 운송 및 압축에서 저장 및 운송에 이르는 모든 단계에서 안전, 효율성, 신뢰성 사이의 세심한 균형이 필요합니다. Swagelok은 운영상 위험, 규정 준수 요구, 가동 시간 및 수익성 극대화 필요성에 대응하는 엔지니어링 솔루션으로 이 공정을 지원합니다.

여정은 천연가스가 액화 시설에 공급되는 파이프라인 통합에서 시작됩니다. 이는 기체가 압축되고 극저온 온도까지 냉각되는 중요한 단계이므로, 일부 혹독한 환경에서 누설 없는 밀폐 무결성을 유지하고 부식을 견딜 수 있는 부품이 필요합니다. Swagelok 피팅, 밸브, 어셈블리는 LNG의 고유 속성과 호환되도록 특별히 설계되어 액화와 재기화 과정 모두에서 신뢰성 높은 성능을 보장합니다. Swagelok 제품은 누설과 비용이 많이 드는 가동 중단의 위험을 완화할 수 있도록 지원하며, Swagelok 내식성 합금은 Sour 가스와 해양 조건에 노출되는 인프라의 수명을 연장합니다.

LNG가 대량 저장 터미널로 이동하면, 압력 변동 관리와 외딴 곳 또는 해안 위치에서 일어나는 입출하 중 안전을 유지하는 것으로 과제가 변화합니다. 여기에서 Swagelok은 정확한 모니터링, 안전한 운송, 신속한 문제 해결을 지원하는 모듈형 어셈블리  및 첨단 계장을 제공합니다. Swagelok 필드 엔지니어링 팀은 시스템이 누설 없는 밀폐 성능과 산업 표준에 대한 규정 준수에 최적화됨을 보장할 수 있도록 현장 평가를 실행하고 설치 감독을 제공합니다. 이러한 현장 지원을 통해 가동 중단을 최소화하고 비용이 많은 드는 사고를 예방할 수 있습니다.

분배 목적으로 LNG를 파이프라인 네트워크에 재통합할 때는 정밀 계량과 압력 조절이 중요해집니다. Swagelok 솔루션은 고객 팀이 규정 준수를 유지하고, 유량을 최적화하며, 변화하는 처리량 요구에 적응하도록 지원합니다. Swagelok은 실습 교육 및 유지보수 모범 사례를 제공함으로써, 고객이 시스템 무결성을 유지하고 문제에 신속하게 대응할 수 있도록 합니다. 포괄적인 자료와 추적 용이성은 규정 감사를 추가로 지원하며 발전하는 표준에 대한 규정 준수를 유지하도록 지원합니다.

 

환경 안전 아이콘 

LNG 운송의 안전, 규정 준수, 지속 가능성

누설, 압력 급등, 장비 장애가 사람과 환경 모두에 심각한 결과를 초래할 수 있는 LNG 운송에서 안전은 가장 중요합니다.

Swagelok 제품 및 서비스는 운영업체가 API, ASME, DOT, PHMSA, ISO 요구 사항을 포함한 산업 표준을 충족하거나 초과할 수 있도록 설계됩니다. 모든 부품은 엄격하게 테스트되고 한정 평생 보증이 제공되므로, 모든 연결구를 안심하고 사용할 수 있습니다.

규정 준수 이외에도, Swagelok은 누출을 저감하고, 에너지 효율을 개선하며, 운영업체가 수소 및 재생 천연가스와 같은 미래 연료에 대비할 수 있도록 하는 솔루션을 제공함으로써 업계가 더 청정한 에너지로 전환하도록 지원합니다. Swagelok의 전문 지식은 탄소 포집 및 저장, 수소  혼입, 재생 LNG  생산이 통합된 LNG 시스템을 지원하도록 확대되며, 고객이 규정 변경과 시장 수요에 앞서 대비할 수 있도록 지원합니다.

 

Swagelok이 LNG와 관련하여 신뢰할 수 있는 파트너인 이유

LNG 시설에 있는 Swagelok 필드 엔지니어LNG 분야의 품질과 신뢰성에 대한 Swagelok의 명성은 수십 년간 오일 및 가스 산업을 지원해온 경험으로 쌓아올린 것입니다. Swagelok 팀은 운영업체와 직접 협력하여 LNG 시스템을 설계, 문제 해결, 최적화하여, 모든 솔루션이 극저온 및 고압 환경 고유의 요구에 대응함을 보장합니다.

Swagelok은 사전 설계 및 사전 조립된 맞춤형 어셈블리를 통해 고객이 설치 시간을 단축하고 시설 전반에서 일관적인 성능을 제공하도록 지원합니다. Swagelok은 또한 고객 팀이 안전 및 시스템 유지보수 모범 사례를 익힐 수 있는 실습 교육도 제공합니다. 현지 재고를 비축하고 기술 전문 지식을 적용하여 고객이 적합한 솔루션을 찾도록 지원하는 현지 판매 및 서비스 센터의 글로벌 네트워크를 바탕으로, Swagelok은 LNG 사업의 원활한 가동을 유지할 수 있는 응답성 높은 서비스와 신속한 문제 해결을 제공합니다.

 

라인 위치 핀 

LNG 관련 요구 사항에 대해 알려주십시오.

연락처

라인